Gezinimi atla

Dairesel optik enkoderler

Açısal pozisyon ve dönme hareketinin hassas kontrolü, açılı enkoderler olarak da bilinen dairesel optik enkoderlerden gelen pozisyon tespit bilgileri kullanılarak elde edilir. Renishaw'un ince aralıklarla işaretlenmiş disk ve halka cetvellerinin üstün pozisyon ölçüm performansı sağlamak üzere nasıl kompakt mutlak ve artımsal okuma kafaları ile birleştirildiğini keşfedin.

Mutlak veya artımsal dairesel (açılı) enkoder sistemlerinizi seçin

Paslanmaz çelik halkalar ve cam ve paslanmaz çelik diskler de dahil olmak üzere çeşitli dairesel cetveller, çok çeşitli dönme hareketi uygulamaları için uygundur. Dairesel cetvel, dönen tezgah parçasına mekanik yollarla veya yapıştırılarak monte edilebilir.

Dairesel cetveller, mutlak veya artımsal ölçüm için Renishaw'un açık optik enkoder serisiyle uyumludur.

  • Mutlak enkoderler herhangi bir harekete gerek kalmadan mevcut pozisyonlarını anında ölçer.
  • Artımsal enkoderler hareketi sadece mevcut pozisyonlarına veya bilinen bir referans öğesine göre algılayabilir.

Dairesel enkoder serimiz, uygulamanız için en iyi sistemi seçmenize imkan verir.

Mutlak dairesel enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller

Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için çaplar aşağıda gösterilmiştir:










RESA dairesel cetvel RES

Çelik halka cetvel

Düşük profilli

Kolay kurulumlu

REXA dairesel cetvel REX

Çelik halka cetvel

Kalın en kesitli

Yüksek hassasiyet

RESOLUTE™ optik enkoderler

RESOLUTE okuma kafası

(30 µm aralıklı)

Yüksek hassasiyet

Yüksek hız

52 - 550 mm

52 - 417 mm

Artımsal dairesel enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller

Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için çaplar aşağıda gösterilmiştir:








RCDM disk RCD

Cam disk cetvel

Termal olarak kararlı

Hafif

RESA dairesel cetvel

RES

Çelik halka cetvel

Düşük profilli

Kolay kurulumlu

REXA dairesel cetvel

REX

Çelik halka cetvel

Kalın en kesitli

Yüksek hassasiyet


ATOM™ optik enkoderler

ATOM™ okuma kafası

(20 µm, 40 µm aralıklı)

Küçük

Analog

30 - 108 mmYokYok

ATOM DX™ optik enkoderler

ATOM DX™ okuma kafası

(20 µm, 40 µm aralıklı)

Küçük

Dijital

17 - 108 mmYokYok

VIONiC™ optik enkoderler

VIONiC™ okuma kafası

(20 µm aralıklı)

Yüksek hassasiyet

Dijital

Yok52 - 550 mm52 - 417 mm

QUANTiC optik enkoderler

QUANTiC™ okuma kafası

(40 µm aralıklı)
Kolay kurulumlu

Çok yönlü

Yok52 - 550 mmYok

TONiC™ optik enkoderler

TONiC™ okuma kafası

(20 µm aralıklı)
Yüksek hassasiyetli

Analog

Yok52 - 550 mm52 - 417 mm
İki elle tutulan ve Renishaw enkoderlerin kurulum kılavuzunu gösteren bir tablet

Teknik belgelerimiz aracılığıyla optik enkoderlerimizin seçeneklerini ve çeşitlerini kapsayan teknik özelliklerini keşfedin. Uyumluluk sertifikalarımız Renishaw'un kalite taahhütlerinin ek garantisini sağlar.

Teknik belgeleri indir

Bir takım tezgahının içindeki FORTiS™ kapalı optik enkoderin yandan görünümü

Optik enkoderlerin çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda nasıl mükemmel hareket kontrolü sağladığını keşfedin. Renishaw'un enkoder teknolojisi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanan gerçek hayattaki ürün ve proses örneklerini keşfedin.

Enkoderin hareket kontrolüne yönelik avantajları

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.