CNC tezgahlarına yönelik yüksek hassasiyetli temaslı problar
CNC tezgahlarına yönelik yüksek hassasiyetli temaslı prob ailemiz rakipsiz 3D ölçüm kapasitesiyle, olağanüstü bir performans sunar. Yüksek hassasiyetli problar, ultra düşük tetikleme gücü ve yüksek tekrarlanabilirlik ile karmaşık iş parçalarını ayarlamak ve ölçmek için idealdir.
En üst seviyede 5 eksenli takım tezgahı ölçümü
On yılı aşkın bir süredir geliştirilen yüksek hassasiyetli temaslı problarımız benzersiz bir performans ve kapasite sağlar. Yenilikçi gerilim ölçme sensörleri sayesinde patentli RENGAGE™ teknolojisine sahip problar rekabet avantajı sağlar.
Çok sayıda takım tezgahı uygulaması için uygun olan bu problar pek çok alternatif prob tasarımında yaşanan 3D performans kısıtlamalarının üzerine eğilir. İş parçalarını sıfırlamak, işleme prosesini kontrol etmek veya işleme tamamlandıktan sonra iş parçasını ölçmek için kullanın.
- Üstün 3 boyutlu hassasiyet - Karmaşık 3D şekilleri ve konturları ölçerken rakipsiz mikron altı performans.
- Ultra düşük tetikleme kuvveti - Narin iş parçalarını ölçerken yüzey ve şekil hasarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
- Dayanıklı tasarım - En zorlu ortamlarda bile güvenilir ölçüm ve uzun bir servis ömrü sağlar.
- Yüksek hassasiyetli ölçüm - Çok küçük, uzun veya isteğe özel prob uçları ile bile karmaşık parçaları ve ulaşılması zor öğeleri ölçer.
Hurda miktarını azaltın, verimliliği ve karlılığı arttırın
Farklı takım tezgahı boyutlarına ve işleme uygulamalarına uyacak şekilde tasarlanan yüksek hassasiyetli problarımız, gerilim ölçme sensörlerini ultra kompakt elektroniklerle birleştiren RENGAGE teknolojisine sahiptir.
Gerilim ölçme probları kinematik mekanizmadan bağımsız oldukları için ultra düşük bir tetikleme gücüne olanak verirler. Bu durum olağanüstü bir ölçüm hassasiyeti sağlar ve ölçülen parçalardaki yüzey ve form hasarı olasılığını da ortadan kaldırır.
Üstün kaliteli malzemelerden üretilen Renishaw yüksek hassasiyetli takım tezgahı probları dayanıklı ve güvenilirdir. Şok, titreşim, aşırı sıcaklık ve hatta sürekli sıvı içinde kalma dahil en zorlu ortam koşullarına bile karşı koyabilme kapasitesine sahiptirler.
Biz RMP600'ün hassasiyetinden ve zaman içerisinde üretim hattının verimliliğini azaltan hurda parçaların miktarındaki azalmadan memnunuz. Bunlar büyük, pahalı bileşenler ve biz probu hataları belirlemek ve onları ortadan kaldırmak için kullanabiliriz.
Flann Microwave (İngiltere)
Üretim faaliyetleriniz için mükemmel yüksek hassasiyetli temaslı probu bulun
Tavsiye edilen tezgah türü | Tek yönde tekrarlanabilirlik | İletim tipi | Uyumlu arayüzler* | Tavsiye edilen prob ucu uzunluğu | |
OMP400 | Küçük - orta ölçekli işleme tezgahları ve küçük çok amaçlı tezgahlar | 0,25 µm 2σ | Optik | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C veya OMM-2 ile OSI | 200 mm'ye kadar |
OMP600 | İşleme tezgahlarının tüm boyutları ve küçük - orta ölçekli çok amaçlı tezgahlar | 0,25 µm 2σ | Optik | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C veya OMM-2 ile OSI | 200 mm'ye kadar |
RMP400/RMP600 | Tüm boyutlardaki çok amaçlı tezgahlar, işleme merkezleri ve gantry tipi tezgahlar | 0,25 µm 2σ | Radyo | RMI-Q veya RMI-QE** | 200 mm'ye kadar |
MP250 | CNC taşlama tezgahları | 0,25 µm 2σ | Fiziksel bağlantılı | HSI veya HSI-C | 100 mm'ye kadar |
* tüm Renishaw takım tezgahı probları, uyumlu bir arayüzün satın alınmasını gerektirir.
** RMI-QE arayüzü yalnızca QE serisi problarla uyumludur.
Optik iletim probları
OMP400
OMP600
- RENGAGE teknolojisi ile patentli ve kanıtlanmış.
- 5 m’ye (OMP400) ve 6 m'ye (OMP600) varan çalışma aralığıyla güvenli ve dayanıklı kızılötesi iletim.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.
Radyo iletim probları
RMP400
RMP600
- Sorunsuz prob ile ölçüm için RENGAGE™ teknolojisi radyo iletimiyle birleştirildi.
- Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) teknolojisi ile parazitleri ve iletim ölü noktalarını önler.
- 15 m’ye varan çalışma aralığı.
- Birçok müşterinin güvenilir tercihi.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.
Fiziksel bağlantılı prob
MP250
- RENGAGE teknolojisi uzun servis ömrü boyunca olağanüstü güvenilir ölçüm sunar.
- Standart olarak kablolu bağlantı sayesinde pil olmadan ve parazitsiz çalışır.
- Çift diyaframlı sızdırmazlık ve titreşime dayanıklı konfigürasyonlar ile taşlama uygulamaları gibi aşındırıcı parçacık dolu ortamlara karşı gelişmiş koruma.
- Olağanüstü hassasiyeti korurken, farklı yüzeyler ve öğelerde prob ile ölçüm yapabilen isteğe özel prob uçları.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.
MP250’yi programlar arasında probu çalışma ortamının içine ve dışına taşımak üzere konfigüre edilmiş, son derece tekrarlanabilir, otomatik bir döner platform olan HPGA takım ayar kolları ile eşleştirerek, prob ile ölçüm esnekliğini arttırın.
Takım tezgahı probunuzdan maksimum hassasiyet elde edin
Hassas ölçüm yapmak yüksek kaliteli parçalar üretmek için çok önemlidir. Prob kullanımı parça proseslerinizi iyileştirebilir, ancak iş mili probunun manüel ayarlanması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, işlenmiş parçaya da yansıyabilir.
ACS-1 (Gelişmiş Kalibrasyon Küresi) manüel hassas blok mastar veya kayar mastar kullanımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak tutarlı ve güvenilir prob kalibrasyonu sağlar.
Sonraki adımlar
Daha fazla bilgi talep etmek veya satın almak için yerel satış ofisinizle konuşmak üzere bir iletişim formu gönderin.
Bizimle iletişime geçinKarşıdan yüklemeler
Prob ile ölçümü basitleştiren yazılım
Ölçüm programlarını hızlı ve yol gösterici biçimde hazırlamanıza imkan veren prob ile ölçüm yazılımı ve takım tezgahı uygulamalarımızı keşfedin.
Inspection prob yazılımıDestek mi arıyorsunuz?
Teknik tanıtım sayfaları, kurulum kılavuzları, kullanıcı kılavuzları ve uyumluluk bilgileri için bizimle iletişime geçin veya teknik destek kütüphanemizi ziyaret edin.