Tezgah kalibrasyonuna yönelik XL-80 lazer interferometre sistemi
Koordinat ölçüm tezgahlarını (CMM’ler) ve takım tezgahlarını içeren hareket sistemlerinde tercih edilen çözüm olan Renishaw XL-80 lazer interferometre sistemi ile kolayca yüksek performanslı ölçüm ve kalibrasyon hassasiyeti sağlayın.
Lazer interferometre nedir?
Lazer interferometre tezgah performansını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Hareket sistemlerinde üretimi aksatabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmeye yardımcı olan, son derece kararlı bir lazer ışını üretir. XL-80 lazer interferometre, lazer takip sistemlerinin aksine, geometrik hataları bağımsız olarak ölçer.
Veri okuma, 4 m/s’lik maksimum lineer ölçüm hızı ve 1nm’lik lineer çözünürlük ile, en yüksek hızlarda bile, 50 kHz frekansında yapılabilir. Sadece lineer ölçümler değil, tüm ölçüm seçenekleri, interferometrik ölçüm esasına dayanır. Bu sayede kaydedilen verilerin hassasiyetinden en üst düzeyde emin olunabilir.
Renishaw 35 yıldan uzun bir süredir lazer sistemleri tasarlamakta, üretmekte ve tedarik etmektedir. XL-80 lazer interferometre gelişmiş sistem performansı ve çalışma avantajları sunmak üzere bu deneyim üzerine inşa edilmiştir.
Neden bir lazer interferometre kullanmalısınız?
XL-80 lazer sistemi esas olarak takım tezgahları, CMM’ler ve hareket sistemlerinin performansını ölçmek için kullanılır. XL-80 lazer sistemi sayesinde, tezgahınızın hassasiyetinden emin olabilir ve nihai ürünü etkilemeden önce olası sorunları tespit edebilirsiniz.
Diğer sistemlerin aksine, Renishaw XL-80 lazer, bir tezgahtaki geometrik hataları doğrudan ölçebilir; bu da hataların tespit ve izole edilmesine yardımcı olan, hassas, izlenebilir veriler sağlar. Bu veriler, ardından tezgahın montajında belirli ayarlamalar yapmak veya hata kompanzasyon tekniklerini uygulamak için kullanılabilir; böylece genel tezgah hassasiyeti arttırılmış olur. Ayrıca, XL-80 lazer ile gerçekleştirilen testler bu iyileştirmelerin doğrulanmasını sağlar ve sistemin teknik gereklilikleri karşıladığını teyit eder; bu da onu yüksek hassasiyet gerektiren sektörler için değerli bir araç haline getirir.
XL-80 lazer interferometrenin Renishaw’un CARTO yazılımı ile kullanılması ile çeşitli parametrelerdeki ölçümler (lineer, açısal, dairesel, doğrusallık ve karesellik dahil) hızlı bir şekilde alınabilir ve analiz edilebilir.
En önemli faydaları

Son derece hassas
XL-80 lazer interferometre, ulusal ve uluslararası standartlarda izlenebilen dalgaboyunda, son derece kararlı bir lazer ışını üretir.

Kolay ayarlama
XL-80 lazer sisteminde bulunan sinyal gücü LED’leri ve hizalama özelliği, ayarlama işlemlerini son derece kolay hale getirir. CARTO’nun yol gösterici arayüzü sayesinde, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan verileri hızlıca toplayıp, analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Kolay taşınabilir
XL-80 lazer ve XC-80 çevresel kompansatör çok kompakt bir yapıdadır, tam bir doğrusal sistem tekerlekli bir taşıma çantasına sığar ve sadece 12 kg ağırlığındadır. Opsiyonel kumaş tripod çantası metroloji çözümünü tamamlar.

Toplam güven
Tasarımı, kurulumu ve teknik desteğin kalitesi Renishaw'un ayırt edici özelliklerindendir. XL-80 lazer sistemini standart olarak üç yıllık bir garanti ile sunuyor ve dünya çapında güvenilir bir destek ağı sağlıyoruz.

Renishaw’un XL-80 lazerini kullanmak, bize birçok avantaj sağladı. Kullanımı kolay, hızlı ayarlama imkanı sunuyor ve yol gösterici bir arayüze sahip kullanıcı dostu bir yazılımı var. Daha önce kullandığımız lazer markasıyla karşılaştırıldığında, proses verimliliğimiz %30 oranında arttı.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Çin)
Özellikler ve faydalar
Lazer frekans hassasiyeti Lazer tüp uzunluğunun birkaç nanometre içerisinde termal kontrolünün sağlanması ile üç yıldan uzun süredir ±0,05 ppm (milyonda bir) ölçüm hassasiyeti elde edilmektedir.
Lineer ölçüm hassasiyeti tüm çevre koşulları altında ±0,5 ppm’dir. Veriler 4 m/s maksimum lineer ölçüm hızı ve 1 nm lineer çözünürlük ile, 50 kHz’ye kadar okunabilir.
Analog I/O portu analog sinyal çıkışı ve tetiklemeli sinyal girişine imkan sağlar.
Lineer ölçüm aralığı 80m’ye kadar ulaşır.


Çevresel kompanzasyon ile geliştirilmiş hassasiyet
Hava sıcaklığı, basınç ve bağıl nem oranındaki dalgalanmalar hem lazer ışığının dalgaboyunu hem de kaydedilmiş ölçüm değerlerini etkileyebilir.
XL-80 lazer interferometre ile lineer hassasiyet ölçülürken, optimum sonuçların elde edilmesi için XC-80 kompansatör kullanılabilir.
XC-80 kompansatör sensörlerin okumalarını lazer dalgaboyunun doğru nominal değeri vermesi için değiştirilmesinde kullanır. Daha sonra bu değerler söz konusu değişmelerden kaynaklanan herhangi bir ölçüm hatasını kompanse etmek için hesaplamalarda kullanılırlar.
CARTO yazılımı ile ilave fonksiyonellik
Renishaw'un CARTO yazılımı üç uygulamadan oluşur; Capture - lazer ölçüm verilerini toplar, Explore - uluslararası standartlara göre güçlü analizler sağlar ve Compensate - hızlı ve kolay biçimde hata düzeltir.
Düzenli yazılım güncellemeleri uygulama alanlarını genişletir.
- Veri birleştirme fonksiyonu uzun eksenlerin birkaç kısa bölüm halinde ölçülmesine imkan verir. Bu sayede kısa menzilli yüksek performanslı doğrusallık optikleri daha uzun eksen ölçümlerinde kullanılabilir.
- Aralık kompanzasyonu, desteklenen tezgah kontrolörlerinde lineer, doğrusallık ve döner eksen kompanzasyon tablolarının kolayca güncellenmelerini sağlar.
- CARTO detaylı hata teşhisi ve analizi için her hedef noktasında lazer pozisyonu, çevresel veriler ve zaman etiketlerini kaydeder.
CARTO yazılımı
Hareket sistemlerinin performansını maksimum seviyeye çıkarmaya yönelik akıllı yazılım.
Ölçüm aksesuarlarımız, optiklerimiz ve yazılımımız ile kapasitenizi arttırın

Döner eksen ölçümü
XL-80 lazer interferometreyi XR20 döner eksen kalibratörü ile kullanarak, CARTO yazılımında dairesel ölçüm verilerini toplayıp analiz edebilirsiniz. CARTO kaçık eksenli dairesel ölçüm modu, Renishaw’un XL-80 lazer interferometresi ile kaçık eksenli ölçüm testleri için tek bir kaynak sağlar.

Sistem montajı
XL-80 lazer sisteminin kolay bir şekilde ayarlanması ve çalıştırılması için çeşitli montaj ve tabla aksesuarları mevcuttur. Hafif ve ayarlanabilir tripodlardan, tripod bağlantı aparatlarına ve manyetik tabanlara kadar, kapsamlı fikstürle bağlama ürünleri serimizle ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları size sunuyoruz.

Ölçüm optikleri
Kapsamlı optik kitleri ve aksesuar seçenekleri, herhangi bir eksen boyunca lineer yer değiştirme, periyot aralığı, yatay sapma, yatay ve düşey doğrusallık gibi parametrelerin hassas şekilde ölçülmesini sağlar. Yüzey düzlemselliğinin ve kareselliğinin ölçümüne yönelik ilave optik kitler de mevcuttur.

Uzmanlık gerektiren testler
Daha özel ölçüm gereksinimleri için, lineer köşegen ölçüm kiti hassas lazer köşegen testlerine olanak tanır ve TB20 kiti XL-80 lazer sistemini uzaktan tetiklemeyi sağlar. Hassasiyetle tasarlanmış bu ürünler takım kitinize çok yönlülük katar ve gelişmiş ölçümlere yönelik daha fazla seçenek sunar.

Güvenli taşıma
Güvenlik ve rahatlık ön planda tutularak geliştirilen Renishaw’un sağlam taşıma çantaları hafif ve kolay taşınabilir yapıdadır. Farklı sistem konfigürasyonlarına uyum sağlayacak şekilde titizlikle tasarlanan XL-80 lazer sisteminizi güvenle saklayabilirsiniz.

QuickViewXL™ yazılımı
QuickViewXL™ yazılımı araştırma ve geliştirme çalışmaları veya yerinde analiz için ideal bir araçtır. Hareket sistemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde araştırılması, incelenmesi ve özelliklerinin belirlenmesine imkan verir. Basit grafiksel arayüz esnek çalışma koşulları sağlar ve önceden tanımlanmış ölçüm hedeflerine ve sıralarına olan gereksinimi ortadan kaldırır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ile deneyin.
XL-80 lazer interferometre aksesuar seçenekleri
Ölçüm optikleri montaj aksesuarları ve yedek parça serimize göz atın.
Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)
XL-80 lazer interferometrenin periyodik olarak yeniden kalibre edilmesi gerekli midir?
Evet, XL-80 lazer "normal" çevre koşullarında kullanıldığında, önerilen yeniden kalibrasyon periyodu üç yıldır. Daha fazla bilgi edinmek için kalibrasyon servisi, bakım ve yeniden kalibrasyon sayfamızı ziyaret edin.
Lazer ölçümü izlenebilir mi ve ne kadar hassastır?
Işığın dalgaboyu, uluslararası olarak kabul edilmiş bir uzunluk birimi olduğu için lazer ölçümleri izlenebilirdir. Bu nedenle, çevresel kompanzasyon uygulandığında ölçümler son derece tekrarlanabilir ve çok hassas (<1 ppm) biçimde gerçekleştirilebilir.
CMM’lerin üretimine veya hata haritalarının oluşturulmasına yönelik bir kalibrasyon aracı var mı?
Evet, CMM hacimsel hata haritaları lazer kalibrasyon teknikleri kullanılarak üretilebilir. Bu işlem klasik olarak XL-80 lazer ile gerçekleştirilir; ancak bu amaca yönelik özel olarak geliştirilen XM-600 çok eksenli kalibratör sistemi, hata haritaları oluşturma süresini önemli ölçüde kısaltır.