Gezinimi atla

Multi-DoF optik enkoderler

Multi-DoF (birden fazla serbestlik dereceli) optik enkoder sistemleri, altı serbestlik derecesine (6DoF) kadar ölçüm yapar. Renishaw’un benzersiz RXMA 1.5D cetvellerini içeren multi-DoF ölçüm teknolojisinin, nasıl dinamik hareket uygulamalarına yönelik yüksek performanslı pozisyon ölçümü sağladığını öğrenin.

Dinamik hareket uygulamalarının mutlak kontrolü

Renishaw, pazarda kanıtlanmış RESOLUTE™ mutlak enkoderler tarafından okunan, bir veya daha fazla RXMA 1.5D cetvele sahip gerçek mutlak bir Multi-DoF enkoder sistemi geliştirmiştir. Bu kombinasyon, artımsal enkoder sistemlerinde sıklıkla gereken zaman alıcı home pozisyonu bulma çevrimlerine ihtiyaç duymayan gelişmiş Multi-DoF pozisyon ölçümü sunar. RXMA mutlak cetveller, olağanüstü termal kararlılık sağlamak için düşük genleşmeli bir taşıma birimi kullanır.

Yüksek performanslı uygulamalar için üretildi

Renishaw’un mutlak Multi-DoF enkoder sistemi, yüksek performanslı hareket sistemleri için idealdir. Yarı iletken sanayinde kullanılan XY düzlem tablaları gibi son derece dinamik uygulamalar, kalite ve verimlilik gerekliliklerini karşılamak için olağanüstü hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektirir. Tezgah üreticileri, her bir eksen boyunca birden fazla serbestlik derecesi ölçerek, lineer kılavuz yataklarının doğrusallığı gibi hata kaynaklarını dinamik olarak ölçebilirler. Renishaw multi-DoF enkoderleri, ortaya çıkan öteleme ve dönme hatalarının proses içi kompanzasyonunu sağlayarak, proses kapasitesinin korunmasına ve parça veriminin artırılmasına yardımcı olur.

Tabakalı multi-DoF enkoder cetveli
İki RESOLUTE™ enkoder okuma kafasına (X, Y) sahip Çok Serbestlik Dereceli ölçek

Gerçek X ve Y ekseni ölçümü

RXMA30 cetveller, X ve Y eksenlerinde doğrudan pozisyon ölçümüne imkan veren iki adet ortogonal cetvel modeline sahiptir. Birincil lineer serbestlik derecelerinin bağımsız olarak ölçülmesi, bazı metroloji avantajları sağlayabilir. Örneğin, Y eksenindeki ölçümler, genellikle daha uzun olan X ekseninde tespit edilen herhangi bir termal genleşmeden etkilenmez.

Kolay elektriksel ve mekanik entegrasyon

Renishaw’un Multi-DoF yaklaşımı, kontrol döngüsü ile daha kolay entegrasyon sağlamak amacıyla ayrı ve bağımsız eksenleri bir araya getirir. X ve Y eksenlerinin doğrudan ölçülmesi, uygun sinyal işleme imkanı ve çeşitli seri arayüzlerle uyumluluk sağlar.

Tezgah tasarımcıları okuma kafalarını uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde pozisyonlandırabilir; çünkü her bir okuma kafası diğerlerinden bağımsız olarak çalışır. Uç çıkışlı ve yan çıkışlı kabloların kombinasyonu da konfigüre edilebilir; böylelikle her bir eksen için kablo yönlendirmesi sadeleştirilir.

Yarı iletken wafer gölgesi altında 3 RESOLUTE okuma kafasından oluşan Çok Serbestlik Dereceli sistem

Mutlak multi-DoF enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller

Multi-DoF enkoder sistemleri, en az bir adet 1.5D cetvel ve iki veya daha fazla okuma kafasından oluşur. Mutlak okuma kafası ve cetvel için maksimum cetvel uzunluğu aşağıda gösterilmektedir:

RESOLUTE™ optik enkoderler

RESOLUTE™ okuma kafası

(30 µm aralıklı)

Yüksek hassasiyet

Yüksek hız

RXMA çok serbestlik dereceli kodlayıcı ölçeği

RXM

Multi-DoF cetvel

1.5D cam halka cetvel

Düşük genleşme

Yüksek tekrarlanabilirlik

X ekseni= 350 mm

Y ekseni= 4 mm

Renishaw’dan eksiksiz multi-DoF metroloji çözümleri

Renishaw, uygulamanızın özel gereksinimlerini karşılamak üzere sunduğu bir dizi teknoloji ile, yüksek performanslı hareket sistemleri için metroloji çözüm ortağınızdır.

Renishaw, çeşitli multi-DoF ölçüm çözümleri sunar: lazer kalibratörler, optik enkoderler ve lazer enkoderler.

  • XM-60 ve XM-600 çok eksenli kalibratörler üreticilerin altı serbestlik derecesindeki hataları ölçmelerine olanak tanıyarak, son derece hassas bir proses temeli oluşturmalarını sağlar.
  • Multi-DoF mutlak enkoder çözümleri, çalışma sırasında optimum performansın korunması için olağanüstü bir proses içi pozisyon ölçümü ve izleme olanağı sağlar.
  • RMAP çok eksenli periskop üç adet lazer interferometre kafasını bir araya getirerek, yüksek performanslı XY düzlem tablalarında lineer pozisyon, periyot aralığı ve yatay sapma ölçümü gerçekleştirir.


Lineer tabla üzerinde konumlandırılmış yatay tabla
İki elle tutulan ve Renishaw enkoderlerin kurulum kılavuzunu gösteren bir tablet

Teknik belgelerimiz aracılığıyla optik enkoderlerimizin seçeneklerini ve çeşitlerini kapsayan teknik özelliklerini keşfedin. Uyumluluk sertifikalarımız Renishaw'un kalite taahhütlerinin ek garantisini sağlar.

Teknik belgeleri indir

Bir takım tezgahının içindeki FORTiS™ kapalı optik enkoderin yandan görünümü

Optik enkoderlerin çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda nasıl mükemmel hareket kontrolü sağladığını keşfedin. Renishaw'un enkoder teknolojisi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanan gerçek hayattaki ürün ve proses örneklerini keşfedin.

Enkoderin hareket kontrolüne yönelik avantajları

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.