RCU10 gerçek zamanlı dört yönlü kompansatör
Gerçek zamanlı dört yönlü pozisyon tespiti için kompanzasyon sistemleri.

Herhangi bir lazer interferometre sistemi vakumsuz bir ortamda kullanıldığında, değişen çevre koşulları altında hassasiyeti sağlamak için, bazı çevresel kompanzasyon biçimleri gerekir. İnterferometri prensibi, lazer ışığının dalga boyuna bağlıdır. Söz konusu dalga uzunluğu, ışığın hareket etmekte olduğu havanın kırılma indeksine göre kademeli olarak çeşitlilik gösteren bir değerdir.
Hava sıcaklığındaki ±1 °C, hava basıncındaki ±3,3 mbar veya bağıl nemdeki %50 oranında çevresel değişiklikler, lazer dalga boyunda ve yapılacak ölçümlerde 1 ppm değerinde değişiklik oluşturacaktır.
RLE lazer enkoder veya HS20 uzun menzilli lazer enkoder, bir dizi çevresel koşul içerisinde hassasiyet sağlamak amacıyla, ortam koşullarındaki değişkenliklerin hava kırılma indeksinde ortaya çıkardığı değişiklikleri kompanse eden, RCU10 kompansatör ile bir arada kullanılmalıdır.
RCU10 kompansatör tezgahın çevresini izlemek için çevresel sensörler kullanır ve pozisyon tespit sinyallerinin gerçek-zamanlı kompanzasyonunu sağlar. Giriş ve çıkış parametreleri, Renishaw Konfigürasyon Yazılımı (RCU-CS) ile konfigüre edilmektedir.
Özellikler ve faydalar
- Hassasiyet - hava basınç ve sıcaklık sensörlerini kullanarak, lazer enkoderler için kırılma indeksi kompanzasyonu sağlamak, hassasiyeti ±1 ppm aralığında arttırır.
- Verim artışı - malzeme sıcaklık sensörleri kullanarak, iş parçası ve tezgah yapılarının termal genleşme kompanzasyonunun sağlanması, prosesin tekrarlanabilirliğini çarpıcı biçimde arttırır.
- Esneklik - RCU10 ayrıca, dijital dört yönlü pozisyon tespit sinyalleri sağlayan, diğer pek çok lazer ve cetvel enkoder ile kompanzasyon için de kullanılabilir.
RCU10 sistemlerinin konfigüre edilmesi
RCU10 sisteminiz tanımlanırken aşağıdaki seçenekler dikkate alınmalıdır:
- RCU10 kompanzasyon üniteleri, entegre bir basınç sensörü ile veya sensörsüz olarak mevcuttur (sırasıyla RCU10-PX-XX ve RCU10-XX-XX)
- Çok eksenli sistemler için, altı adete kadar RCU10 ünitesi, yüksek hızlı seri iletişim bağlantısı aracılığıyla, bağlanabilir. Çok eksenli bir sistemin parçası olarak kullanıldığında, sadece bir tane RCU10-PX-XX ünitesi gereklidir.
- Hava sıcaklığı sensörleri
- Malzeme sıcaklığı sensörleri
Uygulamanıza uygun sistemi belirlemek amacıyla RCU10 parça numarası üretecimizi kullanın. Bu sistemi fiyat teklifi istemek veya sipariş vermek için kullanabilirsiniz.
Özellikler
| Özellikler | Kırılma indeksi kompanzasyonu Malzeme genleşme kompanzasyonu |
| Hassasiyet | ±1 ppm* |
| Veri formatı | Dijital – RS422 dörtlü Analog – 1 Vpp sinüs / kosinüs |
| Çözünürlük | Dijital - 10 nm'ye kadar değişken Analog - 20 µm'ye kadar değişken |
| Hız | 5 m/s’ye varan değerler |
Opsiyonel ekstralar
| Parça numarası | Açıklama |
| A-8014-0670 | Seri/USB adaptör |
| RCU10-DB-XX | Sensör dağıtım kutusu |
| RCU10-AC-X5 | Zırhlı sensör kablosu (5 m uzunluğunda) |
| RCU10-AT-XX | Hava sıcaklığı vericisi |
| RCU10-MT-XX | Malzeme sıcaklığı vericisi |
* artı 3 giriş sayımının en büyük değeri ve dijital çıktılar için 1 çıktı sayım değeri ve bazı analog çıktılar için başka bir hıza bağlı hata değeri.
Yazılımın indirilmesi
-
Yazılımın karşıdan yüklenmesi: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS, RCU10 konfigürasyon yazılımıdır. RCU kullanılmadan önce tüm parametrelerin ve işletim modlarının konfigüre edilmesine imkan verir. Ayrıca kompanzasyon prosesini, ortam ve hata durumlarını izlemek için bir işletim ekranı sağlar.
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.