Renishaw於TMTS 2026 發佈全新Equator-X™ 檢具系統
2026 年 3 月
Renishaw 將於 TMTS 2026 (2006 年 3 月 25 – 28 日) 隆重發佈全新 Equator-X™ 500 雙效檢具系統,為生產現場的制程需求,提供高速、靈活的檢測方式,一體雙能,高效部署。
Renishaw 亦會於 E0802 攤位展示多種創新的量測技術,適合應用在設備組裝與校正、加工線、品質監控、以及製程數據管理等,助你走向智慧製造之路。
Equator–X 500 檢具系統:一體雙能
Equator–X 檢具系統專為應對生產現場的量測挑戰而設計,提供高速、靈活且操作簡易的量測解決方案,確保檢測能力與加工產能保持同步。
通過靈活可選的“絕對”和“比對”量測模式,Equator-X 500 檢具系統精准應對快節奏製造環境中的多樣化檢測需求。
在絕對量測模式下,Equator–X 的掃描速度高達 250 mm/s,大幅提升了檢測能力和效率,尤其適合工件種類多、差異大以及中小批量的生產場景。絕對量測模式尤其適用於近線首件檢測確認,亦可滿足線上 100% 檢測需求。
在比對量測模式下,Equator–X 可實現超高速檢測,掃描速度高達 500 mm/s,尤其適合需要在短時間內檢測大批量同類工件的應用,為環境溫度變化較大的生產現場提供了高速量測方案。
除展示全新 Equator-X 檢具系統 外,Renishaw 亦於其攤位展示搭配了機器人手臂的 Equator 自動化量測單元,模擬在生產現場的自動化高速在線檢測,充分展示智慧型製程控制的優勢。
AGILITY® 5 軸三次元量床:5 軸同動三次元量床
AGILITY 5 軸三次元量床搭配 REVO® 多感測器系統,為品質檢驗提供了高速精準的三次元量床方案。其 5 軸的設計全面擴展量測靈活性,為複雜零組件量測提供了無段量測角度,滿足客戶對量測精度和速度、靈活性、可靠性等的嚴要求。
機上量測
在工具機上以測頭量測及刀具量測系統取代人手的元件設定和刀具設定是走向自動化生產的第一步。Renishaw 的全系列測頭量測系統有效縮短設定時間,加強製程控制。NC4+ Blue 藍光雷射刀具設定系統則提供了高精度高速刀具量測及破損刀具偵測功能,可在所有大小及類型的工具機進行製程控制;其具備了 ±0.5 μm 2σ 的重複性,亦可確保生產工件時「一次到位」,有助於提升加工的精度和效率。
設備校準:Renishaw 的機台校正與最佳化方案
Renishaw 的機台校正方案能協助工具機廠商以及用戶準確量測與校正工具機, 有效提升生產現場的生產效率。其中診斷功能強大的 XM-60 多光束校正儀,以雷射量測技術,只需一次設定便能以任何方向量測六個自由度,通過一次採集便可量測軸的所有幾何量誤差,特別適用於運動平台和五軸工具機的校正應用。Renishaw 亦會即場演示其校正方案的簡易操作,歡迎蒞臨與我們的工程師團隊交流。
Renishaw Central:智慧製造數據平台
Renishaw Central 是一個智慧製造數據平台,能連接整個製程中的不同量測設備,蒐集、呈現、處理和應用量測數據,讓用戶全面且深入地了解整個製程,做出明智的決策。在無人化的製程中,Renishaw Central 可以遠端監控設備的狀態。一旦發生任何錯誤,將即時檢測到錯誤,並顯示在其數據面板或其他協力廠商應用程式。之後,用戶可以安排合適的操作人員來解決故障。
歡迎於 TMTS 2026 展會期間蒞臨 Renishaw 攤位 E0802,與 Renishaw 團隊分享你的量測需求。