Halifax Numerical Controls 利用 Renishaw 校正解決方案,提升生產力及擴展服務方案

Halifax Numerical Controls(HNC)成立於1998年,是全球領先的先進橡膠與複合輥筒設備製造商。其產品系列涵蓋範圍極廣,從印刷業的小型精密輥筒,到礦山與採石業所使用的超大直徑輸送輥筒,橫跨多個工業領域。

背景

起初,HNC 專注於工具機改造、服務和客製化業務。然而,自 2009 年起,隨著海外製造商競爭日益激烈,迫使 HNC 必須在橡膠輥筒市場中尋找新契機 ,

自那時起,公司將尖端技術與豐富的工具機工程經驗相結合,徹底改變了整個輥筒生產產業。如今,HNC 的自動橡膠輥筒磨削和開槽系列工具機已經躋身全球領先行列,其中約有 80% 的產品從英國出口到世界各地。

Two operators setting up an XK10 alignment laser system

挑戰

對工具機工作台進行精確校準是 HNC 磨床生產過程中的一項關鍵工作。由於先前缺乏專業設備,HNC 曾使用望遠鏡和釣魚線來量測工作台的真直度 -此方法需要手動記錄讀數並在方格紙上繪製圖表,因此十分耗時。不僅如此,量測結果更容易受到操作人員以及溫度等其他因素的影響,導致精度出現偏差。

HNC 意識到需要找到一種能夠簡單快速地量測和記錄真直度、平面度和軸對準度的解決方案,以提高其工具機製造過程中的精度和效率。HNC 總裁 Mike Diskin 曾指出:

舊流程簡直太原始了。我們曾要求兩名同事分別製造公差 12 微米以內的導軌,但兩者之間的精度差異卻達到 5 微米之高。我們會禮貌地提醒任何進入產線的同事把門關上,因為開門帶來的微風往往會導致溫度突然下降,進而使讀數發生改變。

HNC 總裁 Mike Diskin

解決方案

Mike 與 Renishaw 的合作關係可以追溯到 20 世紀 80 年代,深知 Renishaw 在打造高品質的製造系統和軟體方面享有盛譽。在 2022 年國際機械工業展覽會 (MACH 2022) 上與 Renishaw 專家會面並瞭解潛在的解決方案後, HNC 便購入了一整套 Renishaw 校正產品。

  • 首先是 XK10 雷射校準系統 — XK10 精確記錄真直度、平面度、垂直度以及其他工具機校正參數,進而縮短工具機組裝時間並提升整體性能
  • 接著是 XL-80 雷射干涉儀 — XL-80 是 HNC 已有的 Renishaw ML10 雷射干涉的輕量化和現代化升級版,能為運動系統提供的高性能量測和校正
  • 第三個校正產品是 QC20 循圓測試儀,QC20 是 Renishaw QC10 循圓測試儀的升級版本,不僅支援無線連接功能,而且能夠簡單、快速、有效地驗證工具機性能

Machine operator with the XK10 alignment laser

XK10 alignment laser set up on a CNC machine


XK10 雷射校準系統大幅簡化了 HNC 的工具機校正流程。「在使用 XK10 雷射校準系統之前,我們使用望遠鏡採集讀數並手動繪製圖表,一組資料需要花上四個小時左右,」Mike Diskin 說道。「如今我們只需要大約 20 分鐘就能得到一組讀數,並將圖表列印出來。」

除了能夠節省時間,Renishaw 的校正工具還協助我們達成即時調整和更加主動的維護計畫。例如,QC20 循圓測試儀可以提供預防性維護所需的診斷和評估。「比方說,如果我們每月定期進行檢查,則可以預測在六個月後,這個滾珠螺桿便可能需要更換。」Mike Diskin 說道。「這一點太棒了。」

HNC 借助 Renishaw 的現場培訓,迅速熟悉了這些校正產品的使用方法。由於設備採用模組化設計並便於攜帶,HNC 更計畫向其他製造商提供準直和校正服務,以開闢新的收入來源。

結語

Renishaw 的校正解決方案,尤其是 XK10 雷射校準系統,對 HNC 帶來了明顯且正面的影響。HNC 花在工具機校正的時間已從原來的四個小時銳減至僅僅二十分鐘。這使得 HNC 能夠大幅提升工具機的生產速度,並為每台工具機生成完整的校正結果記錄。

HNC 的校正能力還為公司拓展新的商機。「我們計畫在不久之後向客戶提供這項服務,並打算成立一個專門的業務部門。」Mike Diskin 說道。

這些改進同樣為 HNC 的客戶帶來了益處。HNC 不僅提升了工具機的製造和交付速度,而且能夠快速診斷客戶現有工具機的校正問題。

通過投資 Renishaw 先進的量測解決方案,HNC 徹底改變了原有的工具機校準流程;這不僅節省了時間,提高了精度,而且為他們帶來了新的商機。事實上,新的校正工具為 HNC 帶來的正面影響,充分展現了精密量測在提升製造能力方面的巨大推動力。

HNC 總裁 Mike Diskin

效果立即可見,而且不同凡響。我們之前校正機床,光是設定就要半天的時間。現在我們僅需 15 分鐘即可完成這項工作,然後花費 5 分鐘時間記錄一組讀數並繪製出相應的圖表。甚至不需要自己繪圖,當然如果你要這麼做,還是能夠即時進行。所以,原本需要花一個早上的時間,現在只要 20 分鐘就搞定了。整個流程不只加快,品質也更可靠,每個機台還會記錄一組完整的校準結果。

HNC 總裁 Mike Diskin

圖片