Navigation
PL - RUP1 - bezpieczeństwo
PRZESTROGA: przed rozpakowaniem i zainstalowaniem systemu REVO-2 oraz dostarczonych z nim sond użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnić stałe przestrzeganie tych instrukcji przez wszystkich operatorów.
Sondę RUP1 można stosować tylko w systemie głowicy pomiarowej REVO-2 firmy Renishaw.
Operatorzy, przed dopuszczeniem ich do obsługi maszyny współrzędnościowej, muszą być przeszkoleni w używaniu i zastosowaniu systemu REVO-2 oraz elementów pomocniczych.
W niektórych częściach składowych systemu REVO-2 i produktów pomocniczych są stosowane magnesy trwałe. Ważne jest, aby utrzymywać je z dala od takich elementów, na które mogą niekorzystnie oddziaływać pola magnetyczne, np. systemy przechowywania danych, stymulatory serca, zegarki itp.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Hydrophilic polymer elastomer ball zawiera m.in. następujące składniki:
- 60–80% etanodiol; glikol etylenowy
- 1–3% kwas 2-propenonowy, homopolimer, sól sodowa
Zagrożenia

- Działa szkodliwie po połknięciu
- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
- Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
Środki kontroli
- Nie połykać
- Podczas obsługi należy używać rękawic nitrylowych przeznaczonych do utylizacji i zgodnych z normami EN374-2, EN374-3, EN388
- Unikać kontaktu z silnymi kwasami, silnymi zasadami, silnymi utleniaczami i silnymi reduktorami
- W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć
- Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Unikać kontaktu podczas ciąży i karmienia piersią
Przechowywanie i utylizacja
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku
- Unikać odprowadzania do jezior, strumieni, kanalizacji itp
- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z miejscowymi regulacjami
Pierwsza pomoc
W WYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.renishaw.com/SDS
RUP1 - ostrzeżenia
Należy uważać na niespodziewane ruchy maszyny. Użytkownik powinien pozostawać poza pełnym zasięgiem roboczym głowicy, sondy i trzpienia pomiarowego. Dostawca maszyny powinien zadbać o zaznajomienie użytkownika z pełnym zasięgiem roboczym systemu.
Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się używanie osłon na oczy.
Na dostawcy maszyny spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.
Zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.
Z wyjątkiem FCR25, składniki systemu nie zawierają części, których obsługę mógłby wykonać użytkownik. Nie należy próbować demontować żadnej części produktu. W razie problemu należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
W pewnych okolicznościach sygnał z sondy może błędnie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny polegając wyłącznie na sygnale z sondy.
Z funkcji dezaktywacji sondy na joysticku MCU trzeba korzystać ostrożnie, ponieważ uniemożliwi to zatrzymanie maszyny współrzędnościowej w przypadku kolizji.
Złącza sondy zostały tak zaprojektowane, aby w razie kolizji następowało zwolnienie sondy i/lub obsady trzpienia pomiarowego z zamocowania.
Ten sprzęt nie jest przeznaczony do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Występuje niebezpieczeństwo przycięcia pomiędzy częściami. Nie wolno trzymać sondy ani głowicy sondy podczas wykonywania przemieszczeń.
Aby zapewnić ciągłość zabezpieczenia, konieczne jest stosowanie wszystkich zamiennych bezpieczników topikowych właściwego typu i o prawidłowych parametrach znamionowych.
System REVO-2 należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu Renishaw.
Przewody muszą odpowiadać wymaganiom technicznym firmy Renishaw. Nieprawidłowe okablowanie może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
RUP1
- Przed użyciem należy zdjąć nasadki ochronne:
- Z sondą RUP1 należy obchodzić się ostrożnie
- Unikać upuszczenia sondy RUP1 lub kolizji z przedmiotami obrabianymi lub elementami konstrukcyjnymi maszyny współrzędnościowej
- Szczególną uwagę należy zwrócić na końcówkę trzpienia pomiarowego. Należy unikać kontaktu z elastomerową kulką, o ile nie używa się jej do pomiaru
- Sprawdzić wzrokowo, czy kulka elastomerowa nie jest zanieczyszczona osadem ani pyłem
- Przed przeprowadzeniem kontroli przy użyciu sondy RUP1 należy upewnić się, że powierzchnie pomiarowe są suche i wolne od zanieczyszczeń