Encóderes ópticos rotatorios
Seleccione sus sistemas de encóder (angular) rotatorio absoluto o incremental
Una serie de reglas rotatorias, incluidos anillos de acero inoxidable y discos de cristal y acero inoxidable, adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de movimiento rotatorio. La regla rotatoria puede montarse en la pieza de la máquina rotatoria de forma mecánica o con pegamento.
Las reglas rotatorias son compatibles con la serie de encóderes ópticos abiertos de Renishaw, para medición absoluta o incremental.
- El encóder Absoluto descodifica inmediatamente su posición sin necesidad de detectar ningún movimiento.
 El encóder Incremental solo puede detectar el movimiento relativo a su posición actual o un elemento de referencia conocido.
Nuestra amplia gama de encóderes rotatorios le ofrece el mejor sistema para su aplicación.
Sistemas de encóder rotatorio absoluto: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera el diámetro para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
 Regla de anillo de acero Perfil bajo Fácil de instalar  | 
 Regla de anillo de acero Sección transversal gruesa Alta precisión  | |
Cabeza lectora RESOLUTE™ (30 µm de paso) Alta precisión Alta velocidad  | Desde 52 hasta 550 mm | Desde 52 hasta 417 mm  | 
Sistemas de encóder rotatorio incremental: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera el diámetro para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
 Regla de disco de cristal Térmicamente estable Ligera  | 
 RES Regla de anillo de acero Perfil bajo Fácil de instalar  | 
 REX Regla de anillo de acero Sección transversal gruesa Alta precisión  | |
Cabeza lectora ATOM™ (20, 40 µm de paso) Diminuta Analógica  | Desde 30 hasta 108 mm | N/P | N/P | 
Cabeza lectora ATOM DX™ (20, 40 µm de paso) Diminuta Digital  | Desde 17 hasta 108 mm | N/P | N/P | 
Cabeza lectora VIONiC™ (20 µm de paso) Alta precisión Digital  | N/P | Desde 52 hasta 550 mm | Desde 52 hasta 417 mm | 
Cabeza lectora QUANTiC™ (40 µm de paso)  Versátil  | N/P | Desde 52 hasta 550 mm | N/P | 
Cabeza lectora TONiC™ (20 µm de paso) Analógica  | N/P | Desde 52 hasta 550 mm | Desde 52 hasta 417 mm | 

Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.

Vea cómo los encóderes ópticos permiten un control de movimiento excelente en una serie de industrias y aplicaciones. Explore ejemplos reales de productos y procesos que aprovechan la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.
 RES
 REX
 
 RCD