Encóderes ópticos de arco parcial
El encóder de arco parcial mide la rotación de menos de un giro completo. Vea cómo las reglas lineales flexibles de Renishaw se enrollan en un tambor, un eje u otra superficie cilíndrica y permite a la cabeza lectora compacta medir con precisión una rotación limitada.
Seleccione el sistema de encóder de arco parcial
Las reglas de encóder lineal flexible de Renishaw tienen un área de sección transversal que permite enrollarla alrededor de una superficie circular para medir rotaciones parciales. La regla se monta con cinta autoadhesiva.
Estas reglas flexibles son compatibles con los encóderes ópticos abiertos de Renishaw, para medición absoluta o incremental.
El encóder Absoluto descodifica inmediatamente su posición sin necesidad de detectar ningún movimiento.
El encóder Incremental solo puede detectar el movimiento relativo a su posición actual o un elemento de referencia conocido.
Puede elegir el sistema más adecuado para su aplicación de movimiento en nuestra gama de cabezas lectoras de encóder compatibles.
Sistemas de encóder de arco parcial absoluto: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera el radio de flexión mínimo para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
Cabeza lectora RESOLUTE™ (30 µm de paso) Alta precisión Alta velocidad | RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 50 mm |
Sistemas de encóder de arco parcial incremental: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera el radio de flexión mínimo para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
Cabeza lectora ATOM™ (20, 40 µm de paso) Diminuta Analógica |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 26 mm |
Cabeza lectora ATOM DX™ (20, 40 µm de paso) Diminuta Digital |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 26 mm |
Cabeza lectora VIONiC™ (20 µm de paso) Alta precisión Digital |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 30 mm |
Cabeza lectora QUANTiC™ (40 µm de paso) Versátil |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 26 mm |
Cabeza lectora TONiC™ (20 µm de paso) Analógica |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible 30 mm |

Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.

Vea cómo los encóderes ópticos permiten un control de movimiento excelente en una serie de industrias y aplicaciones. Explore ejemplos reales de productos y procesos que aprovechan la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.