Encoder ottici lineari
Scegli i tuoi sistemi di encoder assoluti o lineari incrementali
Per soddisfare qualsiasi esigenza, commercializziamo una vasta gamma di righe lineari: robuste righe a nastro, righe rigide ad alta accuratezza, o righe rigide in ZeroMet™ a bassa espansione. Le righe possono essere montate con mezzi meccanici o nastro biadesivo.
Le righe sono compatibili con la nostra serie di lettori per encoder ottici aperti.La nostra vasta gamma di encoder lineari ti consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione:
Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.
Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.
Sistemi di encoder lineari assoluti: lettori e righe
Di seguito è mostrata la lunghezza massima della riga delle varie combinazioni di lettore e riga:
 Riga a nastro in acciaio Versatile Robusta  |   Riga a nastro in acciaio Montaggio su rotaia Versatile e robusta  |   Riga rigida ZeroMet™ Bassa espansione Accuratezza elevata  |   Riga rigida in acciaio Spessa e stabile Accuratezza elevata  | 
 RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile  | |
Lettore (passo 30 µm) Accuratezza elevata Alta velocità  | Fino a 21 m | Fino a 21 m | Fino a 1,5 m | Fino a 5 m | Fino a 21 m | 
Lettore (passo 50 µm) Facilità di installazione Versatile  | Fino a 10,02 m | N/D | N/D | N/D | N/D | 
Sistemi di encoder lineari incrementali: lettori e righe
Di seguito è mostrata la lunghezza massima della riga delle varie combinazioni di lettore e riga:
 Riga a nastro in acciaio Versatile Robusta  | 
 Riga a nastro in acciaio Montaggio su rotaia Versatile e robusta  | 
 Riga rigida in vetro Corta e stabile Bassa espansione  | 
 Riga rigida ZeroMet Bassa espansione Accuratezza elevata  | 
 Riga rigida in acciaio Spessa e stabile Accuratezza elevata  | 
 Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile  | |
Lettore (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Analogico  | Fino a 10 m | N/D | Fino a 130 mm | N/D | N/D | Fino a 10 m | 
Lettore (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Digitale  | Fino a 10 m | N/D | Fino a 130 mm | N/D | N/D | Fino a 10 m | 
Lettore (passo 20 µm) Accuratezza elevata Digitale  | Fino a 10 m | Fino a 10 m | N/D | Fino a 1,5 m | Fino a 5 m | Fino a 20 m | 
Lettore (passo 40 µm)  Versatile  | Fino a 10 m | Fino a 10 m | N/D | N/D | N/D | Fino a 20 m | 
Lettore (passo 20 μm) Analogico  | Fino a 10 m | Fino a 10 m | N/D | Fino a 1,5 m | Fino a 5 m | Fino a 20 m | 

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
 RTL
 RTL FASTRACK™
 REL
 RSL
 RESOLUTE
 EVOLUTE™
 RTL
 RTL FASTRACK™
 RCL
 REL
 RSL
 RKL
 ATOM
 ATOM DX
 VIONiC
 QUANTiC
 TONiC