Encoder ottici rotativi
Scegli i tuoi sistemi di encoder rotativi assoluti o incrementali (angolari)
Una serie di righe rotative, incluse quelle ad anello in acciaio inox e con dischi in vetro e in acciaio inox, risulta perfetta per una vasta gamma di applicazioni con movimento rotativo. La riga rotativa può essere montata sul pezzo rotativo della macchina con mezzi meccanici o con la colla.
Le righe rotative sono compatibili con la serie di encoder ottici aperti di Renishaw, per misure assolute o incrementali.
- Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.
 Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.
La nostra gamma di encoder rotativi ti consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione.
Sistemi di encoder rotativi assoluti: lettori e righe
Di seguito è mostrato il diametro delle varie combinazioni di lettore e riga:
 Riga con anello in acciaio Basso profilo Facilità di installazione  | 
 Riga con anello in acciaio Sezione trasversale spessa Accuratezza elevata  | |
Lettore RESOLUTE™ (passo 30 µm) Accuratezza elevata Alta velocità  | Da 52 a 550 mm | Da 52 a 417 mm  | 
Sistemi di encoder rotativi incrementali: lettori e righe
Di seguito è mostrato il diametro delle varie combinazioni di lettore e riga:
 Riga a disco in vetro Termostabile Leggera  | 
 RES Riga con anello in acciaio Basso profilo Facilità di installazione  | 
 REX Riga con anello in acciaio Sezione trasversale spessa Accuratezza elevata  | |
Lettore ATOM™ (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Analogico  | Da 30 a 108 mm | N/D | N/D | 
Lettore ATOM DX™ (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Digitale  | Da 17 a 108 mm | N/D | N/D | 
Lettore VIONiC™ (passo 20 µm) Accuratezza elevata Digitale  | N/D | Da 52 a 550 mm | Da 52 a 417 mm | 
Lettore QUANTiC™ (passo 40 µm)  Versatile  | N/D | Da 52 a 550 mm | N/D | 
Lettore TONiC™ (passo 20 μm) Analogico  | N/D | Da 52 a 550 mm | Da 52 a 417 mm | 

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
 RES
 REX
 
 RCD