Serie di encoder incrementali ottici ATOM DX™
Piccolo formato prestazioni enormi
ATOM DX parte dal rinomato sistema ottico ATOM™ al quale abbina la tecnologia Renishaw di interpolazione ad alte prestazioni, per ridurre le dimensioni del prodotto ed evitare l'uso di interfacce e adattatori aggiuntivi.
Grazie all'integrazione dei LED di impostazione Renishaw che semplificano notevolmente il processo di installazione basato su una routine di autocalibrazione di comprovata affidabilità, ATOM DX è subito pronto per essere montato in macchina. ATOM DX è compatibile con ADTpro-100 versione stand-alone e con ADTi-100. Entrambi gli strumenti diagnostici sono compatibili con il software ADT View e forniscono informazioni diagnostiche avanzate e dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi anche nelle applicazioni di controllo del movimento più impegnative.
I lettori ATOM DX possono essere utilizzati con un'ampia gamma di righe lineari, ad arco parziale e rotanti e consentono di soddisfare quasi tutte le esigenze applicative. Sono disponibili in due formati: con cavo e con uscita superiore e sono compatibili con righe da 20 µm o 40 µm.
Schede e documenti tecnici
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder ATOM DX, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.
Guarda la presentazione degli encoder incrementali ATOM DX
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare
| Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga  | Coefficiente di espansione termica a 20 °C  | Lunghezza fornita | 
Nastro in acciaio inox 
  | RTLF  | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m  | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | 
Riga rigida in vetro 
  | RCLC  | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Fino a 130 mm | 
Riga a nastro sottile in acciaio inox 
  | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m  | 20 µm/40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti  | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)  | 
Arco parziale
Tipo di riga  | Nome della riga  | Accuratezza  | Passo della riga  | Coefficiente di espansione termica a 20 °C  | Lunghezza max della riga | 
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox 
  | RKLF-S | ±15 µm/m  | 40 µm  | 10,1 ±0,2 µm/m/°C  | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)  | 
Rotativo
Tipo di riga  | Nome della riga  | Accuratezza della divisione  | Passo della riga  | Coefficiente di espansione termica a 20 °C  | Diametro disco esterno  | 
Disco di vetro 
  | RCDM | ±0,5 µm (ø disco fino a 100 mm) ±0,7 µm (ø disco superiore a 100 mm)  | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | da 17 mm a 108 mm | 
Vantaggi principali

Lettore in miniatura
Ideale per le applicazioni con un'altezza di appena 7,85 mm. Sono disponibili le versioni con cavo e con uscita superiore.

Alta velocità
Velocità massime che raggiungono i 20 m/s e una serie di opzioni di interpolazione ad alta velocità.

Controllo della velocità
La più recente tecnologia di interpolazione Renishaw, con algoritmi di elaborazione del segnale aggiornati, in modo da ridurre l'errore sottodivisionale (SDE).
La gamma di encoder Renishaw consente un'integrazione semplice e flessibile nel sistema. Per i nostri sistemi di microlavorazione più compatti utilizziamo quasi sempre l'encoder ATOM di Renishaw e ultimamente anche l'encoder ATOM DX.
Lasing Microsystem S.A. (Spagna)
Advanced Diagnostic Tool (opzionale)
In genere, gli encoder ottici Renishaw possono essere installati utilizzando solo il LED di impostazione integrato nel lettore, ma è anche possibile utilizzare Advanced Diagnostic Tool (ADT) per le installazioni più complesse. Questo strumento fornisce dati dettagliati e in tempo reale sull'encoder e aiuta a rilevare errori e a evitare fastidiosi periodi di inattività.
L'encoder ATOM DX è compatibile con due versioni: ADTpro-100 e ADTi-100.

ADTpro-100:
- Si tratta di uno strumento diagnostico indipendente e portatile: non è necessario utilizzare un computer o altre apparecchiature.
 - Include un touchscreen a colori integrato.
 - rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
 - si interfaccia con il software ADT View, che salva i dati dell'encoder per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema. ADT View può essere usato anche per aggiornare il firmware di ADTpro-100
 
ADTi-100:
- Si interfaccia con il software intuitivo ADT View.
 - fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli.
 - agevola le operazioni di impostazione, calibrazione e ottimizzazione del segnale su tutto l'asse.
 - Consente il salvataggio dei dati dell'encoder, quali intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse, per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema.
 
ADTpro-100 e ADTi-100 possono essere utilizzati come unità indipendenti o in linea, connessi fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.