Salta la navigazione

Encoder ottici con più gradi di libertà

Gli encoder ottici multi-DoF misurano fino a sei gradi di libertà (6DoF). La tecnologia di misura Renishaw con più gradi di libertà e le sue esclusive righe RXMA 1.5D assicurano prestazioni elevatissime nella misura di posizione in applicazioni di movimento dinamico.

Controllo assoluto nelle applicazioni di movimento dinamiche

Gli ingegneri di Renishaw hanno realizzato un encoder assoluto con più gradi di libertà che utilizza una o più righe RXMA 1.5D, che possono essere lette dai rinomati encoder assoluti RESOLUTE™. Questa combinazione permette di eseguire misure avanzate di posizione con più gradi di libertà, eliminando le lunghe procedure di ritorno al punto iniziale tipiche di molti encoder incrementali. Le righe assolute RXMA utilizzano un substrato a bassa espansione per garantire un'eccellente stabilità termica.

Una soluzione progettata per applicazioni ad alte prestazioni

L'encoder assoluto multi-DoF di Renishaw è il supplemento ideale per i sistemi di movimento ad alte prestazioni. Nelle applicazioni ad alta dinamicità, come ad esempio le basi XY utilizzate per la produzione di semiconduttori, accuratezza e ripetibilità sono fattori indispensabili per raggiungere gli standard qualitativi e produttivi richiesti. La possibilità di misurare diversi gradi di libertà lungo ciascun asse permette ai costruttori di macchine utensili di misurare in modo dinamico le fonti di errore, come ad esempio la rettilineità delle guide lineari. Gli encoder multi-DoF di Renishaw compensano gli errori di traslazione e rotazione direttamente durante il processo e contribuiscono a preservare i livelli prestazionali e a migliorare la resa dei componenti.

Riga per encoder multi-DoF con wafer
Scala Multi-DoF con due testine di lettura encoder RESOLUTE™ (X, Y)

Misure reali degli assi X e Y

Le righe RXMA30 presentano uno schema con due righe ortogonali che permettono di misurare la posizione direttamente sugli assi X e Y. La possibilità di misurare in modo indipendente i gradi di libertà lineari principali, risulta molto vantaggiosa dal punto di vista metrologico. Ad esempio, le misure sull'asse Y non risentono delle espansioni termiche rilevate sull'asse X, che in genere è più lungo.

Integrazione elettrica e meccanica senza problemi

L'approccio multi-DoF di Renishaw unisce assi distinti e separati per facilitare l'integrazione con il loop di controllo. Le misure svolte direttamente sugli assi X e Y agevolano l'elaborazione dei segnali e assicurano la compatibilità con varie interfacce seriali.

I progettisti possono posizionare i lettori nel modo più consono ai requisiti dell'applicazione, perché ogni lettore opera in modo indipendente dagli altri. Inoltre, la disponibilità di cavi con uscita laterale o posteriore aiuta a razionalizzare i cablaggi per ciascun asse, .

Sistema Multi-DoF di 3 testine di lettura RESOLUTE sotto l'ombra del wafer semicon

Encoder assoluti multi-DoF: lettori e righe

Gli encoder multi-DoF devono includere almeno una riga 1.5D e due o più lettori. Di seguito è mostrata la lunghezza massima della riga per la combinazione lettore assoluto e riga:

Encoder ottici RESOLUTE™

Lettore EVOLUTE™

(passo 30 µm)

Accuratezza elevata

Alta velocità

Scala dell'encoder multi-DoF RXMA

RXM

Riga multi-DoF (con più gradi di libertà)

Riga di vetro rigida 1.5D

Bassa espansione

Alta ripetibilità

Asse X = 350 mm

Asse Y = 4 mm

Soluzioni complete Renishaw per metrologia con più gradi di libertà

Renishaw è il partner metrologico ideale per chi utilizza sistemi di movimento ad alte prestazioni e offre tecnologie in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.

Dispone di un ampio catalogo di soluzioni di misura con più gradi di libertà, che include calibratori laser ed encoder ottici e laser.

  • I sistemi di calibrazione multiasse XM-60 e XM-600 permettono di misurare gli errori in sei gradi di libertà e di stabilire una base del processo estremamente accurata.
  • Gli encoder assoluti multi-DoF garantiscono misure di posizione accuratissime direttamente in-process e includono opzioni di monitoraggio per prestazioni sempre ottimali.
  • Il periscopio multiasse RMAP si avvale di tre interferometri laser per misurare la posizione lineare, il beccheggio e l'imbardata delle basi XY.


Base orizzontale su base lineare
Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scarica documentazione tecnica

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.