CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect は、QC20 ボールバー用としては初めてとなるレニショー製スマートフォン用アプリです。空間精度のチェックに特化し、工作機械上で静的なパフォーマンスチェックを行います。

工作機械の状態のスナップショット

CARTO Ballbar Connect は、経験の少ないユーザーでも簡単かつ安心してボールバーテストを行うことができる独自のスマートフォン用アプリです。シンプルな 3D チェックを行い、工作機械のパフォーマンス把握に役立つ定量的な結果を出力します。

CARTO Ballbar Connect はオンマシンマクロ (複雑で反復的なタスクを自動化するために記述された一連の指令) を使用するため、G コードについての深い知識は不要で、1 行指令をカスタマイズすることで QC20 ボールバーテストを設定して実行することができます。

主な特長

ボールバーとの接続 - CARTO Ballbar Connect は QC20 ボールバーとワイヤレスで接続します。

機械の状態の把握 - 機械状態の把握に役立つデータを取得できます。

簡単操作 - 画面に指示やアニメーションが表示されるため、初心者からベテランまで、広くご活用いただけます。

シンプルなテスト - [3D Check] では、単一の空間テストを実施します。

わかりやすい結果表示 - 球体のイメージ図によって、機械のパフォーマンスをわかりやすく表示します。

シンプルなテスト

[3D Check] では、ボールバーを球状の空間内の 29 箇所に移動し、各位置で半径を測定します。29 箇所の静的データを 1 回のテストで取得するため、テスト時間と QC20 ボールバーの操作が最小限で済みます。また、シンプルな 1 行指令により、G コードについての深い知識がなくても操作できるようになっています。

テストのセットアップ

CARTO Ballbar Connect では、テストパラメータの入力やテスト手順の調整を簡単に行うことができます。テストのセットアップを簡単に行うことができ、あらゆるユーザーにボールバーテストをご活用いただけます。

アプリ内ヘルプ

CARTO Ballbar Connect は誰でも簡単に使えるように設計されています。画面上のテキストとアニメーションで手順がガイドされるため、QC20 ボールバーを機械のヘルスチェックツールとして安心してご利用いただけます。

CARTO Ballbar Connect のテストセットアップを表示しているモバイル機器を持っている手
CARTO Ballbar Connect のアニメーションを表示しているモバイル機器を持っている手

直感的に理解できる結果表示

[3D Check] テストが完了すると、29 点すべての結果が球体イメージ上にまとめて表示されます。機械の空間位置決め性能や相対的な機械状態を一目で把握できます。

球面度が 29 点の半径値の最大と最小の差として算出されます。算出結果はわかりやすく表示されるため、[3D Check] は工作機械状態を確認するための Go/No-go ゲージとしての役割を果たすこともできます。

また、テスト結果からは時間の経過に伴う著しい変化やドリフトを容易に判別できるため、予知保全のスケジューリングにも役立ちます。

CARTO Ballbar Connect の画面を表示しているモバイル機器を持っている手
CARTO Ballbar Connect の球面度を表示しているモバイル機器を持っている手
CARTO Ballbar Connect を使った QC20 ボールバーテストの点を表示しているモバイル機器を持っている手
CARTO Ballbar Connect を使った [3D Check] の結果を表示しているモバイル機器を持っている手

ダウンロード

CARTO Ballbar Connect アプリ

ぜひダウンロードし、ご活用ください。

  • ボールバーのセットアップとテストのアニメーション
  • テストの手順を分割して段階的に表示
  • QC20 ボールバーを効率的に使用可能

App Store および Google Play Store からダウンロード可能です。

CARTO Ballbar Connect のロゴApp store アイコン Google play アイコン

オンマシンマクロ

QC20 ボールバーを使った [3D Check] では、オンマシンマクロをダウンロードして、使用していただく必要があります。

  • 機械のパートプログラムの編集や転送は不要
  • シンプルかつ効率的

マクロは現在、Fanuc、Haas、Heidenhain、Mazak、Okuma および Siemens 製工作機械コントローラに対応しています。

マクロのダウンロード

QC20 ボールバーのセットアップ

QC20 ボールバーの概要

QC20 ボールバーは、工作機械のパフォーマンスを短時間で効率的にチェックするための機器です。誤差の原因を特定・診断できるため、故障後の対応を減らし、効果的な予防保全に注力できます。

QC20 ボールバーと CARTO Ballbar Connect の連携

CARTO Ballbar Connect を活用することで、QC20 ボールバーのテストを簡単に行うことができます。CARTO Ballbar Connect では [3D Check] を行い、結果を出力します。結果は数値とイメージで表示され、機械の幾何的な位置決め性能を評価できます。アプリ内のガイド機能によって、作業の各ステップを安心して操作していただけます。

各種機械のキャリブレーションと最適化ソリューションについて、こちらもご覧ください。

FAQ

どういったデバイスで CARTO Ballbar Connect を使用できますか。

Android または iOS のスマートフォンまたはタブレットに無料でダウンロードしていただけます。

安定したデータ通信のために、以下の最低要件を満たすデバイスをご利用ください。

  • iOS: 16 以降
  • Android: Android 12 以降、RAM 4GB 以上。RAM 4GB 未満のアンドロイドデバイスでは、テスト中に Bluetooth 通信が不安定になるおそれがあります。

CARTO Ballbar Connect は有料ですか。

いいえ、無料でダウンロードしていただけます。

Ballbar 20 ソフトウェアの代わりになるものですか。

いいえ、QC20 ボールバーの使用を支援するものです。Ballbar 20 はより包括的なボールバーテストを行うためのもので、CARTO Ballbar Connect は簡単なヘルスチェックを目的としています。

[3D Check] が対応している機械のタイプは何ですか。

立形と横形のマシニングセンターです。旋盤や複合加工機には対応していません。

補足資料

Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。