SPA3-2
앱솔루트 BiSS 판독 헤드, 향상된 기계 I/O, 최대 4축의 위치 피드백(듀얼 Y 스케일 기계의 경우)을 지원하는 서보 파워 증폭기

SPA3-2는 향상된 기계 I/O를 채용한 3축 dc 서보 파워 증폭기로, 앱솔루트 BiSS 판독 헤드 및 범주 2 E-STOP을 지원합니다.
고출력 기능과 소형 인클로저를 결합한 SPA3-2는 모터를 교환할 필요 없이 광범위한 CMM 기계에 널리 사용할 수 있으며 UCC 컨트롤러 계열 및 MCUlite-2, MCU5-2 및 MCU W-3 조이스틱과 호환됩니다.
SPA3-2의 뛰어난 장점은 6개의 입력과 7개의 출력, 그리고 입력 또는 출력으로 구성할 수 있는 6개의 I/O 포트라는 넉넉한 기계 I/O에 있습니다. 또한 다음과 같은 장점도 있습니다.
- 판독 헤드 및 모터 엔코더에 맞춰 조절 가능한 전원 공급장치 전압
- 앱솔루트 BiSS 판독 헤드 지원
- 최대 4축의 위치 피드백(듀얼 Y 스케일 기계의 경우) 지원
기술 사양
■ 표준 사양
- 사용 불가
* 출력 전압은 대략적으로 입력 전압과 일치해야 합니다
SPA3-2 | |
UCC 컨트롤러 호환성 | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 또는 UCC S5 |
서보 증폭기 채널 | 3 |
추가 서보 증폭기 채널 | 보조 증폭기 필요 |
총 출력 전력 | 960 W, 최대(PSU 종속적) |
채널당 최대 연속 전력 | 800 W(PSU 종속적) |
채널당 최고 전력(응용 분야에 따라 다름) | 960 W(PSU 종속적) |
증폭기 출력 (모터) 전압 | 12 V ~ 80 V(가변적)** |
증폭기 전류 | 0 A ~ 10 A(프로그래밍 가능) |
비상 중지 호환성 | 범주 '2' E-STOP(PL-b) |
조정 방법 | 디지털 |
DC 브러쉬리스 모터 호환성 | ■ |
DC 브러쉬 모터 호환성 | - |
엔코더 속도 피드백 | ■ |
타코 모터 속도 피드백 | ■ |
타코리스 속도 피드백 | ■ |
엔코더 속도 피드백 | ■ |
AC 전원 공급 장치 | 외부 |
전원 공급 장치 - 입력 | PSU 종속적 |
환경 - 보관 시 | -10 °C ~ +70 °C(+14 °F ~ +158 °F) |
| 환경 - 작동 시 | +5 °C ~ +50 °C, UCC에 국지적 |
| 치수: | |
너비 | 440 mm(19 in 인클로저) |
높이 | 1U(44 mm) |
깊이 | 180 mm |
무게 | 2.84 kg(6 lb 4 oz) |
UCC 개조
Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.
개조
사용 중인 CMM에 대한 개조 옵션을 확인해 보십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.