산업 제조를 위한 Equator™ 이큐에이터 측정 시스템

Equator 이큐에이터 측정 시스템은 뛰어난 반복정도, 온도 변화에 영향받지 않는 안정적인 성능, 다양한 활용성, 그리고 재프로그래밍 가능한 유연성을 통해 작업 현장에서 공정 제어를 실현합니다.

산업 제조 현장을 위한 정밀 측정 솔루션

작업 현장에서 제조 공정을 제어하기 위해 캘리퍼, Go/No-go 게이지, 보어 게이지 등과 같은 전통적인 측정 도구들이 수십 년간 널리 활용되어 왔습니다. 그러나 현대 제조업은 빠른 작업 속도, 일관된 측정, 그리고 급변하는 요구에 대한 유연한 대응을 필요로 하며, 이러한 측면에서 기존의 게이지로는 한계가 있습니다.
Equator 측정 시스템은 중대형 생산 규모의 작업 현장에서 수동 또는 자동 방식으로 속도, 반복정도, 사용 편의성을 제공하도록 설계된 고속 측정 장비입니다. 이러한 이유로 전 세계 수백 개의 제조업체들이 기존 측정 방식을 Equator 시스템으로 교체하고 있습니다.Equator 측정 시스템은 수동 또는 자동 분야에서 속도, 반복정도 및 사용의 편의성을 제공하도록 설계된 고속 게이지로, 이러한 장점을 활용하기 위해 전 세계 수백 곳의 제조업체들이 현재의 측정 방법을 Equator로 대체하고 있습니다.
Equator 시스템은 수동 및 자동 작동 모두에서 하드웨어, 소프트웨어 및 액세서리 옵션을 사용하여 특정 응용 분야와 제조 공정에 최적화되도록 구성할 수 있습니다.

  • 빠른 생산 라인 속도에 대응하고 불량률을 줄일 수 있는 속도와 효율적인 성능
  • 높은 반복 정밀도와 정확성
  • 작업 현장에 적합하게 설계되었으며, 온도 변화에 영향을 받지 않는 성능
  • 다기능 및 재프로그래밍 가능
Equator–X™ 듀얼 메소드 측정 시스템 및 프로브

새로운 Renishaw Equator-X 시스템은 작업 현장에서의 초고속 검사를 지원합니다. 이 게이지는 절대 측정 기능과 비교 측정 기능을 모두 제공합니다.

새로운 Equator-X™ 시스템 살펴보기

셀에서 부품을 검사하고 있는 Equator 500 비교 측정시스템

Renishaw의 Equator 비교 측정 시스템은 생산 부품을 기준마스터 부품과 자동으로 비교할 수 있도록 설계된 빠르고 반복정도가 우수한 시스템입니다.

Equator 비교 측정 시스템 제품군 살펴보기

새롭게 선보이는 Equator-X™ 측정 시스템

하나의 시스템에 두 가지 기능을: CMM의 절대 측정 성능과 다목적 게이지의 비교 측정 성능을 하나로.

Equator 시스템을 사용한 비교 프로세스

비교 모드는 기준 마스터 부품과 생산 부품에 대한 전통적인 비교를 기반으로 합니다. 마스터 부품은 마스터 데이터 세트를 생성하기 위해 측정되며 각 생산 부품 측정에 동일한 측정 루틴이 사용됩니다. 그런 다음 각 생산 데이터 세트를 마스터 데이터 세트와 비교하여 부품의 실제 크기와 관련 부품이 사용자 정의 공차 내에 있는지 여부를 판별합니다.

Renishaw의 Equator 측정 시스템은 온도 변이가 큰 공장에 최적의 솔루션입니다. 리마스터링은 생산 부품 측정만큼 신속하고 작업장 환경의 열 변화가 미치는 영향을 즉시 보정합니다. 간단한 리마스터링으로 시스템이 '다시 제로화'됩니다.

보정 옵션


Calibration CompareManual CompareGolden Compare

Calibration Compare를 활용하면 CMM 또는 Equator-X에서 얻은 캘리브레이션 파일의 캘리브레이션된 절대 정확도를 사용해서 게이지 측정에 대한 추적성을 제공할 수 있습니다. 마스터 부품의 절대 측정은 비교(Compare) 모드에서 Equator-X 시스템이 사용하거나 Equator로 전송되는 캘리브레이션(.cal) 파일을 생성합니다. 생산 부품은 마스터 부품으로 사용할 수 있습니다. 개별 지점을 생산 부품의 측정에서 얻은 데이터와 비교할 수 있도록 "마스터링" 도중에 캘리브레이션(.cal) 파일을 읽어들입니다.

Manual Compare는 Calibration Compare의 대안으로, 마스터 부품의 캘리브레이션 프로세스가 매우 쉬워집니다. Manual Compare를 사용하면 간단히 검사 보고서로부터 마스터 부품 측정 데이터를 가져오고 각 요소의 크기, 위치 또는 방향에 대한 실제 값을 직접 입력할 수 있습니다.

마스터 부품을 측정하는 방법은 CMM과 Equator-X 시스템에서 측정, 캘리브레이션된 핸드 게이지를 사용한 측정 등 여러 가지가 있습니다.

Golden Compare는 골든 마스터 부품을 사용하여 Equator 비교기 측정 시스템을 캘리브레이션합니다. Golden Compare 절차에서는 마스터 부품이 도면 기준값에 따라 생산된다고 가정합니다. 즉, 골든 마스터 부품이 도면 기준값에서 벗어난 편차가 측정에 포함됩니다.

이 프로세스가 다른 비교 절차와 다른 점은 우선적으로 마스터 부품을 캘리브레이션할 필요가 없다는 점입니다.

측정 고객을 위한 실시간 정보와 지원 서비스

측정 지원 및 다운로드

Renishaw Central을 통해 데이터의 힘을 극대화하세요

Renishaw Central: 스마트 제조 데이터 플랫폼은 작업장의 여러 기계와 장치를 연결합니다.

스마트 제조 데이터 플랫폼인 Renishaw Central을 사용해서 CMM 계측 데이터를 활용하십시오. 지금 강력한 플랫폼이 어떻게 제조 환경을 변화시킬 수 있는지 확인해 보십시오.

가까운 Renishaw 영업소에 문의하기

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.