고속 라만 및 PL 이미징

라만 스펙트럼 이미징을 수행하여 샘플 내 화학종의 2D 및 3D 공간 분포를 확인할 수 있습니다. 결과적으로, 샘플 내 화학 성분을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 대부분의 샘플이 균일하지 않기 때문에 샘플을 완전히 파악하려면 구성 성분의 크기와 분포를 알아야 합니다. 결정성, 응력 상태 또는 레이어 수와 같은 물질의 구조적 변화도 판별할 수 있습니다.

빠르고 효율적인 라만 이미징

StreamHR™ 및 StreamLine™ 이미징 기술은 라만 또는 PL 이미징으로 가장 빠르게 샘플을 분석할 수 있습니다. 초당 최대 1,500 스펙트럼의 데이터 수집 속도로 몇 분 안에 라만 이미지를 얻을 수 있습니다. 두 방법 모두 CCD 검출기에서 스펙트럼 데이터를 스트리밍하면서 동시에 샘플 위에 여기 레이저를 스캔하므로 시간이 절약됩니다.

Renishaw의 고속 이미징 방법은 넓은 샘플 영역에서 화학적 이미지를 얻을 수 있습니다. 분석 영역은 현미경 대물렌즈의 시야보다 넓을 수 있습니다. MS30 고속 인코딩 스테이지를 지원하는 라만 계측 장비는 최대 112 mm × 76 mm의 샘플 영역을 분석할 수 있습니다. 훨씬 더 넓은 샘플에 대한 고속 이미징의 경우 inVia 현미경을 자유 공간 현미경으로 구성할 수 있습니다.

StreamHR™ 및 StreamLine™ 고속 이미징 기술:
• 라만 또는 광발광(PL) 이미징용
• 연속 스펙트럼 데이터 판독으로 시간 절약
• 최대 112 mm × 76 mm의 샘플 영역을 지원하는 MS30 스테이지
• LiveTrack™ 초점 추적 기술로 표면이 고르지 않은 샘플에 사용
• 배치 측정으로 여러 라만 또는 PL 이미지 구성

StreamHR 및 StreamLine 기술을 모두 채택하고 있는 LiveTrack™ 초점 추적 기술은 실시간으로 표면이 균일하지 않은 샘플에서 자동으로 초점을 유지할 수 있습니다. 대기열 또는 배치 측정을 사용하여 여러 지점의 라만 이미징을 자동화할 수도 있습니다.

StreamHR™ 이미징 기술: 고분해능 라만 이미징

샘플에 1 µm 미만의 피처가 포함되는 경우 해당 피처를 나타내기 위해 가장 높은 공간 분해능이 필요할 수도 있습니다. StreamHR 기술은 단계 크기가 작은(최대 50 nm) 회절 한계 레이저 조사점으로 샘플을 스캔합니다. 그 결과, 화학적, 구조적 정보를 1D 프로필, 2D 영역 또는 3D 볼륨으로 최대한 상세하게 생성합니다.

StreamHRTM 이미징 기술을 사용한 데이터 수집

StreamHRTM 이미징 기술을 사용한 데이터 수집. 샘플이 레이저 조사점 아래에서 이동하는 동안 CCD 검출기가 스펙트럼 데이터를 지속적으로 판독합니다. 픽셀 간 단계 크기는 50 nm까지 낮을 수 있습니다.

StreamLine™ 이미징 기술: 고속, 비파괴적 라만 이미징

StreamLine 기술은 넓은 샘플 영역의 화학 이미지를 빠르게 생성합니다. 레이저 출력을 집중 지점이 아닌 선 형태의 레이저 광으로 확산시킵니다. 레이저로 유발된 샘플 손상을 방지하고 전체 레이저 광선을 동시에 효율적으로 샘플링합니다.

StreamLine 기술은 검출기상의 신호 움직임에 따라 샘플을 가로지르는 레이저 광선을 제 시간 안에 스캔합니다. 샘플의 각 영상 생성 지점에 레이저 광선이 한 번 통과합니다. 따라서 검출기에 신호가 축적되고 판독됩니다. 이 방법은 약 1 µm의 XY 공간 분해능으로 인공물이 없는 대형 화학 이미지를 빠르게 수집할 수 있습니다.


이미지 갤러리

  • Polished igneous rock section from Tibet
  • Streamline image of human oesophagus
  • Crystal domains in a polycrystalline photovoltaic cell
  • StreamLine Raman image showing inhaler active pharmaceutical ingredients
  • StreamLine Raman image of tablet used for the treatment of Parkinson’s disease
  • Raman image of washing powder

Rapide 모드로 훨씬 더 빠른 라만 이미징

더 빠른 속도의 라만 이미징이 필요한 경우 StreamHR 또는 StreamLine 기술을 Rapide 모드로 사용하여 원하는 속도를 얻을 수 있습니다. Rapide 옵션은 샘플 스테이지와 CCD 검출기 판독을 매우 빠른 속도로 동기화하는 특허 받은 방법을 사용합니다.

StreamHR™ Rapide 이미징 기술은 초당 1,000 스펙트럼보다 빠른 속도로 고분해능 라만 이미지를 수집할 수 있습니다. StreamHR Rapide 기술의 초고속 스펙트럼 판독 기능을 사용하여 같은 지점에서 데이터를 수집할 수도 있습니다. 이 기능은 고속 화학 반응과 프로세스를 마이크로초 속도로 모니터링하는 데 유용합니다.

가장 빠른 라만 이미징의 경우, StreamLine™ Rapide 이미징 기술로 초당 1,500 스펙트럼보다 빠른 속도로 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 방법은 넓은 영역에 대한 가장 빠른 속도의 라만 이미징에 적합합니다.

StreamHR™ Rapide 및 StreamLine™ Rapide 이미징 기술은 inVia™ 칸포칼 라만 현미경에서 사용할 수 있습니다.


라만 이미지 설명

라만 이미지에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 라만 이미징의 기초부터 빠르게 시작하십시오.

추가 정보

FAQ

1. 라만 이미징과 라만 매핑의 차이는 무엇인가요? 같은 개념인가요?
과거 '라만 매핑'은 샘플 상의 각 위치에서 라만 스펙트럼을 수집하는 프로세스를 의미했습니다. 수집된 데이터는 분석을 거쳐 라만 이미지를 생성할 수 있는 스펙트럼 하이퍼큐브입니다.
현재 발표된 과학 문헌에서는 '라만 이미징'과 '라만 매핑'을 같은 의미로 함께 사용합니다. 대부분의 연구원은 라만 이미징과 라만 매핑을 같은 개념으로 이해할 것입니다.

2. StreamLine 기술로 스펙트럼 이미지를 수집할 때 비닝을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
StreamLine 기술은 1 µm 크기의 고속 화학 이미징 도메인(또는 입자)에 적합합니다. 높은 공간 분해능이 필요하지 않은 경우 '비닝'으로 신호 대 잡음비와 데이터 수집 속도를 향상시킬 수 있습니다. 비닝을 사용하는 경우 CCD 검출기의 지정된 행 수에서 스펙트럼 데이터를 합산합니다. 이러한 경우 노출 시간과 총 데이터 수집 시간이 크게 감소합니다. 자세한 내용은 판독(고속 라만 이미징의 PN)을 참조하십시오.

3. 슬라롬 모드가 StreamLine 기술에 유용한 이유는 무엇인가요?
StreamLine 기술과 슬라롬 모드를 함께 사용하여 과소 샘플링 문제를 해결할 수 있습니다. 레이저 조사점 또는 레이저 광선의 너비보다 넓은 단계(픽셀) 크기를 사용하는 경우 라만 이미징이 더 작은 입자를 검출하지 못할 수 있습니다.
슬라롬 모드에서는 레이저 광선이 지그재그 형태로 움직이면서 전체 관심 영역에서 데이터를 수집합니다. 이러한 방식은 다른 방법에서 누락될 수 있는 작은 피처를 검출하는 데 도움을 줍니다. 그러한 작은 피처의 예로 대형 웨이퍼의 단층 그래핀, 법의학상의 오염 물질, 반도체 결함 또는 SERS 나노 입자가 있습니다. 자세한 내용은 판독(고속 라만 이미징의 PN)을 참조하십시오.

Renishaw의 다방면 혁신 기술은 특허권으로 보호됩니다.