탐색 건너뜀

Virsa™ 라만 분석기

자동 초점 추적이 가능한 원격 프로브를 탑재하고 있는 세계 유일의 라만 시스템.

광섬유 커플링 Virsa 라만 분석기를 사용하면 실험실 현미경에 국한되던 분광 분석을 새로운 샘플과 환경에도 활용할 수 있습니다.

Virsa 시스템은 LiveTrack™ 초점 추적 기술과 Monitor™ 소프트웨어를 사용하여 표면이 불규칙하고, 상 변화에 따라 모양이 바뀌고, 생산 라인에서와 같이 이동하는 샘플에서 손쉽게 실시간 분석을 수행할 수 있습니다.

노트북 및 SB200과 Virsa

특징

  • 고성능 휴대용 광섬유 커플링 라만 시스템
  • 높은 공간 분해능 x/y <1 µm, z <2 µm
  • 정확한 샘플 타겟팅을 위한 라이브 백색광 샘플 보기
  • 단일 지점 또는 매핑 목적으로 정확하게 목표의 위치를 정할 수 있는 모터 구동식 x/y/z 스택
  • 아래 방향 또는 가로 방향을 가리키는 대물 렌즈로 작업
Virsa 라만 분석기 브로셔
유화와 Virsa

유연성

이 다목적 시스템은 차지하는 면적이 매우 작아 543 mm x 436 mm x 178 mm에 불과하며, 벤치에서 사용하거나 산업 표준 19" 랙에 장착할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 전통적인 실험실용 현미경 시스템을 넘어 라만 분야를 확장하려는 연구원들에게 적합합니다.

Virsa 그래핀 LiveTrack

LiveTrack 기술

Virsa 시스템은 광섬유 프로브를 사용하므로 고르지 않거나 움직이거나 큰 샘플 또는 화학적으로 변하는 샘플도 분석이 가능합니다. 이 프로브에는 샘플을 초점 위치에 자동으로 유지시켜 고품질 라만 데이터를 얻을 수 있도록 지원하는 Renishaw의 LiveTrack 초점 추적 기술이 적용되었습니다.

Virsa 고온 저온 셀

Monitor 소프트웨어

Virsa 시스템의 소프트웨어는 반응 모니터링 기능이 있어, 초당 최대 8배 속도로 측정하면서 데이터를 동적으로 실시간에 캡처, 분석 및 표시할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 샘플 또는 공정에 대한 정기적인 측정이 필요한 경우에 특히 적합합니다.

응용 분야

생체 내 생물 연구

생체 내 생물 연구

라만 분광기의 임상 용도를 개발하는 데 적합한 이동식 Virsa 분석기입니다. 병원 또는 수술실 연구에 적합하고 임상적으로 사용 가능한 광섬유 프로브와 함께 사용할 수 있습니다. 라만 기술을 임상 용도로 전환하는 데 도움을 줄 수 있는 Virsa 분석기를 사용하십시오.

라만 예술과 유산

문화 유산과 보존

문화 유적은 크고 움직일 수 없거나 너무나 정교해 이동이 어려운 경우가 많습니다. Virsa 분석기는 그러한 유적의 특성을 비파괴적으로 분석하는 데 매우 적합합니다. Virsa 분석기에는 여러 레이저 여기 파장과 LiveTrack 기술이 탑재되어 다양한 샘플을 미세한 디테일로 연구할 수 있습니다.

사양

기능

기본 제공

옵션

여기 파장 - 532 nm | 660 nm | 785 nm✓ 두 파장 중 하나 또는 모두 선택
Virsa 광섬유 프로브:
  • VRP11: 일반 및 대량 샘플링용
  • VRP21C: 높은 공간 분해능의 공초점 측정
✓ 최소 하나의 프로브 기본 포함
5 m 광섬유 케이블추가 길이 구입 가능
대물렌즈✓ 렌즈 1개 제공추가 렌즈 구입 가능
Renishaw의 Windows 기반 라만 환경(WiRE) 소프트웨어가 설치된 노트북
Raman Assist - 온라인 교육 모듈
Raman Assist - 설치, 교육 및 지원
서비스 수준 계약
침지 프로브
비디오 뷰어(렌즈를 통한 직접 샘플 보기)
SB200 컴퓨터 제어 방식의 3-축 프로브 포지셔너
프로브 대물렌즈 터릿(여러 대물렌즈 간 손쉬운 전환용)
알려지지 않은 물질 식별을 위한 스펙트럼 데이터베이스
고급 데이터 분석 모듈

자세한 내용이 궁금하신가요?

현지 영업소에서 고객의 문의 사항을 친철히 처리해드릴 것입니다.
해당 양식을 작성하거나 이메일을 보내면 해당 팀으로 전송됩니다.

연락처

최신 정보 확인하기

Renishaw가 이메일로 제공하는 새로운 뉴스, 웨비나, 애플리케이션 노트, 신제품 관련 소식을 통해 최신 정보를 확인해 보십시오.

구독

규정 준수

등급 3B1 레이저 제품

1IEC 60825-1:2014에 정의된 기준

 
loading