탐색 건너뜀

캘리브레이션 소프트웨어 다운로드

CARTO 소프트웨어는 직관적이고 사용법이 간단하며 데스크탑과 일부 모바일 기기에서 다운로드할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 XL-80, XM-60, XM-600, QC20, XR20 캘리브레이션 제품을 포함하여 다양한 Renishaw 캘리브레이션 제품을 지원합니다.

CARTO 소프트웨어는 데이터 캡처, 분석 및 보정 분야에 적합하도록 설계되었으며 위치 성능을 모니터링 및 개선을 위한 프로세스를 간소화합니다.

Renishaw에서는 CARTO 소프트웨어 제품군을 정기적으로 업데이트하고 새로운 기능을 추가하고 있으며 다른 캘리브레이션 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.

CARTO에 대해 자세히 알아보기

찾아보기 상자용 CARTO 이미지

소프트웨어 다운로드

소프트웨어컨텐츠 다운로드다운로드 링크
CARTO
CARTO에 대해 자세히 알아보기
CARTO 4.14지금 다운로드
Ballbar 20
Ballbar 20에 대해 자세히 알아보기
Ballbar 20 v20.0 SP3지금 다운로드
Ballbar Trace
Ballbar Trace에 대해 자세히 알아보기
Ballbar Trace v1.2 SP2지금 다운로드

XK20 디스플레이 장치 소프트웨어
XK20 정렬 레이저에 대해 자세히 알아보기

XK20 디스플레이 장치 v3.0.2

지금 다운로드
XK10 디스플레이 장치 소프트웨어
XK10 정렬 레이저에 대해 자세히 알아보기
XK10 디스플레이 장치 v12.23지금 다운로드

추가 정보

아래 소프트웨어는 더 이상 지원되지 않으며 ‘있는 그대로’ 그리고 ‘사용 가능한 상태로’ 제공됩니다. Renishaw에서는 어떠한 지원, 유지 관리, 버그 수정 또는 보안 업데이트를 제공하지 않습니다. Renishaw에서는 관련 법률에서 허용되는 한도 내에서 명시적이거나 묵시적이거나 법정 여부를 불문하고 모든 진술, 보증, 조건을 부인하며, 소프트웨어의 다운로드, 설치, 사용, 보안으로 인해 발생하거나 그와 관련된 손실, 손해, 비용, 지출에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 소프트웨어를 다운로드하거나 설치하거나 사용하는 모든 사람은 전적으로 자신의 책임에 따라 이를 수행해야 합니다.

LaserXL 소프트웨어

LaserXL은 XL-80 레이저 시스템을 사용한 데이터 캡처와 분석을 위한 오리지널 소프트웨어입니다. Renishaw에서는 더 이상 LaserXL가 지원되지 않으므로 가능하면 XL-80용 CARTO 소프트웨어 제품군 사용을 권장합니다.

주: 편평도 모드와 특정 측정 분야에서는 LaserXL가 필요할 수도 있습니다.

컨텐츠 다운로드: LaserXL v20.3 DyconXL(동적 데이터를 CSV 파일로 변환).

지금 다운로드

RotaryXL 소프트웨어

RotaryXL은 XL-80 또는 ML10 레이저 시스템과 함께 XR20 로터리 축 캘리브레이터에 사용되는 오리지널 소프트웨어입니다.

Renishaw에서는 XL-80을 사용하는 '온 축’ 및 '오프 축' 로터리 분야와 XR20 로터리 축 캘리브레이터에 CARTO 소프트웨어 제품군을 사용할 것을 권장합니다.

컨텐츠 다운로드: RotaryXL v1.10

지금 다운로드

XCal-View 분석 소프트웨어

XCal-View 분석 및 Renishaw 분석 소프트웨어는 모두가 국제 등록 표준에 따른 Laser10, LaserXL 및 RotaryXL 데이터 분석이 가능합니다. CARTO 소프트웨어 제품군이 두 분석 패키지 모두를 대체했습니다.

주: XCal-View가 필요한 분야:

  • ISO 230-6 표준에 따른 본체 및 면 대각선 분석.
  • ISO 10791-6 표준에 따른 5축 평가를 위한 Ballbar Trace 데이터 분석.

컨텐츠 다운로드: XCal-View 분석 v2.4. Renishaw 분석 v20.03.02.04.

30일 무료 평가판으로 강력한 소프트웨어를 사용해 보십시오.

Laser 10 소프트웨어

Laser 10 소프트웨어는 XL-80 레이저 시스템으로 대체된 ML10 레이저 시스템에 대한 데이터 캡처와 분석을 제공합니다.

Renishaw는 기존 사용자들에게 최신 시스템으로 업그레이드할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다.

컨텐츠 다운로드: Laser 10 v10.06. DX10 장치 드라이버 32비트 및 64비트. DX10 '프리징' 패치'.

지금 다운로드

최신 시스템으로 업그레이드

QuickView XL

QuickViewXL XL-80 레이저 시스템에서 나오는 동적 모션 데이터를 실시간으로 캡처하여 분석하는 소프트웨어. 정확하고 다양한 조사 및 측정이 필요한 곳이라면 어디에서든 응용할 수 있습니다.

컨텐츠 다운로드: QuickViewXL v1.0.4 (30일 시험 버전)

온라인 구매

서비스 및 지원

이러한 고객 서비스와 지원 노력은 Renishaw가 좋은 평판을 받는 데 큰 역할을 하였습니다. 기술 자문이 필요하신 경우 기술 지원 라이브러리에서 편리하게 안내서 및 다운로드를 이용하시거나 글로벌 지원팀에 문의하시기 바랍니다.

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다.