탐색 건너뜀

RKL 엔코더 스케일 제품군에 새로운 앱솔루트 스케일 출시

2020년 5월

선도적인 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw가 최근 RKL 리니어 엔코더 스케일 제품군에 새로운 제품을 도입하였습니다.

새로운 RKLA 모재 마스터링 엔코더 스케일은 기초 모재의 열 동작에 적응하도록 설계되었으며, Renishaw의 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시리즈와 호환된다.

RKLA 모재 마스터링 엔코더 스케일은 폭이 6 mm이고, 두께가 0.1 mm(접착제 포함 시 0.15 mm)에 불과한 얇고 단면적이 작은 스테인레스강 앱솔루트 테이프 스케일입니다. 이 제품에는 정확도가 ±5 µm/ m에 달하고 최대 길이 21 m로 제공되는 30-µm 피치의 앱솔루트 코드가 새겨져 있습니다.

이 새로운 스케일은 유연성이 뛰어나며 선형 및 부분 원호 분야에 모두 사용이 가능합니다. 솔벤트에 대해 내성이 있고 감아서 쉽게 보관이 가능하며 원하는 길이로 편리하게 잘라서 사용할 수 있는 강력한 스테인레스강 테이프 스케일 설계를 채택하고 있다는 것이 특징입니다. 이 스케일은 자체 부착식 양면 테이프로 축 모재에 설치되며, 스케일 끝부분은 접착제가 점착된 엔드 클램프에 의해 단단히 고정되기 때문에 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 쉽고 빠른 스케일 설치를 위해 간단한 어플리케이터 공구를 사용할 수 있습니다.

RKL 스케일

RKL 엔코더 스케일 제품군의 출시로 Renishaw 엔코더 스케일 제품군이 한층 더 다양해졌으며 고객의 개발 어플리케이션에 적합한 열팽창 사양을 고려하여 선택할 수 있습니다. 얇은 폼 팩터를 채택하고 있어 협소한 공간에 쉽게 설치가 가능합니다.

부분 원호 분야에서 RKL 엔코더 스케일을 편리하게 원하는 길이로 잘라 간단한 원통형 모재에 장착할 수 있으며 복잡한 장착 기능이나 공차가 조밀한 정렬 표면이 필요하지 않습니다.

선형 및 부분 원호 측정 분야를 위한 RKL 엔코더 스케일에 대한 자세한 정보는 현지 Renishaw 영업 담당자에게 문의할 수 있습니다.

Renishaw 엔코더 시스템은 CE 승인을 받았으며, ISO 9001:2015 인증을 받은 엄격한 품질 관리 프로세스 하에 내부적으로 제조합니다. 또한 신속한 대응이 가능한 글로벌 판매 및 지원 네트워크를 보유하고 있습니다.

자세한 RKLA 스케일 정보는 www.renishaw.co.kr/rkl에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

추가적인 이미지, 동영상, 회사소개또는 Renishaw와 관련제품에 대한 정보는 미디어 허브에서 확인할 수 있습니다

 
loading