공작 기계용 QC20 볼바 액세서리
모든 셋업에서 볼바 테스트를 지원하고 적응성을 높일 수 있도록 설계된 다양한 공작 기계용 QC20 볼바 액세서리에 대해 알아보십시오.
QC20 볼바의 다양한 기능을 확장합니다
각 액세서리는 QC20 볼바가 어느 셋업에서나 잘 작동하도록 그 기능을 확장하도록 설계되었습니다. 사용자는 QC20 액세서리로 선반 어댑터에서 소형 회로 액세서리 키트까지 사실상 모든 기계에서 QC20 볼바의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.
360° 선반 어댑터 키트
선반을 최대한 활용하십시오. QC20 볼바 전용 확장 액세서리로 진단 오차를 빠르고 쉽게 진단할 수 있습니다.
키트 내용물:
- 선반 어댑터 암 어셈블리
- 스핀들 바 어셈블리
- 구형 어댑터(마그네틱 중앙 컵 포함)
- 컵 나사(마그네틱 중앙 컵 포함)
- 운반 케이스
기계 요구 사항 | |
X축 간극: | ≥ 중심선에서 220 mm |
Y축 간극: | ≥ 척에서 330 mm |
스핀들 직경: | ø25 mm(다른 것에는 추가적인 마그네틱 베이스가 필요함) |
공구 헤더: | 20 mm 또는 25 mm 공구 생크 허용 |
CNC 컨트롤: | ZX 평면에서 원형 보간 |
축 이동이 제한된 선반에서 소형 원 액세서리 키트를 사용하여 50mm 반경 테스트를 수행하는 것이 가능합니다. 이러한 구성에서는 테스트를 수행하기 전에 볼바에 간극이 있는지 확인해야 합니다.

VTL 어댑터
VTL 어댑터로 수직 터닝 선반, 레이저 절단 기계, 픽앤플레이스(Pick & Place) 기계를 쉽게 진단하고 평가할 수 있습니다.
ZX 평면에서 수행된 테스트에서 VTL 어댑터를 사용하면 중앙 위치 설정 후 마그네틱 중앙 컵을 재추적할 수 있기 때문에 중앙 위치 유지가 가능합니다. 따라서 기계를 테스트 시작 지점으로 이동할 수 있습니다.
VTL 어댑터 내용물:
- VTL 어댑터
- 중앙 컵
소형 원 액세서리 키트
이 작은 원 액세서리 키트를 사용하면 QC20 볼바가 50mm 반경 테스트(표준 최소값은 100mm)를 수행할 수 있습니다. 따라서 대부분의 기계 유형에서 보다 나은 서보 제어 시스템 분석이 가능합니다.
키트 내용물:
- QC20 소형 원 어댑터
- 볼바 캘리브레이터(50 mm)
볼바 스핀들 센터링 장치

복바 스핀들 센터링 장치는 ISO 10791-6 기준에 맞게 QC20 볼바를 사용할 때 셋업 요건을 간소화하도록 설계되었습니다.
이 장치를 사용하면 공구 컵 팁을 이 테스트에 중요한 스핀들 중심선 중앙에 위치시킬 수 있습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.