Głowica PHS-2 z napędem
Głowica PHS-2 spełnia surowe wymagania pomiaru typu „body-in-white” (element przygotowany do montażu), gdzie wymaga się precyzji położenia kątowego oraz długiego zasięgu.

Głowica PHS-2 z napędem charakteryzuje się ciągłością działania serwonapędu w dwóch osiach, co umożliwia pozycjonowanie zespołu głowicy prawie pod dowolnym kątem.
Głowica PHS-2 jest prowadzona w okolicę żądanego położenia i po osiągnięciu punktu pomiaru osie głowicy zatrzymują się równocześnie z osiami maszyny współrzędnościowej, zapewniając dokładne pomiary.
Możliwe jest mocowanie i automatyczna wymiana gamy różnych sond. Obejmuje to sondy elektrostykowe i czujniki do pomiarów laserowych/optycznych innych firm.
Łączniki przedłużające o dużej długości umożliwiają dotarcie sond elektrostykowych do elementów, które są normalnie niedostępne.
Głowica jest chroniona przez wbudowany zespół zabezpieczenia przed zbyt dużym momentem, który sygnalizuje maszynie konieczność zatrzymania się w razie kolizji.
Temperatura pracy | od 15°C do 40°C |
Masa * | 3 kg |
Możliwość przenoszenia | łączna masa sondy i przedłużacza wynosi 1 kg |
Maksymalny moment obrotowy | 2 Nm |
Poślizg sprzęgła mechanicznego | 3 Nm ±0,5 Nm |
Szybkość przemieszczeń | Maksymalna 150 °/s, typowa 70 °/s |
Kąt obrotu ramienia | Oś D: ±184° Oś E: ±184° |
Rozdzielczość kątowa | 0,2 sekundy łukowej (co odpowiada 0,1 µm na promieniu 100 mm) |
Zabezpieczenie przed kolizją | Elektroniczne zabezpieczenie przed zbyt dużym momentem |
Odpowiedni interfejs głowicy | Karta interfejsu PHS-2/ sterownik OEM |
System magazynka wymiany | ACR2 |
* łącznie z przedłużaczem sondy i złączem kinematycznym

Akcesoria
Karta interfejsu PHS-2
Głowica PHS-2 jest sterowana przez kartę interfejsu głowicy w sterowniku maszyny współrzędnościowej. Karta ta obsługuje sygnały komunikacji oraz dopasowuje sygnały między głowicą i sterownikiem maszyny współrzędnościowej. Karta interfejsu PHS-2 nie obsługuje sygnałów systemu pomiarowego.
Gniazdo kinematyczne
Gniazdo kinematyczne (KM1 lub KM2) umożliwia szybkie zamocowanie głowicy na maszynie.
KM1 charakteryzuje się okablowaniem przeprowadzanym przez pinolę maszyny.
KM2 umożliwia ułożenie okablowania poza pinolą maszyny współrzędnościowej.
Magazynek automatycznej wymiany ACR2

Magazynek ACR2 jest systemem wymiany dla systemu głowic PHS-2 z napędem. Umożliwia wymianę łączników przedłużających lub adapterów w celu dostosowania do wymaganego zadania pomiarowego.
Złącza są blokowane lub odblokowywane na głowicy ruchem samej maszyny. Głowica pozycjonowana jest w porcie magazynka, a maszyna przesuwa port w górę w celu odblokowania złącza lub w dół w celu jego zablokowania.
Magazynek nie wymaga źródła zasilania ani przewodów sygnałowych, co znacząco ułatwia instalację.
Magazynek ACR2 jest dostarczany w formie par portów, które montuje się na właściwym gnieździe dostarczanym przez producenta OEM. System jest modułowy, zaś dowolną liczbę par portów można używać w dowolnym miejscu maszyny współrzędnościowej.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Zestawy głowicy sondy automatycznej PHS-2 (z serwonapędem)
Zestaw głowicy 1 PHS-2 (w tym głowica PHS-2, 6 portów ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
Zestaw głowicy 2 PHS-2 (w tym głowica PHS-2, 2 porty ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Tylko głowica PHS-2 | A-5795-0001 |
Zestawy ramienia PHS-2 i akcesoria
Zestaw ramienia 1 PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
Zestaw ramienia 2 PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
Przedłużone ramię HE750 PHS1 lub PHS-2 | A-5795-1060 |
| Przedłużone ramię HE500 PHS1 lub PHS-2 | A-5795-1050 |
| Przedłużone ramię HE330 PHS1 lub PHS-2 | A-5795-1040 |
| Przystawka wielożyłowa HAM PHS do PHS1 lub PHS-2 | A-5795-1010 |
| Przystawka M8 HA8 PHS PHS1 lub PHS-2 | A-5795-1030 |
| Skrzynka z adapterami PHS | A-2150-0191 |
Zestawy magazynków automatycznej wymiany ACR2 (do użytkowania z PHS1 lub PHS-2)
Para portów ACR2 do użytkowania z PHS1 lub PHS-2 | A-1383-0003 |
Karta interfejsu PHS-2
Karta interfejsu PHS1 lub PHS-2 | A-2150-0824 |
Akcesoria systemu PHS-2
Przystawka do szybkiej wymiany PHA3 – PH10MQ PLUS do KM1 | A-2238-0751 |
Złącze kinematyczne okablowania przeprowadzanego przez pinolę maszyny KM1 – do użytkowania z PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
Złącze kinematyczne okablowania przeprowadzanego dookoła pinoli maszyny KM2 – do użytkowania z PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
| PL104 — kabel zasilający o dł. 30 m | A-2150-0481 |
| PL105 — kabel komunikacyjny o dł. 30 m | A-2150-0482 |
| PL106 — kabel sondy o dł. 30 m | A-2150-0483 |
| PL107 — kabel nadmiernego wychylenia o dł. 30 m | A-2150-0484 |