Zaawansowane laserowe systemy do ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC
Rodzina zaawansowanych laserowych systemów do ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC charakteryzuje się wysoką precyzją, szybkim pomiarem narzędzi i wykrywaniem ich uszkodzeń. Usprawnij kontrolę procesu dzięki systemowi NC4 do ustawiania narzędzi, który można stosować we wszystkich rozmiarach i typach obrabiarek.
Wiodąca na rynku technologia do laserowego ustawiania narzędzi
Zużycie narzędzia, jego bicie i pęknięcia mogą mieć wpływ na dokładność wymiarową i jakość przedmiotów podczas procesu obróbki. System NC4 umożliwia rozwiązanie tych problemów.
Pozwala na pomiar szerokiej gamy narzędzi przy posuwach i prędkościach produkcyjnych. Pomaga to zminimalizować ryzyko produkcji niezgodnych przedmiotów z powodu nadmiernego zużycia lub złamania narzędzia.
NC4 to wysokiej klasy laserowe urządzenie do ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC. Jest wartością dodaną procedur kontroli procesu u każdego producenta.
Dlaczego używa się laserowego systemu do ustawiania narzędzi?
Pomiar narzędzia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia precyzji i dokładności obrabianych przedmiotów. Wdrażając zautomatyzowane ustawianie narzędzi w trakcie procesu, można łatwo spełnić wymagania związane z surowym zakresem tolerancji i chropowatości powierzchni.
Laserowe systemy do ustawiania narzędzi zapewniają niezawodne, bezdotykowe, szybkie pomiary z dokładnością poniżej jednego mikrona, nawet w najtrudniejszych warunkach. Zmniejszają potrzebę przeróbek, zwiększają ogólną produktywność i prowadzą do znaczących oszczędności kosztów produkcji.
Kluczowe zalety laserowego systemu do ustawiania narzędzi

Niezrównana powtarzalność
Powtarzalność pomiaru narzędzia rzędu ±0,5 µm 2σ.

Kompleksowy pomiar
Dokładny pomiar szerokiego zakresu geometrii narzędzi.

Do stosowania w najsurowszych warunkach środowiska
Wylot MicroHole™ i system uszczelnienia PassiveSeal™ zapewniają ochronę zgodnie z normami IPX6 i IPX8.

Szeroka gama dostępnych wersji
Różnorodność rozmiarów, wysokości i niestandardowych opcji w zależności od zastosowania.
NC4 umożliwia sprawdzanie małych narzędzi używanych do obróbki kluczowych powierzchni krzywki wałka rozrządu, które mają istotne znaczenie dla pracy silnika. Gdyby nie było systemu Renishaw, obrabiarka mogłaby pracować z ukruszoną końcówką skrawającą, z katastrofalnymi skutkami.
Ducati (Włochy)
Oprogramowanie z makrami do ustawiania narzędzi
Wykorzystaj w pełni możliwości laserowego systemu do ustawiania narzędzi, stosując intuicyjne oprogramowanie z makrami do ustawiania narzędzia.
Jaki jest odpowiedni laserowy system do ustawiania narzędzi do mojego zastosowania?
Nasze zaawansowane laserowe urządzenia do ustawiania narzędzi mogą usprawnić różne zastosowania obróbki skrawaniem, zapewniając precyzyjne, zautomatyzowane i szybkie ustawianie narzędzi w procesie. Zaprojektowane je jako uzupełnienie naszych innych urządzeń do kontroli obróbki, takich jak sondy o wysokiej dokładności.Razem zapewniają najbardziej kompleksową kontrolę procesu w szerokiej gamie konfiguracji centrów obróbkowych. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w znalezieniu najlepszego systemu do kontroli procesu, skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym.
Systemy związane NC4+ Blue
NC4+ Blue firmy Renishaw to pierwszy w branży system, w którym wykorzystano technologię niebieskiego lasera oraz ulepszony układ optyczny. Umożliwia on precyzyjne, szybkie, bezdotykowe ustawianie narzędzi i wykrywanie ich uszkodzeń.
System NC4+ Blue mierzy i wykrywa narzędzia średnicy minimalnej do Ø0,03 mm z powtarzalnością ±0,5 μm 2σ, co pozwala na uzyskanie produkcji dokładnych detali już za pierwszym razem. Jeszcze lepsze parametry pomiarowe niebieskiego lasera minimalizują błędy związane z pomiarem kolejnych narzędzi skrawających; dotyczy to nawet mikro-narzędzi.

Systemy NC4
Oryginalny system NC4 z czerwonym laserem sprawdza się od ponad dziesięciu lat u naszych klientów, umożliwiając wykonywanie rzetelnych pomiarów z powtarzalnością ±1,0 µm 2σ.
Wbudowana funkcja NC4 przedmuchu powietrzem skutecznie usuwa zanieczyszczenia i chłodziwo z narzędzia przed pomiarem w celu zapewnienia dokładnych wyników.


Systemy rozdzielone NC4
Systemy rozdzielone NC4 są elastycznym rozwiązaniem dla złożonych instalacji. Systemy można konfigurować w różnych orientacjach, w odległościach od 0,3 m do 5 m, a także dostarczać ze wspornikami i mocowaniami dostosowanymi do każdej instalacji obrabiarki. Wykorzystano w nich niezawodną technologię czerwonego lasera i systemy ochrony układu optycznego, zapewniając dokładne i rzetelne działanie w każdym zastosowaniu.
Niestandardowe systemy NC4
W przypadku niestandardowych rozwiązań w zakresie ustawiania narzędzi, nasz zespół ds. produktów na zamówienie zapewnia fachowe doradztwo i usługi projektowe.
Łatwe ustawianie narzędzi dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
Oprogramowanie z makroprocedurami do bezdotykowego ustawiania narzędzi umożliwia ustawianie długości i średnicy, pomiar promienia i szybkie wykrywanie uszkodzonych narzędzi, wraz z zaawansowanymi funkcjami.
Doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z tradycyjnych technik kodowania makroprocedur, a nowi użytkownicy – z prostego w obsłudze graficznego interfejsu oraz aplikacji GoProbe.




Pomiar bicia narzędzia*

Wykrywanie uszkodzonych narzędzi

Wykrywanie wyszczerbionych krawędzi narzędzi

Wykrywanie zadziorów lub wiórów



Potrzebujesz pomocy technicznej w związku z systemem NC4?
Renishaw to ciesząca się zaufaniem międzynarodowa firma. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom wyjątkową pomoc techniczną.Zapoznaj się z informacjami na temat NC, obejmującymi systemy NC4, NCi-6 i aplikacje Renishaw na smartfony.
Dowiedz się więcej
-
Broszura: Laserowe systemy do ustawiania narzędzi o wysokiej dokładności - Bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Arkusz danych technicznych: Wyposażenie pomocnicze dla bezdotykowego systemu ustawiania narzędzi NC4
-
Arkusz danych technicznych: Bezdotykowy system ustawiania narzędzi NC4 (z funkcją przedmuchu powietrzem)
-
Arkusz danych technicznych: Interfejs do bezdotykowego
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Przewodnik kieszonkowy: Rozwiązania - Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z nami