Aktualizuj swój system

Firma Renishaw oferuje istniejącym użytkownikom szereg opcji aktualizacji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje wymagania

Nasi eksperci ds. produktów kalibracyjnych chętnie omówią opcje modernizacji i odpowiedzą na pytania.

Skontaktuj się z nami

Przeprowadź modernizację już teraz, aby w pełni wykorzystać rozwiązania Renishaw do pomiarów na obrabiarkach.

Modernizacja ML10 do XL-80

Firma Renishaw może zaoferować po zredukowanej cenie szeroki wybór pakietów przekształcających do systemu laserowego XL-80, który będzie zawierać wszystko, czego potrzebujesz do uaktualnienia systemu ML10/EC10 do XL-80/XC-80.

System XL-80 ma istotne zalety pod względem parametrów pomiarowych oraz eksploatacyjnych w porównaniu z systemem ML10. Laser wytwarza nadzwyczaj stabilną wiązkę promieniowania o długości fali zgodnej z normami państwowymi i międzynarodowymi.

System XL-80 zapewnia pełną zgodność wsteczną z układami optycznymi i procedurami istniejącego systemu ML10. Uzupełnieniem systemu XL-80 jest pakiet oprogramowania CARTO, który składa się z trzech aplikacji:

  • Capture – do zbierania laserowych danych pomiarowych.
  • Explore – do analizowania danych zgodnie z międzynarodowymi normami i łatwego generowania raportów w formacie PDF.
  • Compensate – do korekcji błędów geometrycznych na podstawie plików kompensacji zależnie od wymogów klienta.

Ulepszenie RX10 do XR20

Kalibrator osi obrotowych XR20 zachowuje dokładność, powtarzalność i automatyczne działanie kalibratora osi obrotowych RX10, lecz wprowadza większe możliwości funkcjonalne, prostsze ustawianie i użytkowanie oraz szybsze testowanie.

Firma Renishaw chciałaby, aby jak najwięcej użytkowników systemu RX10 skorzystało z wspaniałych nowych funkcji kalibratora osi obrotowych XR20. Aby znacznie ułatwić podjęcie decyzji o zakupie, oferujemy naprawdę dogodne rabaty przy zamianie.

Zwrot kompletnego i w pełni funkcjonalnego zestawu kalibratora RX10 stanowi podstawę dla wyceny rabatu standardowej zamiany. Zamiana nie działających, uszkodzonych lub niekompletnych zestawów może być zrealizowana według uznania firmy Renishaw. W razie zaakceptowania, rabat na zamianę zostanie zmniejszony.

QC20 z przystawką do tokarki

Pakiet przekształcający QC10 na QC20

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie zapewnia system ballbar QC20, przypuszczamy, że dotychczasowi użytkownicy zechcą dokonać uaktualnienia.

Aby jak najbardziej ułatwić tę decyzję, zawartość zestawu oraz jego cena mają zapewnić jak najniższy koszt rozpoczęcia użytkowania systemu QC20 ballbar, przy czym oferta obejmuje „podstawowy zestaw modernizacyjny” plus inne akcesoria i opcje jako oddzielne zestawy modernizacyjne bądź części.

Dzięki temu użytkownicy płacą tylko za te funkcje, jakich potrzebujesz (na niektórych obszarach mogą być oferowane również zestawy „o predefiniowanej zawartości”).

Zestaw modernizacyjny ballbar QC20

Oddaj zespół systemu ballbar QC10 w zamian za zestaw modernizacyjny ballbar QC20 za cenę mniejszą o połowę od kosztu całkowicie nowego zestawu.

Zestaw zawiera:

  • System QC20 ballbar
  • Gniazdo miseczkowe
  • Tulejka centralna z gniazdem
  • Bateria
  • Oprogramowanie Ballbar 20 i podręcznik użytkownika (do pobrania)
  • Kulka do ustawiania
  • Karty oceny maszyny
  • Zestaw kluczy

Opakowanie pasuje bezpośrednio do obudowy ballbar QC10 (obudowy z metalową ramką po 2001 roku). Można też dokupić opcjonalną obudowę ballbar QC20.

Dodatkowe opcje do systemu ballbar QC20

Rodzina akcesoriów systemu ballbar zwiększa funkcjonalność i przenośność systemu ballbar QC20.

Zestaw systemu QC20 do testów na łuku częściowym

Zestaw zawiera zmodyfikowany zespół centralnego mocowania kulki oraz gniazda. Umożliwia to wykonanie testu na łuku częściowym 220° w systemie ballbar QC20.

Możliwość wykonywania testów we wszystkich trzech płaszczyznach (XY, XZ oraz YZ) bez przemieszczania podparcia środka obrotu znacząco upraszcza ustawianie i umożliwia prawdziwą analizę wolumetryczną za pierwszym razem.

QC20 z końcówką dla małych okręgów testowych

Przystawka dla małych okręgów testowych QC10 nie jest zgodna z systemem ballbar QC20.

Dotychczasowi użytkownicy mogą zakupić przystawkę dla małych okręgów testowych QC20, który po prostu przykręca się do korpusu ballbar QC20. Kalibrator ballbar 50 mm jest zgodny z systemem ballbar QC20 i QC10.

Walizka do transportowania systemu ballbar QC20

W walizce do transportowania systemu ballbar QC20 można zmieścić zestaw wyposażenia pomocniczego dla małych okręgów testowych i przystawkę VTL.

Kup przez Internet

Kalibracja i optymalizacja pracy maszyn

Oferujemy gamę interferometrów i systemów pomiarowych ballbar przeznaczonych do monitorowania stanu technicznego i poprawy wydajności precyzyjnych układów dynamicznych.

Dowiedz więcej o naszych produktach

Montaż wszystkich produktów kalibracyjnych na niebieskim tle

Dodatkowe zasoby

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.