Série de encoders ópticos incrementais TONiC™
Metrologia excepcional, compacta e versátil
A série TONiC é o sistema de encoder incremental sem contato compacto que oferece velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções de até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. A óptica de filtragem avançada dentro do cabeçote de leitura fornece ao TONiC um jitter muito baixo, resultando em excelente estabilidade posicional e controle de velocidade mais suave.
O encoder TONiC também possui estabilidade de sinal excepcional com reduzido Erro Subdivisional (SDE) de tipicamente <±30 nm para obter um desempenho de controle de movimento superior. Os sistemas TONiC possuem um LED de preparação integrado para uma instalação intuitiva e eficiente. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.
Adicionalmente, a série de encoders TONiC™ oferece uma variedade de interfaces externas que podem ser configuradas para atender aos requisitos de velocidade e resolução da aplicação. Com integração em estágio avançado e configuração da interface externa, um versátil cabeçote de leitura TONiC oferece muitas opções para personalização do usuário final.
Variantes específicas da aplicação incluem Vácuo Ultra-Alto TONiC (UHV) e Segurança Funcional TONiC (FS).
Downloads: dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders TONiC, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear (incluindo UHV, FS)
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido | Outras variantes |
Fita de aço inoxidável | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) | Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional |
Fita de aço inoxidável com opção de trilha
| RTLC20 com FASTRACK opcional | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) | Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional |
Escala ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm para até 1 m, a seguir ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Até 1,7 m | Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional |
Fita de aço inoxidável
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 5 m | Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional |
Escala de fita de aço inoxidável estreita
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos | Até 20 m (>20 m mediante pedido) | Vácuo ultra-alto. |
Arco parcial
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Rotativa (incluindo UHV, FS)
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão (depende do diâmetro do anel) | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Diâmetro do anel | Outras variantes |
Anel de aço inoxidável
| RESM20/REST20 | Exatidão da graduação: ±3,97 com ±0,38 arco segundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 550 mm | Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional |
Escala de aço inoxidável de exatidão ultra-alta
| REXM20/REXT20 | Exatidão instalada: (diâmetro ≥100 mm) ±1 arco segundo | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 417 mm | Vácuo ultra-alto. |
Principais vantagens

Jitter muito reduzido
Jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e reduzido Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm.

Resolução fina
Resolução ultrafina de até 1 nm. Ideal para aplicações que exigem controle preciso de velocidade e posição.

Variantes UHV e FS
TONiC UHV, para aplicações de vácuo ultra-alto e TONiC FS, para certificação de Segurança Funcional para SiL2 e PLd.
A precisão repetível do TONiC está no nível da unidade de medida, o que aumenta enormemente a flexibilidade que temos quando realizamos a otimização do sistema, incluindo a compensação de parâmetros.
Sam-Jeong Automation (Coréia do Sul)
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional

A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:
- Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
- É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
- Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.