Série de encoders ópticos absolutos EVOLUTE™
Medição de posição absoluta facilitada
Baseado na tecnologia líder na indústria da série de encoders RESOLUTE™, o EVOLUTE é um encoder óptico absoluto verdadeiro, com período de escala de 50 μm e tolerâncias de instalação generosas, imunidade aprimorada a impurezas e desempenho de metrologia versátil.
A alta integridade operacional é mantida devido a algoritmos inovadores de processamento de imagem e óptica otimizada para resistência à contaminação.
O encoder EVOLUTE mede a posição absoluta com resoluções de até 50 nm em velocidades de até 100 m/s. Ele está disponível com escalas lineares e uma variedade de interfaces seriais.
- BiSS® C (unidirecional) com comandos compatíveis
- FANUC (α e αi)
- Mitsubishi (séries J4 e J5 de servo drives e drives MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicações em máquinas-ferramenta).
- Panasonic (séries A5 e A6 de drivers)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 e Sigma-7 SERVOPACKs)
Todas as variantes (marcadas com o logotipo ADT) são compatíveis com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 e o software ADT View, que adquirem dados abrangentes do encoder em tempo real, permitindo otimização e localização de falhas em campo.
Downloads: dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders EVOLUTE, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Forma linear de movimento
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável
| RTLA50 | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 020 mm |
Fita de aço inoxidável com opção de trilha
| RTLA50 com FASTRACK™ opcional | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 020 mm |
Principais vantagens

Absoluto verdadeiro
A posição é adquirida imediatamente no início sem a necessidade de qualquer movimento. Baseado na tecnologia do encoder RESOLUTE.

Metrologia versátil
Erro Subdivisional (SDE) de ±150 nm e ruído ultrabaixo (jitter) de menos de 10 nm RMS.

Fácil instalação
O uso de uma escala de via única com um período de 50 μm proporciona uma tolerância de instalação generosa de 500 μm (altura do percurso).
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

Os cabeçote de leitura do encoder EVOLUTE são compatíveis com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Exportação e salvamento de dados
- Definir zero
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.