Transforme sua produção

Transforme seu desempenho de produção com auxílio dos especialistas em controle de processo.

  • Mais produtividade dos seus ativos existentes
  • Aumente a automação e reduza a intervenção humana
  • Reduza o retrabalho, concessões e refugo
  • Aumente sua capacidade e aceite mais trabalhos

Impeça variações de processo na origem…

A variação de processo é o inimigo da competitividade e rentabilidade. Ela causa refugo e ineficiência, resulta em altos custos de qualidade e níveis de efetivos, resultando em atrasos de fornecimento e rastreabilidade deficiente.

O segredo para uma usinagem consistente, automatizada e produtiva é entender qual é a origem da variação e impedi-la na fonte.

O Processo Produtivo Pyramid™ da Renishaw fornece uma estrutura na qual é possível identificar e controlar as variações na fábrica, com base em uma tecnologia inovadora, métodos comprovados e suporte especializado. A Renishaw contribui para que suas metas de “selo verde” ou usinagem "sem operadores" sejam atingidas.

...e colha os frutos

  • Obtenha mais produtividade dos seus ativos
  • Aumente a automação e reduza a intervenção humana
  • Reduza retrabalho, correções, concessões e refugo
  • Reduza os tempos de produção
  • Aumente a capabilidade e rastreabilidade
  • Controle seus custos e melhore seu resultado financeiro

O Processo Produtivo Pyramid™

O Processo Produtivo Pyramid™ mostra como camadas de controle podem ser utilizadas para remover sistematicamente as variações do processo de usinagem, aumentando a produtividade, maximizando a conformidade e eliminando do erro humano.

As quatro camadas

Explore as quatro camadas para viabilizar a produção previsível e lucrativa.

Base do processo

Pirâmide do processo produtivo - base do processo

A camada base do processo proporciona um ambiente estável no qual o processo deve ser realizado. Isto inclui a otimização e monitoramento do desempenho da própria máquina.

São os controles preventivos que reduzem o número de fontes de variação antes do início da usinagem.

Preparação do processo

Pirâmide do processo produtivo - preparação do processo

A camada preparação de processo trata das fontes de variação, tais como localização da peça, tamanho das ferramentas e desvios da máquina, que de outro modo poderiam causar peças não conformes.

Estes são controles preditivos aplicados imediatamente antes da usinagem das peças.

Controle em processo

Pirâmide do processo produtivo - controle em processo

A camada controle durante o processo trata das fontes de variação inerentes à usinagem, tais como desgaste de ferramentas e variações de temperatura, proporcionando feedback inteligente para o processo à medida que a usinagem progride.

Estes são controles ativos aplicados durante a usinagem das peças.

Monitoramento pós-processo

Pirâmide do processo produtivo - monitoramento pós-processo

A camada de monitoramento de pós-processo se refere à verificação do processo e peça acabada em relação às suas especificações, bem como às rotas do processo de registro e resultados.

São controles informativos aplicados após a conclusão da usinagem.

Atividades de controle de processo

Cada camada da Pyramid compreende uma série de controles que juntos tratam de todas as fontes de variação no processo de usinagem.

Documentos