Sistema de ballbar triplo para masterização de robôs
Masterize seu robô com a exatidão Renishaw
O sistema de ballbar triplo RCS T-90 apresenta três ballbars lineares dispostos em um tripé. Esta solução completa fornece aos fabricantes, engenheiros e integradores um kit de ferramentas portátil para calibração e diagnóstico avançados de robôs.
Reduzindo o tempo e o esforço manual gastos especulando sobre requisitos de manutenção e afetando positivamente a eficiência e a produtividade geral de um robô.
Junto com o Conjunto de Software RCS, o RCS T-90 é capaz de masterizar (calibrar com peça master) um novo robô ou recuperar uma célula após uma falha ou substituição de peça. Ele também pode permitir a transferência perfeita de uma célula robótica completa entre locais.
O kit RCS T-90 inclui o kit básico RCS L-90, permitindo que você realize alinhamento de TCP, testes volumétricos e verificações de repetibilidade de articulações. Dando a você controle total sobre a exatidão do seu robô e aplicando a renomada experiência em metrologia da Renishaw à recuperação de robôs, verificações de integridade e manutenção preditiva.
Saiba mais sobre nosso sistema ballbar triplo RCS T-90
Saiba mais sobre como habilitar a masterização e o diagnóstico de integridade de robôs industriais.
[A Renishaw demonstrou] as capacidades do RCS T-90 no local e, às 14h daquele dia, efetuamos mudanças em nosso programa, que - sem exagero - levava 90 pontos de arco para completar um círculo, caindo para cinco pontos. Isso representa uma melhoria imensurável na qualidade de vida da TMF e mal podemos esperar para aplicar a mesma melhoria aos nossos outros 15 robôs de solda.
TMF Center (EUA)
Entenda as vantagens do RCS T-90 para robôs industriais
O RCS T-90 é uma solução de calibração e manutenção de robôs industriais.
Robôs podem dar errado. O desgaste ao longo do tempo afetará sua exatidão e repetibilidade. Com o RCS T-90, você pode acelerar, padronizar e obter dados rastreáveis para a preparação e diagnóstico de robôs.
Um teste RCS T-90 dedicado pode identificar desvios nos offsets das articulações armazenados de um robô. Isso permite a masterização do robô em campo, removendo erros introduzidos por ângulos de articulações incorretos. Isso contribui para uma série de benefícios de automação:

Programação offline
O software de suporte permite a programação offline, permitindo que robôs sem conexão Ethernet realizem testes.

Ferramentas de manutenção rastreáveis
Usado para preparação, verificação de integridade e recuperação do seu robô, além de reduzir o tempo necessário para realocar robôs.

Processo amigável ao usuário
Trabalhando com nosso software intuitivo de robô, todos os nossos testes são padronizados para que possam ser realizados por qualquer operador de robô.
Manutenção preditiva para robôs
O RCS T-90 permite testes de diagnóstico, fornecendo um instantâneo da integridade ou desempenho do seu robô. Esses relatórios rastreáveis destacam os reparos necessários antes que eles se tornem falhas críticas.
O Conjunto de Software RCS armazena todo o histórico de sua sessão, incluindo parâmetros de teste e dados de erro. Ele fornece a você um histórico de serviço documentado com padrões de produtividade.
A rastreabilidade do ballbar RCS L-90 se estende ao seu histórico completo de calibração. Os kits incluem um calibrador RCS para que você possa calibrar seu ballbar para um comprimento conhecido antes do uso e confiar em sua exatidão.

RCS Software Suite
O Conjunto de Software RCS completa nossa série de produtos RCS. Realize testes com o sistema ballbar e capture dados. Crie modelos de programa para rotinas de medição de robôs para definir estruturas de ferramentas e peças com exatidão confiável. Siga as instruções passo a passo para avaliar o desempenho do robô.

Perguntas frequentes sobre o RCS T-90
Quão robusto é o RCS T-90?
O RCS T-90 é uma configuração de tripé robusta com três ballbars lineares de curso de 90 mm, projetada para uso em chão de fábrica. No entanto, os operadores devem evitar deixar cair ou bater no ballbar. Se isso ocorrer, você deve recalibrar o ballbar. Principalmente se as articulações das extremidades forem expostas a cargas de choque.
O RCS T -90 vem com garantia?
Sim, se você comprou um sistema RCS T-90 diretamente da Renishaw, ele vem com garantia de um ano. Existe a opção de adquirir uma garantia estendida. Também recomendamos que você retorne o seu ballbar e calibrador RCS L-90 ao centro de serviços Renishaw local uma vez por ano para manutenção.
Quanto custa o RCS T-90?
O custo do RCS T-90 depende do pacote específico que você deseja comprar. O Conjunto de Software RCS pode ser baixado gratuitamente, mas para executar sessões você precisará comprar licenças. Contate nossa equipe de vendas para discutir custos.
Como posso obter resultados mais exatos?
Para obter os melhores resultados, o ballbar RCS L-90 deve ser calibrado uma vez a cada 12 horas e antes do uso em cada novo local com o calibrador fornecido. O Conjunto de Software RCS avisará se o seu ballbar precisa de calibração antes de capturar dados.
O sistema RCS T-90 deve ser montado com segurança em uma base estável, como uma placa de fixação. Para uma opção de montagem alternativa e portátil, você pode adquirir o kit de tripé RCS.
Do que é composto o kit de ferramentas RCS T-90?
O kit básico RCS T-90 inclui o kit RCS L-90 mais:
- Dois ballbars RCS L-90 extras
- Módulo de interface RCS T
- Placa básica RCS T-90
- Kit de extensão RCS T-90
- Acessórios de fixação
- Cabos e fonte de alimentação
Contate o representante local da Renishaw para adquirir peças adicionais ou de reposição.
Como executar o Conjunto de Software RCS?
Você precisa de um computador que atenda às especificações mínimas de PC. Baixe o Conjunto de Software RCS na seção Robótica dos downloads de software.
Sou novo em robótica, serei capaz de usar o RCS T-90?
O Conjunto de Software RCS foi projetado especificamente para ser fácil de usar, com guias visuais para seguir sempre que você executar uma sessão. Para usar o equipamento, você precisará entender como mover um robô, criar programas de robôs e exportar e importar dados para um robô.
Como posso ter certeza de que o RCS T-90 será compatível com meu robô?
Nossa biblioteca de robôs suportados está crescendo. Agora oferecemos suporte a robôs industriais de seis eixos de muitos dos principais fabricantes de robôs, incluindo: ABB, Fanuc, KUKA e Yaskawa. Para uma necessidade específica, entre em contato com o representante local da Renishaw para conversar.
Como a nova posição zero é diferente da posição zero mecânica da articulação?
A posição zero para articulações mecânicas pode se deteriorar com o tempo e pode não ser mais confiável como referência. Muitos clientes se beneficiam ao estabelecer uma linha de base para uso interno. Além disso, isso ajuda quando uma célula é movida para o local do cliente.
Posso recuperar minha célula robótica automaticamente?
O RCS L-90 e o T-90 são projetados como produtos tipo kits de ferramentas para serem usados em campo. Descubra nossas soluções de medição para automação industrial. Elas permitem a inclusão permanente da metrologia dentro de uma célula. Isso permite que o robô se recupere automaticamente após colisões.
Saiba mais sobre o sistema ballbar triplo RCS T-90 para automação industrial
Contate nossa equipe de vendasSuporte para produtos de calibração e manutenção de robôs
Aprenda a usar produtos de calibração e manutenção de robôs baixando os respectivos manuais. Assista a tutoriais em vídeo sobre como instalar produtos e usar nosso pacote de software.