Preset de ferramentas por contato para máquinas CNC
Melhore a exatidão da máquina
O comprimento e o diâmetro das ferramentas utilizadas nas máquinas CNC são parâmetros críticos que precisam ser definidos com exatidão. Se esses parâmetros forem inexatos, mesmo que por uma pequena margem, podem levar a erros no produto final, resultando em aumento de refugo ou retrabalho.
Oferecemos uma grande variedade de presets de ferramentas por contato, desenvolvidos para centros de usinagem e centros de torneamento CNC. Eles permitem operação automatizada com os seguintes benefícios:
- Redução do tempo de inatividade da máquina – Aumente a eficiência operacional.
- Medição repetível – Obtenha preset de ferramenta preciso com repetibilidade melhor que 1,00 µm 2σ.
- Produção confiável – Minimize as inexatidões da preparação manual e reduza o refugo.
- Detecção de quebra – Identifique quebra de ferramenta com alertas oportunos durante o ciclo.
- Maior produtividade – Automatize o preset de ferramentas sem a necessidade de habilidades especializadas, permitindo que a equipe seja redistribuída em funções proativas de engenharia.
Tecnologia de preset de ferramentas cinemático

Os presets de ferramentas e produtos de detecção de ferramentas quebradas da Renishaw ajudam a melhorar a eficiência do seu processo de fabricação.
Para verificação simples de comprimento e raio até detecção de ferramentas quebradas, nossos presets de ferramentas por contato usam a mesma tecnologia cinemática que nossos apalpadores de inspeção de peças.*
Quando uma ferramenta desvia a ponta, registra-se um aumento na resistência entre as esferas e os rolos na montagem cinemática.
O preset de ferramentas "dispara" quando a resistência excede um limite e um sinal é enviado ao comando da máquina. Os corretores da ferramenta podem então ser atualizados automaticamente ou um alarme emitido se a ferramenta estiver quebrada.
A capacidade do mecanismo do preset de ferramenta de repousar após a ativação melhor que 1 µm 2σ é fundamental para a repetibilidade e boa metrologia.
Comprovada ao longo de cinco décadas, a tecnologia cinemática é a escolha preferida de muitos fabricantes de máquinas e usuários finais devido à sua exatidão e confiabilidade.
* Com exceção do nosso Preset de Ferramentas de Comprimento (LTS).
Com os apalpadores Renishaw podemos ter certeza de que temos dados corretos e consistentes e estamos economizando cerca de 85 minutos por preparação, apenas no preset da ferramenta.
Quality Engineered Products (Reino Unido)
Encontre o preset de ferramentas por contato Renishaw correto para sua aplicação
Tipo de máquina recomendado | Alcance operacional | Repetibilidade unidirecional | Tipo de transmissão | Interfaces compatíveis* | |
OTS | Centros de usinagem pequenos até médios | Até 5 m | 1,00 µm 2σ | Óptica infravermelho (modulada) | OMM-2 ou OMM-2C com OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H ou OMI-2C |
RTS | Todos os tamanhos de centros de usinagem | Até 15 m | 1,00 µm 2σ | Rádio - Espectro por saltos de frequência (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Todos os tamanhos de centros de usinagem | N/A | 1,00 µm 2σ | Com cabo | MI 8-4, HSI ou HSI-C |
TS34 | Todos os tamanhos de centros de usinagem | N/A | 1,00 µm 2σ | Com cabo | MI8-4, HSI ou HSI-C |
LTS | Todos os tamanhos de centros de usinagem | N/A | 0,75 μm 2σ | Com cabo | N/A |
APC | Aplicações em tornos e máquinas multitarefas | N/A | 1,50 μm 2σ | Com cabo | HSI ou HSI-C |
Preset de ferramentas para comprimento e diâmetro


OTS
O preset de ferramentas por contato OTS 3D com transmissão de sinal óptico pode ser usado em uma grande variedade de ferramentas em centros de usinagem de pequeno a médio porte. É compatível com receptores modulados ópticos Renishaw e pode ser usado como parte de um sistema de apalpador duplo. Este sistema robusto e sem cabos permite liberdade de movimentos da mesa e é ideal para máquinas com palet duplo ou mesa rotativa.
- Projeto cinemático comprovado.
- Resistência excepcional à interferência da luz com transmissão modulada.
- Módulo óptico infravermelho com direção ajustável.
- Sem cabo, para movimentos sem restrição da máquina e fácil instalação.
- Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.
RTS
O apalpador de preset de ferramentas por contato RTS 3D com transmissão por rádio é adequado para uso em centros de usinagem de todos os tamanhos e em aplicações onde a linha de visão entre o preset de ferramentas e o receptor é difícil de alcançar. O projeto sem cabo do RTS significa que ele pode ser utilizado isoladamente ou como parte de um sistema de vários apalpadores, permitindo o uso em uma ampla gama de aplicações.
- Projeto cinemático comprovado.
- O patenteado espectro disperso por saltos de frequência (FHSS), para resistência ideal a interferências.
- Faixa de frequência globalmente reconhecida de 2,4 GHz - atende as regulamentações de rádio em todos os principais mercados.
- Sem cabo, para movimentos sem restrição da máquina e fácil instalação.
- Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.


TS27R
O TS27R é um preset de ferramentas por contato 3D versátil com transmissão de sinal com cabo para uso em todos os tamanhos de centros de usinagem verticais e horizontais e em todos os centros de usinagem de pórtico.
- Projeto cinemático comprovado.
- Comunicação com cabo resistente a interferências.
- Preset de ferramentas econômico para todos os tipos de centros de usinagem.
- Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.
TS34
O preset de ferramentas compacto TS34 3D por contato e transmissão de sinal com cabo oferece preset rápido de ferramentas e monitoramento de desgaste de ferramentas para centros de usinagem CNC. Disponível na versão com saída traseira ou lateral e ocupando menos espaço que o TS27R, ele pode ser usado em uma grande variedade de ferramentas.
- Projeto cinemático comprovado.
- Comunicação com cabo resistente a interferências.
- Seu tamanho compacto ocupa um espaço mínimo na mesa.
- Projeto robusto - o apalpador é protegido por um defletor de cavacos, evitando a entrada de impurezas e cavacos no sistema.
- Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.
Preset de ferramentas para comprimentos

LTS
O LTS é um preset de ferramentas de comprimento de eixo único, adequado para montagem vertical e horizontal em muitos tipos de aplicações. Como foi projetado para operar dentro do ambiente de usinagem, é resistente à entrada de cavacos ou de líquido refrigerante e evita ativações falsas causadas por choques ou vibrações.
- Projeto de mancal liso para a maior longevidade.
- Projeto com cabo com interface totalmente integrada para conexão direta ao comando da máquina.
- Jato de ar integrado proporciona remoção eficaz de cavacos quando necessário.
- Projeto robusto para operação nos ambientes de usinagem mais agressivos.
- Repetibilidade de 0,75 μm 2σ.
Preset de ferramentas para torno

APC
O preset de ferramentas compacto APCA-45 especificamente desenvolvido para os ambientes mais agressivos encontrados em tornos e máquinas multitarefas. Um corpo de aço inoxidável robusto e compacto proporciona flexibilidade de instalação, permitindo a montagem em áreas da máquina anteriormente inadequadas para os presets de ferramentas.
- Medição rápida de ferramentas de torneamento, corte, ranhuramento, rosqueamento e mandrilamento.
- Comunicação com cabo resistente a interferências
- Uma cobertura pneumática assegura que a ponta esteja totalmente protegida quando não em uso.
- Purga de ar integrada para ajudar a ponta a permanecer livre de impurezas (incluindo porta de jato de ar para clientes que necessitam de limpeza de ferramentas).
- Repetibilidade de 1,50 μm 2σ.
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conoscoDownloads
Catálogos
Dados técnicos
-
Catálogo de Produto: OTS - preset de ferramenta óptico
-
Data sheet: RTS (QE) radio tool setter [en]
-
Catálogo de Produto: RTS – Preset de ferramentas a rádio
-
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
-
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LTS (length tool setter) [en]
-
Data sheet: APCA-45 and APCS-45 [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Catálogo de Produto: Interface a rádio RMI-Q
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
-
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Software que simplifica o preset de ferramentas
Explore nossa linha de softwares de preset de ferramentas e aplicativos de máquinas-ferramenta para programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.
Procurando suporte?
Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.