Installation guide: UCC MMI-2 (pdf)
The UCC MMI-2 controller provides a USB based interface for manual CMMs. The UCC MMI-2 interfaces to the Renishaw digital range of scale readheads, or electrically compatible OEM versions, and to TP20 or similar touch-trigger probes. The UCC MMI-2 controls the collection of scales data, and latches the scales positions when a touch-trigger event is detected. The UCC MMI-2 also supports limited 24 V machine IO signalling, and can interface to a manual head if required.
Ehhez a fájltípushoz megtekintő programra van szükség, amely ingyenesen szerezhető be itt Adobe
A legutóbbi elemek - Mérőfejek, szoftverek és utólagos korszerűsítések koordináta-mérőgépekhez
- H-1000-0362 (Hydrophilic polymer bead for RUP1) - HU-hu
- A koordináta-mérőgépekre utólag felszerelhető megoldásunk akár 55%-kal csökkentheti a ciklusidőt
- A koordináta-mérőgépekre utólag felszerelhető megoldásunk akár 55%-kal csökkentheti a ciklusidőt
- 50%-kal gyorsabb turbinalapát-ellenőrzés
- 50%-kal gyorsabb turbinalapát-ellenőrzés
Nem találta, amit keresett?
mondja el, hogy mit nem talált meg, és mindent megteszünk, hogy segítsünk