Installation & user's guide: MCUlite-2, MCU5-2 and MCU W-2 (H-1000-5280) - legacy (pdf)

ファイルサイズ : 1.14MB 言語: English ダウンロードセンター: H-1000-5280

The MCUlite-2 is a basic entry level joystick . It has the controls necessary to control a 3-axis touch-trigger CMM and Renishaw head but without the sophistication of an LCD display screen. The MCU5-2 has been developed for use with Renishaw's REVO and PH20 systems, providing the ability to move the CMM in the probe and stylus axis and has an LCD display. The wireless manual control unit (MCU W-2) is a CMM joystick designed for use with Renishaw's range of UCC controllers. Based on the MCU5‐2 joystick design, the MCU W‐2 uses modern battery technology and Bluetooth® radio modules to provide an effective wireless joystick with a maximum range of 25 m and over eight hours between battery changes.

このタイプのファイルには、次のサイトから無料で利用できるビューアが必要になります Adobe

最新ビデオ - 三次元測定機用プローブ、ソフトウェア、レトロフィット

お探しのものが見つかりませんでしたか?

見つけられないものがございましたらお知らせください。 万全の策で対処させていただきます。

loading