Družina optičnih absolutnih dajalnikov RESOLUTE™
Visokozmogljive meritve absolutnega položaja
Optični absolutni dajalnik RESOLUTE meri absolutni položaj z visokimi ločljivostmi do 1 nm in hitrostmi do 100 m/s. Napredna optika in inovativni algoritmi za določanje položaja zagotavljajo izjemne merilno-tehnične lastnosti. Zaradi majhne napake interpolacije (SDE) in ultranizkega šuma (trepetanja) je primeren za zahtevne izzive pri krmiljenju pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Na voljo so tudi izvedbe za posebne aplikacije, kot so RESOLUTE za ultravisok vakuum (UHV), RESOLUTE za razširjeno temperaturno območje (ETR) in RESOLUTE za funkcijsko varnost (FS).
Opcijska napredna diagnostična orodja in programska oprema ADT View omogočajo zajem izčrpnih podatkov iz dajalnika v realnem času za optimizacijo ter iskanje napak na terenu.
Podatkovni listi in tehnični dokumenti
Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov RESOLUTE, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.
Serijski vmesniki
Dajalniki RESOLUTE so na voljo z linearnimi in rotacijskimi (kotnimi) skalami, skalami z delnim krožnim lokom ter z raznimi serijskimi vmesniki:
- BiSS® C (enosmerni) z združljivimi krmilniki
- BiSS Safety (enosmerni)
- FANUC (α in αi)
- Mitsubishi (seriji servo pogonov J4 in J5, pogoni MDS-D2/DH2/DM2/DJ za obdelovalne stroje)
- Panasonic (seriji pogonov A5 in A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 in Sigma-7 SERVOPACK)
Oglejte si uvodno predstavitev absolutnih dajalnikov RESOLUTE
Ključne prednosti

Pravi absolutni dajalnik
Položaj se določi takoj ob zagonu, torej brez premikov.

Visoka hitrost
Meritev absolutnega položaja z visokimi hitrostmi do 100 m/s (36.000 obr/min) in visokimi ločljivostmi do 1 nm.

Merilno-tehnična zmogljivost
Majhna napaka interpolacije (SDE) ±40 nm in ultranizek šum (trepetanje) pod 10 nm RMS.
What form of motion do you need to measure?
Linearna (vključno z UHV, FS)
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Dobavljive dolžine | Ostale različice |
Trak iz nerjavnega jekla
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 21 m | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost |
Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili
| RTLA30 z opcijskimi vodili FASTRACK™ | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 21 m | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost |
Togi merilni trak ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm do 1 m, naprej ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Do 1,5 m | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost |
Togi trak iz nerjavnega jekla
| RSLA30 | ±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 5 m | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost |
Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama | Do 21 m |
Delni krožni lok
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Dobavljive dolžine |
Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom
| RKLA30-S | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 21 m |
Rotacijska (vključno z UHV, FS, ETR)
Tip skale | Naziv skale | Točnost (odvisno od premera obroča) | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Premer obroča | Ostale različice |
Obroč iz nerjavnega jekla
| RESA30 | Natančnost razdelbe: 4 do 0,4 kotne sekunde | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 do 550 mm | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost, razširjeno temperaturno območje |
Ultranatančen obroč iz nerjavnega jekla
| REXA30 | Nameščena natančnost: (premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda ±1,5 kotne sekunde ±2 kotni sekundi | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 do 417 mm | Ultravisok vakuum, funkcijska varnost, razširjeno temperaturno območje |
V naših radarskih izdelkih, antenah v vidnem polju, satelitskih komunikacijskih antenah in mikrovalovnih izdelkih visoke moči uporabljamo izključno dajalnike RESOLUTE. Te dajalnike smo izbrali zaradi visoke natančnosti in ločljivosti, ki ju lahko izkoristimo v naših krmilnih zankah.
Pacific Antenna Systems (ZDA)
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.