Preskoči navigacijo

Družina optičnih inkrementalnih dajalnikov QUANTiC™

Serija inkrementalnih odprtih optičnih dajalnikov QUANTiC iz Renishawa se odlikuje z možnostjo digitalnih ali analognih izhodov, robustnimi merilnotehničnimi lastnostmi, visoko hitrostjo meritev ter preprosto montažo in pripravo.

*Za bralno glavo z 1 m kabla

Zasnovani za proizvodnjo

Sistem dajalnikov QUANTiC združuje filtrirno optiko in interpolacijsko tehnologijo iz Renishawa v superkompaktnem in robustnem inkrementalnem odprtem optičnem dajalniku. Uporaba dajalnikov QUANTiC je preprosta zahvaljujoč zelo širokim tolerancam pri montaži in delovanju, zraven pa sodijo še vgrajene funkcije za umerjanje.

Bralne glave QUANTiC z digitalnim izhodom in v novi izvedbi z analognim izhodom so na voljo v različnih konfiguracijah ter z različnimi linearnimi in rotacijskimi skalami. Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih.

Pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je možno s samostojnim orodjem za diagnostično obravnavo dajalnikov ADTpro-100 in z diagnostičnim orodjem ADTi-100, pri čemer sta obe orodji združljivi s programsko opremo ADT View. Orodji pomagata pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in odpravljanju napak na terenu za najzahtevnejše aplikacije pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Podatkovni listi in tehnični dokumenti

Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov QUANTiC, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.

Oglejte si uvodno predstavitev inkrementalnih dajalnikov QUANTiC

What form of motion do you need to measure?

Pomik

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RTLC

RTLC40

40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m (nad 10 m po naročilu)

Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili

Linearna skala RTLC FASTRACK

RTLC40 z opcijskimi vodili FASTRACK™40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (nad 10 m po naročilu)

Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RKLC

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)

Delni krožni lok

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom

RKLC trak za aplikacije z delnim krožnim lokom

RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m (nad 20 m po naročilu)

Rotacijski

Tip skale

Naziv skale

Natančnost razdelbe (odvisno od premera obroča)

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Premer obroča

Obroč iz nerjavnega jekla

Rotacijska skala RESA

RESM40

±3,97 do ±0,38 kotne sekunde

40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 do 550 mm

Ključne prednosti

Piktogram za preprosto montažo

Enostavna montaža in nastavitev

Tolerance pri montaži in vgradnji so večje ob ohranjenih merilno-tehničnih zmogljivostih. S krajšim časom montaže in priprave se zmanjšajo tudi stroški lastništva.

Ilustracija zanesljivosti

Robustno merjenje položaja na onesnaženi skali

Filtriranje signala za odpravo neharmoničnih frekvenc signala in s tem za majhno napako interpolacije (SDE) ter minimalno variabilnost signala tam, kjer je skala umazana oz. onesnažena.

Ilustracija merilnika hitrosti

Visoka hitrost

Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih.

Hitra in preprosta montaža komponent je gotovo eden od ključnih dejavnikov zagotavljanja pravočasnih dobav. Dajalniki QUANTiC imajo široke tolerance pri montaži za hitrejšo namestitev. Za hitro določitev ustrezne jakosti signala in uspeha montaže je mogoče spremljati barvo nastavitvenih svetlečih diod na bralni glavi. S tem si lahko prihranimo čas, znižamo stroške in odpravimo vse dvome.

Kovery (Južna Koreja)

Opcijsko napredno diagnostično orodje

Za vgradnjo optičnih dajalnikov Renishaw je mogoče uporabiti le nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi, za zahtevnejše namestitve pa je priporočljiva uporaba naprednega diagnostičnega orodja (ADT). Orodja pridobivajo podrobne podatke od dajalnikov v realnem času za podporo pri odkrivanju napak in preprečevanje daljših zastojev v delovanju strojev.

Dajalnik QUANTiC je združljiv z naprednima diagnostičnima orodjema ADTpro-100 in ADTi-100.

Napredni diagnostični orodji ADTi-100 in ADTpro-100

ADTpro-100:

  • Samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov, uporaba računalnika ali druge opreme ni potrebna.
  • Z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik.
  • Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
  • Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View, ki omogoča shranjevanje podatkov dajalnika kot zapisa o nastavitvi in delovanju sistema. ADT View lahko uporabljate tudi za posodobitve vdelane programske opreme ADTpro-100

ADTi-100:

  • Naprava je povezljiva z intuitivno programsko opremo ADT View.
  • Orodje zagotavlja izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi.
  • Pomaga pri nastavitvi sistema, umerjanju in optimizaciji signala vzdolž celotne osi.
  • Podatke o dajalniku, kot je jakost signala v odvisnosti od položaja na osi, je mogoče shraniti kot zapis o nastavitvi in delovanju sistema.

ADTpro-100 in ADTi-100 je mogoče uporabljati samostojno ali ju vezati med bralno glavo in krmilnikom kot del regulacijske zanke.

Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.

 
loading