Preskoči navigacijo

Laserski interferometrični sistem XL-80 za umerjanje strojev

Z laserskim interferometričnim sistemom Renishaw XL-80 kot najustreznejšo rešitvijo za pogonsko-pozicionirne sisteme, vključno s koordinatnimi merilnimi stroji (KMS) in obdelovalnimi stroji, lahko preprosto dosežete visoko zmogljivost meritev in točnost umerjanja.

Kaj je laserski interferometer?

Laserski interferometer je merilna naprava za ocenjevanje in izboljševanje zmogljivosti strojev. Ustvarja izjemno stabilen laserski žarek, ki vam pomaga odkriti težave v pogonsko-pozicionirnih sistemih še preden te vplivajo na proizvodnjo. Za razliko od laserskih sledilnikov lahko laserski interferometer XL-80 neodvisno meri geometrijske napake.

Meritve se odčitavajo s frekvenco do 50 kHz, pri čemer je največja hitrost linearnih meritev 4 m/s, linearna ločljivost pa 1 nm tudi pri tej hitrosti. Vse merilne možnosti, ne samo linearne, temeljijo na interferometričnih meritvah. To zagotavlja največje zaupanje v točnost zajetih podatkov.

Renishaw snuje, izdeluje in dobavlja laserske sisteme že več kot 35 let. Laserski interferometer XL-80 temelji na teh izkušnjah in prinaša napredno zmogljivost sistema ter prednosti pri uporabi.

Zakaj uporabljati laserski interferometer?

Laserski sistem XL-80 se uporablja predvsem za merjenje zmogljivosti obdelovalnih strojev, KMS in pogonsko-pozicionirnih sistemov. Z laserjem XL-80 ste lahko prepričani v natančnost svojega stroja in odkrijete morebitne težave še preden vplivajo na končni izdelek.

Za razliko od drugih sistemov lahko laser XL-80 iz Renishawa neposredno meri geometrijske napake stroja ter zagotavlja točne in sledljive podatke, ki vam pomagajo prepoznati in izolirati napake. Te podatke je nato mogoče uporabiti za specifične prilagoditve pri sestavi stroja ali za kompenzacijo napak, s čimer se izboljša skupna točnost stroja. Poleg tega lahko z izvajanjem preizkusov z laserjem XL-80 tudi preverite izboljšave in potrdite skladnost s specifikacijami, zaradi česar je laser dragoceno orodje za panoge, ki zahtevajo natančnost.

Z uporabo laserskega interferometra XL-80 in programske opreme CARTO iz Renishawa je mogoče hitro zajeti in analizirati meritve različnih parametrov (vključno z linearnostjo, koti, zasuki, premostjo in pravokotnostjo).

Ključne prednosti

Ikona za visoko točnost

Visoka točnost

Laserski interferometer XL-80 oddaja izjemno stabilen laserski žarek valovne dolžine, ki je sledljiva po nacionalnih in mednarodnih standardih.

Ikona za preprosto uporabo

Preprosta priprava

Svetleče diode za indikacijo jakosti signala laserja XL-80 in značilnosti za poravnavo omogočajo enostavno pripravo. Intuitiven vmesnik programske opreme CARTO omogoča hiter začetek zbiranja in analiziranja podatkov brez predhodnih usposabljanj.

Ikona za enostavno prenosljivost

Enostavna prenosljivost

Laser XL-80 in sistem za kompenzacijo vplivov okolja XC-80 tehtata samo 12 kg, tako da lahko celoten linearni sistem pospravite v kovček na kolesih. Merilno-tehnično rešitev dopolnjuje opcijsko stojalo v torbi iz blaga.

Ikona za popolno zaupanje

Popolno zaupanje

Kakovost zasnove, izdelave in tehnične podpore je zaščitni znak družbe Renishaw. Za laserski sistem XL-80 nudimo standardno triletno garancijo in zanesljivo podporo globalnega omrežja.

Inženir uporablja laser XL-80 za preizkušanje in umerjanje pomične mize

Ugotovili smo, da nam laser XL-80 iz Renishawa prinaša številne prednosti. Je enostaven za uporabo, omogoča hitro postavitev in ima uporabniku prijazno programsko opremo z intuitivnim vmesnikom. V primerjavi z znamko laserja, ki smo jo uporabljali prej, se je učinkovitost naših procesov povečala za 30 %.

Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Kitajska)

Lastnosti in koristi

Nadzor temperaturnih raztezkov laserske cevi z natančnostjo par nanometrov zagotavlja točnost laserske frekvence na ravni ±0,05 ppm (delov na milijon) v treh letih.

Točnost linearnih meritev ±0,5 ppm v celotnem območju okoljskih pogojev. Meritve se odčitavajo s frekvenco do 50 kHz, pri čemer je največja hitrost linearnih meritev 4 m/s z linearno ločljivostjo 1 nm.

Analogna vrata V/I omogočajo izhod analognega signala in vhod prožilnega signala.

Razpon linearnih meritev do 80 m.

Priprava meritev s sestavljanjem podatkov z napravo XL-80 na 5-osnem CNC-stroju
XC-80 in senzorji

Izboljšana točnost s kompenzacijo vplivov okolja

Nihanja temperature, tlaka in relativne vlažnosti zraka lahko vplivajo na valovno dolžino laserske svetlobe in na zabeležene rezultate meritev.

Pri meritvah linearne točnosti z laserskim interferometrom XL-80 se lahko za optimalne rezultate uporabi kompenzator XC-80.

Kompenzator XC-80 na podlagi odčitkov senzorjev popravlja nazivno vrednost valovne dolžine laserja na dejansko vrednost, ki se nato uporablja v izračunih. S tem se praktično v celoti odpravijo merilne napake zaradi teh dejavnikov.

Dodatna funkcionalnost s programsko opremo CARTO

Renishawova programska oprema CARTO vključuje tri aplikacije: Capture za zajem podatkov o laserskih meritvah, Explore za zmogljive analize po mednarodnih standardih ter Compensate za hitro in preprosto korekturo napak.

Redne posodobitve programske opreme širijo možnosti uporabe.

  • Sestavljanje podatkov omogoča meritve dolgih osi v več krajših odsekih. Uporabniku je tako na voljo višja zmogljivost optike za premost kratkega dosega pri meritvah daljših osi.
  • Kompenzacija naklona omogoča preprosto posodabljanje kompenzacijskih tabel za linearnost, premost in rotacijo za podprte krmilnike strojev.
  • CARTO za vsako tarčo shrani položaj laserja, okoljske podatke in časovne žige za podrobno diagnostično obravnavo in analizo napak.

Programska oprema CARTO

Pametna programska oprema za največjo zmogljivost vašega pogonsko-pozicionirnega sistema.

Več o tem

Razširite svoje zmožnosti z našim merilnim priborom, optiko in programsko opremo

Rotacijski kalibrator XR20

Meritve rotacijskih osi

S kombinirano uporabo laserskega interferometra XL-80 in rotacijskega kalibratorja XR20 lahko zajemate in analizirate podatke rotacijskih osi v programski opremi CARTO. Način rotacijskih meritev zunaj osi CARTO je enoten vir meritev za preizkušanje zunaj osi z laserskim interferometrom Renishaw XL-80.

Pritrdilna glava za stojalo XL-80

Montaža sistema

Na voljo je široka paleta pribora za montažo in postavitev, ki omogoča enostavno pripravo in uporabo laserskega sistema XL-80. Od lahkih in nastavljivih stojal do pritrdilnih glav za stojala in magnetnih podnožij ter obsežne ponudbe vpenjalnih izdelkov – imamo pribor, ki ga potrebujete.

Optični pribor XL-80

Merilna optika

Celovita ponudba optičnih kompletov in pribora omogoča natančno merjenje linearnega pomika, odklona okrog prečne in navpične osi ter horizontalne in vertikalne premosti vzdolž vseh osi. Na voljo so tudi dodatni optični kompleti za merjenje ravnosti in pravokotnosti površin.

Prožilna naprava TB20

Posebni preizkusi

Za specifične merilne zahteve lahko uporabite komplet za linearne diagonalne meritve, ki omogoča natančne diagonalne laserske teste, komplet TB20 pa omogoča proženje laserskega sistema XL-80 na daljavo. Vaš komplet orodij je s temi natančno izdelanimi orodji še bolj vsestranski in vam ponuja več možnosti za napredne meritve.

Pokončni sistemski kovčki XL-80

Varen transport

Robustni kovčki Renishaw so izdelani za varnost in priročnost, lahki in enostavno prenosljivi. So skrbno zasnovani za različne sistemske konfiguracije in v njih lahko z zaupanjem hranite svoj laserski sistem XL-80.

Programska oprema QuickView na zaslonu osebnega računalnika

Programska oprema QuickViewXL™

Programska oprema QuickViewXL™ je idealno orodje za raziskave in razvoj ter za analize na kraju samem. Omogoča vam hitro in enostavno preiskovanje, kontrolo in karakterizacijo pogonsko-pozicionirnih sistemov. Enostaven grafični vmesnik omogoča prilagodljivo delovanje ter odpravlja potrebo po vnaprej določenih merilnih tarčah in zaporedjih. Začnite z brezplačnim 30-dnevnim preizkusom.

Pribor za laserski interferometer XL-80

Raziščite našo ponudbo merilne optike, pribora za montažo in nadomestnih delov.

Spletni nakup

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Ali je treba laserski interferometer XL-80 občasno ponovno umeriti?

Da, priporočeni interval za ponovno umerjanje laserja XL-80 je tri leta, če se uporablja v 'normalnem' okolju. Za več informacij obiščite našo stran Servis, popravila in ponovno umerjanje.

Ali so laserske meritve sledljive in kako točne so?

Laserske meritve so sledljive, saj je valovna dolžina svetlobe mednarodno priznana enota za dolžino. Meritve so zato lahko visokoponovljive in zelo točne (< 1 ppm) pri uporabi kompenzacije okoljskih vplivov.

Ali obstaja kalibracijsko orodje za gradnjo ali kartiranje napak pri KMS?

Da, karte volumetričnih napak KMS je mogoče izdelati s tehnikami laserskega umerjanja. Običajno se je to izvajalo z laserjem XL-80, zdaj pa je prav v ta namen na voljo večosni sistem XM-600, ki znatno skrajša čas kartiranja napak.

Dodatni viri