Univerzalni komplet TB20
Kvadraturna prožilna naprava TB20 se lahko uporablja za oddaljeno proženje laserja XL-80. Naprava nadzoruje položajne signale med dajalniki in krmiljem stroja ter pošilja prožilne signale v laser XL-80. Na ta način omogoča sinhronizacijo položaja na skali ali premikov z zajemom podatkov laserja XL-80. TB20 se uporablja predvsem za umerjanje navojnih vreten ali dajalniških sistemov.
Naprava TB20 se napaja iz omrežja in deluje s TTL kvadraturnimi dajalniki ali dajalniki z analogno tokovno zanko ter proži laserske meritve v rednih uporabniško določenih intervalih. TB20 je zamenjava za TB10.
Zajem podatkov
TB20 omogoča zajemanje podatkov dveh vrst:
- Kvazistatičen zajem: os se premika v vnaprej določenih intervalih in se ustavi za meritve.
- Dinamičen zajem: os se premika brez ustavljanja in TB20 sproži meritve.
Kvazistatičen zajem podatkov je možen s programsko opremo CARTO, za dinamičen zajem podatkov pa je potrebna programska oprema LaserXL.
Komplet vsebuje naslednje dele:
- prožilna naprava TB20
- prožilni kabel XL
- napajalni kabel
- komplet adapterjev za vtiče
- 2 konektorja TB20 za dajalnik in krmilje
Kataloška številka: A-8003-4475
Prenos uporabniškega vodičaZdružljivost
Naprava TB20 je združljiva z analognimi in digitalnimi kvadraturnimi dajalniki, ki zahtevajo 5-voltno napajanje. Naprava zagotavlja podporo za:
- Analogni 1 Vpp dajalnik
- Analogni mikrotokovni dajalnik
- Digitalni dajalnik
Največja hitrost za analogne dajalnike je 1 m/s. Hitrosti za digitalne dajalnike:
Ločljivost | Hitrost (m/s) |
0,05 µm | 0,5 |
0,1 µm | 1 |
0,5 µm | 5 |