Tri-ballbarsystem för robotbemästring

RCS T-90 är ett avancerat diagnostiskt system som är utformat för att bemästra nya eller omlokaliserade robotar. En stativkonfiguration med tre kulstänger i en bärbar sats, som ger spårbara tester för att fånga upp viktig hälsoinformation om din robot.

Bemästra din robot med Renishaw noggrannhet

RCS T-90 tri-ballbarsystem har tre linjära ballbars som är placerade i ett stativ. Denna kompletta lösning ger tillverkare, ingenjörer och integratörer en portabel verktygslåda för avancerad robotkalibrering och diagnostik.

Det minskar den manuella tid och ansträngning som går åt till att spekulera i servicebehov och påverkar robotens totala effektivitet och produktivitet positivt.

Tillsammans med den medföljande RCS Software Suite kan RCS T-90 bemästra en ny robot eller återställa en cell efter en krasch eller byte av delar. Det kan också möjliggöra sömlös överföring av en komplett robotcell mellan olika platser.

RCS T-90-satsen innehåller basen RCS L-90-satsen, vilket gör att du kan utföra TCP-inriktning, volymetriska tester och repeterbarhetskontroller av fogar. Du får full kontroll över robotens noggrannhet och kan använda Renishaw välkända mättekniska expertis för robotåterställning, hälsokontroller och förebyggande underhåll.

Upptäck vårt RCS T-90 tri-ballbarsystem

Läs mer om hur du kan möjliggöra bemästring och hälsodiagnos av industrirobotar.

[Renishaw demonstrerade] RCS T-90:s kapacitet på plats, och klockan 14.00 den dagen hade vi ändrat vårt program, som - utan att överdriva - tog 90 bågpunkter för att slutföra en cirkel, till fem punkter. Detta innebär en omätbar förbättring av livskvaliteten för TMF och vi kan inte vänta med att tillämpa samma förbättring på våra 15 andra svetsrobotar.

TMF Center (USA)

Förstå fördelarna med RCS T-90 för industrirobotar

RCS T-90 är en lösning för kalibrering och underhåll av industrirobotar.

Robotar kan gå fel. Slitage över tid kommer att påverka deras noggrannhet och repeterbarhet. Med RCS T-90 kan du påskynda, standardisera och få spårbara data för robotuppsättning och diagnostik.

Ett särskilt RCS T-90-test kan identifiera avvikelser i en robots lagrade ledoffset. Detta gör det möjligt att bemästra roboten i fält, vilket eliminerar fel som orsakas av felaktiga ledvinklar. Detta bidrar till många fördelar inom automation:

Orange ikon med wifi-staplar med en diagonal linje som går genom den

Offline-programmering

Stödjande programvara möjliggör offline-programmering så att robotar utan Ethernet-anslutning kan utföra tester.

Orange ikon med ett mål

Spårbara serviceverktyg

Används för uppställning, hälsokontroll och återställning av din robot samt för att minska tiden det tar att flytta robotar.

Orange ikon med tre personer.

Användarvänlig process

När du arbetar med vår intuitiva robotprogramvara är alla våra tester standardiserade så att de kan utföras av alla robotoperatörer.

Förutseende underhåll för robotar

RCS T-90 möjliggör diagnostiska tester och ger en ögonblicksbild av robotens hälsa eller prestanda. Dessa spårbara rapporter visar på nödvändiga reparationer innan de blir till kritiska fel.

RCS Software Suite lagrar all din sessionshistorik, inklusive testparametrar och feldata. Du får en dokumenterad servicehistorik med produktivitetsmönster.

Spårbarheten för RCS L-90 ballbar sträcker sig till hela dess kalibreringshistorik. Satserna innehåller en RCS-kalibrator så att du kan kalibrera din ballbar till en känd längd före användning och lita på dess tillförlitlighet.

Renishaw robotdiagnostiksystem för industriell automation, RCS T-90, monterat i en fungerande robotcell

RCS Software Suite

RCS Software Suite kompletterar vårt utbud av RCS-produkter. Utför tester av ballbar-systemet och samla in data. Skapa programmallar för robotens avkänningsrutiner för att ställa in verktygs- och detaljramar med tillförlitlig noggrannhet. Följ steg-för-steg-instruktioner för att bedöma robotens prestanda.

Läs mer om RCS Software Suite

RCS Software Suite Stänkskärm på bärbar dator

RCS T-90 vanliga frågor

Hur robust är RCS T-90?

RCS T-90 är en robust stativkonfiguration med tre linjära ballbars med 90 mm slaglängd som är utformad för användning i fabriker och maskinverkstäder. Operatören bör dock undvika att tappa eller slå i ballbar. Om detta inträffar bör du kalibrera om ballbar. Speciellt om ändförbanden utsätts för stötbelastning.

Har RCS T-90 någon garanti?

Ja, om du har köpt ett RCS T-90-system direkt från Renishaw har det ett års garanti. Det finns möjlighet att köpa en utökad garanti. Vi rekommenderar också att du lämnar in din RCS L-90 ballbars och kalibrator till ditt lokala Renishaw-servicecenter en gång om året för service.

Hur mycket kostar RCS T-90?

Kostnaden för RCS T-90 beror på vilket specifikt paket du vill köpa. RCS Software Suite är gratis att ladda ner, men för att köra sessioner måste du köpa licenser. Kontakta vårt försäljningsteam för att diskutera kostnader.

Hur kan jag uppnå de mest exakta resultaten?

För att uppnå bästa resultat bör varje RCS L-90 ballbar kalibreras en gång var 12:e timme och före användning på varje ny plats med den medföljande kalibratorn. RCS Software Suite varnar dig om din kulstång behöver kalibreras innan du kan samla in data.

RCS T-90-systemet ska vara ordentligt monterat på en stabil bas, t.ex. en fixturplatta. För ett alternativt, bärbart monteringsalternativ kan du köpa RCS-stativsatsen.

Vad består RCS T-90 verktygslåda av?

Den grundläggande RCS T-90-verktygssatsen innehåller RCS L-90-satsen plus:

  • Två extra RCS L-90 ballbars
  • RCS T gränssnittsmodul
  • RCS T-90 basplatta
  • RCS T-90 förlängningssats
  • Fastsättning av tillbehör
  • Kablar och strömförsörjning

Kontakta din lokala Renishaw-representant för att köpa ytterligare delar eller reservdelar.

Hur kör jag RCS Software Suite?

Du behöver ett datorsystem som uppfyller minsta PC-specifikation. Ladda ner RCS Software Suite från Robotics-avsnittet av programvarunedladdningar.

Jag är ny inom robotteknik, kommer jag att kunna använda RCS T-90?

RCS Software Suite är särskilt utformad för att vara enkel att använda med visuella guider som ska följas varje gång du utför en testsession. För att kunna använda utrustningen måste du förstå hur man flyttar en robot, skapar robotprogram samt exporterar och importerar data till en robot.

Hur kan jag vara säker på att RCS T-90 kommer att vara kompatibel med min robot?

Vårt bibliotek med robotar som stöds växer ständigt. Vi stöder nu sexaxliga industrirobotar från många av de stora robottillverkarna, inklusive: ABB, Fanuc, KUKA och Yaskawa. För specifika krav, kontakta din lokala Renishaw-representant för att diskutera.

Hur skiljer sig den nya nollpositionen från ledens mekaniska nollposition?

De mekaniska ledernas nollposition kan försämras över tid, och är kanske inte längre tillförlitliga som en referens. Många kunder drar nytta av att etablera en baslinje för interna ändamål. Detta underlättar även om en cell flyttas till kundens uppställningsplats.

Kan jag återställa min robot automatiskt?

RCS L-90 och T-90 har konstruerats som verktygspaket-produkter för användning i fält. Upptäck våra probningslösningar för industriell automation. De möjliggör att metrologi permanent kan användas inom en cell. Detta gör att robotar automatiskt kan återhämta sig efter kollisioner.

Ta reda på mer om RCS T-90 tri ballbar-system för industriell automation

Kontakta vårt försäljningsteam

Stöd för produkter för kalibrering och underhåll av robotar

Lär dig hur du använder produkter för kalibrering och underhåll av industrirobotar med hjälp av nedladdningsbara guider. Se videohandledning om hur du installerar produkter och använder vårt medföljande programvarupaket.

Supportbibliotek

Nedladdningar