Gezinimi atla

HS20 uzun menzilli lazer enkoder

Renishaw HS20 lazer enkoder sistemi, bir lazer interferometrenin en üst seviyedeki hassasiyeti ile takım tezgahı uygulamaları için gerekli olan sağlamlığı bir araya getirir.

Renishaw HS20 lazer kafası bir harici lineer optik kiti ile birleştirildiğinde, uzun eksenli, yüksek hassasiyetli lineer pozisyon tespiti uygulamaları için, temassız interferometrik bir lazer enkoder sistemi oluşturur.

HS20 lazer sistemi, 60 metreye varan uzunluklardaki eksenler için elde ettiği ±1,0 parça / milyon (ppm veya µm/m) değeri ile, zorlu tezgah atölyelerinde kullanım için uygundur.

Özellikler ve faydalar

  • Mikron-altı çözünürlük - tezgah pozisyon tespit sistemine entegre edildiğinde, 2 m/s'ye varan hızlarda (konfigürasyona bağlı olarak) mikron-altı pozisyon tespiti sağlar.
  • Temassız ölçüm - istasyon ve dişli veya küre vidalı pozisyon tespit sistemleri ile ilgili, histeresis, vida boşluğu, mekanik ve döngüsel hatalar gibi, hataları ortadan kaldırır.
  • Kolay konfigürasyon ve ayarlama - bir dip anahtarları serisi lazer kafasının kolayca konfigüre edilmesine imkan verir.

HS20 lazer, bir dizi çevresel koşul içerisinde hassasiyet sağlamak amacıyla, ortamdaki değişkenliklerin hava kırılma indeksinde ortaya çıkardığı değişiklikleri kompanse eden, RCU10 kompansatör ile bir arada kullanılmalıdır. RCU10 kompansatör ayrıca lazer dalga uzunluğu ile ilgili bir çözünürlüğü, daha standart bir çözünürlüğe çevirmek için de kullanılabilir. Örneğin 633 nm çıktı çözünürlüğünü, 1 µm çıktı çözünürlüğüne çevirebilir.

Renishaw, farklı eksenler boyunca lineer yer değiştirme ölçümüne imkan veren bir dizi optik metroloji aksesuarları sunar. Hizalama plakası HS20 lazeri ve optikler için ayar ve hizalamayı kolaylaştıran, sabit montaj konumları sağlar.

HS20 sistemine genel bakış

Lazer kaynağıSınıf 2 HeNe
Kompanse edilmiş sistem hassasiyeti±1,0 ppm (µm/m)
Çalışma menzili0 - 60 m
Analog çıktı sinyali periyodu316 nm
Dijital dörtlü çıktı çözünürlüğü79, 158, 316 ve 633 nm
Çıktı güncelleme hızları

1, 2, 4, 8 ve 16 MHz

Maksimum hız2 m/s’ye varan değerler

Işın koruma kanalı

HS10 lazer cetveli uzun-menzilli kanalı

Işın koruma kanalı sistemi, ışın yolunu toz ve soğutma sıvısından korumak amacıyla, uzun veya kısa menzilli lineer optiklerle birlikte kullanılabilir. Ayrıca lazer ölçüm ışını için kararlı bir termal ortam sağlar.

Pozisyon tespit işleminin güvenilirliğinin temelinde, kararlı, hassas, lazer hizalaması gereksiniminin, tüm eksen uzunluğu boyunca karşılanması yer almaktadır. Uzun menzilli uygulamalarda hizalama kararlılığı ışın boyunca oluşan sıcaklık değişiminden etkilenebilir. Bu sıcaklık değişimleri genellikle hızla değişen ortam koşullarından kaynaklanır.

Kanal sistemi, havayı tüm eksen uzunluğu boyunca hareket ettiren bir ‘hava besleme’ sisteminden faydalanarak, termal değişimlerin oluşumuna karşı koruma sağlar.

Özellikler ve faydalar

  • Işın yolu koruma - ışın koruma kanalı, lazer ışınını toz ve soğutucu sıvıdan korumak için, son savunma hattı sağlar.
  • Termal kararlılık - kanalın içindeki hava besleme sistemi, tutarlı bir ortam oluşturmak için, havayı eksen uzunluğu boyunca hareket ettirir.
  • Modüler yapı - standart 3 m uzunluk, uzun eksen uygulamaları için bir araya eklendiğinde, modüler esaslı bir kanal sistemi oluşturur.

HS10 ile HS20 sistem uyumluluklarının karşılaştırması

HS20 uzun menzilli lazer enkoder

HS20 lazer, HS10 ve HS10X lazer kurulumları ile tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır: HS20 lazere upgrade etme işlemi esas itibariyle "tak ve çalıştır" niteliğindedir. Ayarlama basitleştirilmiştir ve geliştirilmiş güç bağlantıları ve harici konfigürasyona sahiptir.

HS20'nin performansı bir önceki HS10X lazerinin performansına eşittir. HS20 lazerine (ve daha önceki model kompansatör sistemlerine) upgrade işlemlerini desteklemek için Renishaw liste fiyatlarında ciddi indirimler sunmaktadır. Bu teklif, garantili yeni sisteme kıyasla eski sistemlerin onarım ve servis masraflarını hesaba kattığınızda özellikle cazip olabilir. Gereksinimlerinizi görüşmek üzere satış ekibimizle iletişime geçin.

Lineer pozisyon tespitinde en üst seviyede hassasiyet sunan interferometrik lazer enkoderler serimizi keşfedin.

Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)

HS20 sistemim için bir kalibrasyon sertifikası almam mümkün müdür?

Evet, sertifikalar yeni bir sistem siparişi verirken tanımlanabilir. Lütfen bu hizmet için ilave bir ücret olduğunu unutmayınız.

HS20 için çıktı seçenekleri nelerdir?

HS20 lazer hem dijital artımsal (RS422 dijital dört evreli) ve analog artan (1 Vpp - diferansiyel sinüs ve kosinüs) çıktı seçeneklerine sahiptir.

İlave kaynaklar

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.