QC20 循圓測試儀用於工具機驗證

Renishaw 循圓測試儀具備快速、簡單及有效等優點,獲得業界高度肯定,是驗證工具機效能的可靠選擇。

符合更嚴格的公差、配合客戶交期及維持國際品質標準並不複雜,也非遙不可及的目標。納入機台校正這類直接明了的措施可有效簡化製程,並持續強化精度及提升效率。在工具機診斷方面,我們的 QC20 循圓測試儀領先群雄。

循圓測試儀是什麼?

循圓測試儀是一種伸縮式線性感測器,在兩端配備精密球體。我們的 QC20 循圓測試儀是精密量測裝置,可沿著環繞固定座的編程圓形路徑以檢測半徑細微變化,據此評估工具機效能。在運作期間,感測器球體會精密定位於磁性球杯中以利量測半徑。

不確定 QC20 循圓測試儀是否符合您的需求?

請填寫聯絡表單與當地銷售團隊聯繫討論您的應用需求。

聯繫我們

QC20 循圓測試儀計算器

為什麼要使用循圓測試儀?

元件尺寸及外觀缺陷可能由多種因素造成,包括刀具缺陷、主軸磨損,或是工件夾具問題。不過缺陷也可能是由工具機內部的定位誤差所造成。這類誤差屬於幾何、動態或運轉相關問題。

若能確切掌握誤差性質及位置,即可在幾分鐘內迅速排除誤差問題。不論是全新或舊有機台,都可能發生誤差。

實現無缺陷生產的關鍵所在,就是了解機台的真實能力。這可協助您有效規劃生產,並在需要時進行必要調整。

一直以來,如果想要了解這類資訊,就需要進行加工測試或使用「基準工件」,然後予以嚴謹檢測。這種方式不僅耗時,且若工件幾何尺寸與基準工件不同,測試可信度也將十分有限。

使用 QC20 循圓測試儀進行測試,您就能有效評估工具機效能。您可快速確認需要補救的區域,獲得所需見解以維持高品質生產。

主要優點

運作時間保證圖示

提高產出

更深入了解 CNC 工具機,盡可能縮短停機時間。

降低成本圖示

降低成本

持續在第一次就生產精準零件,減少廢品總量和檢驗成本。

品質法規遵循圖示

確保法規遵循

驗證 CNC 工具機的定位效能是否符合全球標準(例如 ISO、ANSI/ASME)。

排程維護圖示

規劃維護作業

輕鬆建立有效和及時的機台預防性維護排程。

QC20 循圓測試儀在 Ballbar 20 軟體顯示資料

將 QC20 循圓測試儀測試納入工具機性能檢查中,不僅有助於確保一致的零組件符合性,還讓我們能夠將先前認為無生產力的工具機恢復為正常運作狀態。

使用循圓測試儀診斷軟體自動解讀結果和診斷誤差,也代表機台操作人員終於不必從基礎原理開始計算以確認數據意義、問題所在或尋找修正方式,有助於大幅縮短元件的生產時間。

英國 BAE Systems

探索我們的個案研究


執行循圓測試儀的測試作業

循圓測試儀的測試作業包含簡單明了的三步驟流程:

  • QC20 循圓測試儀設定
  • 在測試期間擷取資料(360° 或 220° 圓弧)
  • 資料分析和診斷

QC20 循圓測試儀採用最新的藍牙低功耗 (BLE) 技術,能夠迅速與個人電腦建立穩定的無線連線,不但提供卓越的功率效率,也能大幅延長使用時的電池續航力。

請參閱循圓測試儀測試說明,探索 QC20 循圓測試儀可執行的一系列測試。我們也提供適用於機台應用的 QC20 循圓測試儀配件,進一步擴展循圓測試儀的豐富功能。

工程師在機台設定 QC20 循圓測試儀
Ballbar 20

Ballbar 20 軟體

業界標準 QC20 循圓測試儀可搭配使用我們強大的診斷軟體,簡化工具機預防性維護的測試及報告流程。

  • 全方位的測試和報告:能夠依據 ISO 230-4、ANSI B5.54 等國際標準,或使用全方位的 Renishaw 分析格式,彈性顯示擷取資料作為分析報告。
  • 可供選擇的使用者模式:可調整配合操作人員的需求、技能水準及授權層級(快速檢查模式、操作人員及進階)。
  • 工件程式生成器:協助快速自動產生循圓測試儀測試 CNC 工件程式。
  • 機台效能歷史紀錄:使用標準報告圖表及標繪點檢閱機台效能長期變化,以利深入解析。
  • 循圓測試儀繪圖模擬器:此強大工具可輔助判讀測試結果,據以決定修正行動或維護預測。

下載 Ballbar 20

符合國際標準

循圓測試儀測試獲得主要國際標準規範認可,可作為製造流程中整體品保程序的關鍵元件,也可以作為 CNC 工具機的客觀評估工具。

使用 QC20 循圓測試儀進行 ISO 10791-6 標準測試不僅切實可行,而且高度有效。QC20 循圓測試儀能以高效率完成 ISO 10791-6 標準規定的大部分測試。可搭配使用我們的 Ballbar Trace 軟體擷取資料,輕鬆報告符合 ISO 10791-6 標準要求的最大值與最小值偏差。

在 Robodrill 執行 Baller Trace 測試的 QC20 循圓測試儀
一隻手拿著行動裝置顯示 CARTO Ballbar Connect 應用程式的設定畫面,另一隻手則拿著 QC20 循圓測試儀

CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect 是 Renishaw 第一款適用於 QC20 循圓測試儀的智慧型手機應用程式,專為快速直覺的測試功能所設計。

  • 以巨集為基礎的程式:提供單行機台指令可設定及執行循圓測試儀測試。
  • 測試序列:3D Check 測試可於工具機進行快速的靜態效能檢查。
  • 簡化循圓測試儀測試:縮短量測時間,並降低所需使用者經驗。
CARTO Ballbar Connect

探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化產品系列。Renishaw 經驗豐富的工程師可提供校正產品培訓,確保最佳產品效能。

訂購方式

請利用我們的商店購買可快速到貨的循圓測試儀配件或備品。

線上購買

三次元循圓校正工具

三次元循圓校正工具 (MCG) 可簡化 CMM 精度監控作業。使用 Renishaw MCG,只需 10 - 20 分鐘時間,即可依據 ISO 10360-2 標準迅速完成空間精度的臨時驗證,藉此確保量測精度並判定何時需要維修或重新校正。

這項符合成本效益的解決方案在球桿中使用測頭測針,以評估 CMM 效能及重複性,適用於大型及小型 CMM。

MCG

常見問題集

執行循圓測試儀的測試速度有多快?

以 QC20 循圓測試儀執行測試並不耗時。設定作業簡易迅速,通常只需 10 至 20 分鐘即完成測試,可避免機台長時間停機,堪稱是評估機台效能的高效率工具。

QC20 循圓測試儀可在哪些機台執行測試?

QC20 循圓測試儀用途廣泛,可在各式各樣的機台執行測試,包括 CNC 工具機、銑床、車床及其他機台。若您有特定機台需要執行循圓測試儀測試,但不確定 QC20 解決方案是否適合,請聯繫我們的銷售團隊。

QC20 循圓測試儀提供哪些半徑選項?

QC20 循圓測試儀件包括一個 100 mm 長的循圓測試儀組件,並隨附 50、150 及 300 mm 長的延長桿。

循圓測試儀可搭配組裝各種不同長度的延長桿,執行半徑為 100、150、250、300、400、450、550 或 600 mm 的測試。若採用額外的特製延長桿,可執行半徑長達 1,350 mm 的測試。

QC20 循圓測試儀建議的重新校正排程為何?

QC20 循圓測試儀若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為一年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正網頁。

附加資源

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。