用於工業製造的 Equator™ 檢具系統

Equator 檢具系統提供高重複性、不受溫度影響、多功能且可重新編程的量測方案,協助加工現場實現製程控制。

用於工業製造的加工現場量測系統

數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現製程控制。然而,現代製造業需要超高的運作速度、穩定的量測性能,以及快速應變的能力,這些都是傳統量具無法提供的。
Equator 檢具系統專為中高產量加工現場的手動或自動量測應用而設計,提供高速、高重複性且操作簡便的量測解決方案,因此全球越來越多的製造商正在用 Equator 檢具系統替換其現有的量測方案。
Equator 檢具系統可以搭配各種軟硬體和附件。

  • 快速高效量測以配合生產線產能,且降低報廢率
  • 高重複性、高精度
  • 不受溫度影響,專為加工現場所設計
  • 多功能且可編程
Equator-X™ 雙效檢具系統及測頭

新型 Equator-X 雙效檢具系統兼具絕對量測和比對量測功能,可在生產現場實現超高速檢測 。同時提供絕對式及比對器功能。

詳細了解新型 Equator-X™ 雙效檢具系統

Equator 500 比對檢具正在製程中檢測工件

Renishaw Equator 比對檢具系統兼具快速及高重複性,是專為生產工件與標準工件間的自動比對而設計。

探索一系列 Equator 比對檢具系統

新型 Equator-X™ 雙效檢具系統

一體雙效:兼具三次元量床的絕對量測能力,以及多功能的比對量測能力

使用 Equator 系統的比對流程

比對模式是以加工生產工件與標準工件的傳統比對量測為基礎,方法是量測標準工件以產生主資料組,並使用相同的量測常式量測每個生產工件。接著會將每個生產資料組與主資料組進行比對,以判斷工件的實際尺寸,以及其是否在使用者定義的公差範圍內。

對於溫差變化較大的工廠環境,Renishaw Equator 檢具系統是最理想的解決方案。重新標定與量測生產工件一樣迅速,並能立即補償生產現場環境中溫度變化的任何影響。只要重新標定就能讓系統「重新歸零」。

比對選項


校正比對手動比對黃金比對

憑藉校正比對功能,可使用 CMM 或 Equator-X 所生成校正檔案的校正絕對精度,來確立檢具量測結果的可追溯性。對標準工件進行絕對量測時會產生校正檔 (.cal),可傳輸至 Equator 比對器或由 Equator-X 系統用於比對模式。任何生產工件皆可用於當成標準工件。在「標定」過程中會讀取校正檔 (.cal),以便將個別點與生產工件的量測資料相比對。

手動比對是校正比對的替代選項,能大幅簡化校正標準工件的流程。藉由「手動比對」功能,使用者可以輕鬆從檢測報告取得標準工件的量測資料,然後為每個特徵的大小、位置或方向手動輸入實際值即可。

標準工件可透過多種方法量測,包括在 CMM、Equator-X 系統或使用校正過的手檢具。

黃金比對方法是使用黃金標準工件校正 Equator 比對器檢具系統。黃金比對流程假定標準工件是依據圖例標稱值所生產。這表示黃金標準工件與圖例標稱值的任何偏差,都將會包含在量測中。

此流程與其他比對流程不同的是,並不需要先校正標準工件。

協助用戶即時取得各種資訊及支援

支援和下載

透過 Renishaw Central 釋放數據的威力

Renishaw Central:連結生產現場多項機台和裝置的智慧製造資料平台

您可透過我們的智慧製造數據平台 Renishaw Central 運用 CMM 量測數據。立即探索我們的強大平台如何協助您推動製造轉型。

聯絡當地辦事處

請與 Renishaw 聯繫以取得更多資訊並與專家交流。