Rotative optische Messsysteme
Suchen Sie sich Ihr absolutes oder inkrementelles Winkelmesssystem aus
Eine Auswahl an rotativen Maßverkörperungen, einschließlich Edelstahl-Messringe und Rasterscheiben aus Glas und Edelstahl eignen sich für eine Vielzahl von rotatorischen Anwendungen. Eine rotative Maßverkörperung kann mechanisch oder durch Kleben am rotierenden Maschinenteil installiert werden.
Die rotativen Maßverkörperungen sind mit Renishaws optischen Messsystemen in offener Ausführung kompatibel und eignen sich für absolute und inkrementelle Messungen.
- Absolute Messsysteme entschlüsseln ihre aktuelle Position sofort – es ist keine Bewegung erforderlich.
- Inkrementelle Messsysteme können eine Bewegung nur in Bezug auf ihre aktuelle Position oder ein bekanntes Referenzmerkmal erfassen. 
Unsere breite Auswahl an Winkelmesssystemen hilft Ihnen, genau das richtige System für Ihre Anwendung zu finden.
Absolute Winkelmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Der Durchmesser für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
| 
 Edelstahlscheibe Minimale Bauhöhe Einfache Installation | 
 Edelstahlscheibe Mit starkem Querschnitt Hohe Genauigkeit | |
| RESOLUTE™ Abtastkopf (30 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Hohe Geschwindigkeit | 52 bis 550 mm | 52 bis 417 mm | 
Inkrementelle Winkelmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Der Durchmesser für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
| 
 Glasscheibe Thermisch stabil Leicht | 
 RES Edelstahlscheibe Minimale Bauhöhe Einfache Installation | 
 REX Edelstahlscheibe Mit starkem Querschnitt Hohe Genauigkeit | |
| ATOM™ Abtastkopf (20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Analog | 30 bis 108 mm | N. z. | N. z. | 
| ATOM DX™ Abtastkopf (20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Digital | 17 bis 108 mm | N. z. | N. z. | 
| VIONiC™ Abtastkopf (20 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Digital | N. z. | 52 bis 550 mm | 52 bis 417 mm | 
| QUANTiC™ Abtastkopf (40 µm Teilungsperiode)  Vielseitig | N. z. | 52 bis 550 mm | N. z. | 
| TONiC™ Abtastkopf (20 µm Teilungsperiode) Analog | N. z. | 52 bis 550 mm | 52 bis 417 mm | 

Laden Sie unsere technischen Dokumente herunter, um sich über die technischen Spezifikationen unserer optischen Messsysteme, ihre Optionen und Varianten zu informieren. Unsere Konformitätszertifikate geben Ihnen eine zusätzliche Garantie für das Qualitätsversprechen von Renishaw.

Erfahren Sie, wie optische Messsysteme eine hervorragende Bewegungssteuerung in einer Vielzahl verschiedener Branchen und Anwendungen ermöglichen. Sehen Sie an Beispielen aus der Praxis, wie Produkte und Prozesse von der Technologie der Messsysteme und umfangreichen Erfahrung von Renishaw profitieren.
Vorteile von Messsystemen für die Positions- und Bewegungssteuerung
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.
 RES
 RES REX
 REX 
  RCD
 RCD