Optische Wegmesssysteme
Suchen Sie sich Ihr absolutes oder inkrementelles Wegmesssystem aus
Eine große Auswahl an linearen Maßverkörperungen verschiedenen Typs, wie sehr robuste, hochgenaue Edelstahlmaßstäbe oder der ZeroMet™ Maßstab mit minimaler thermischer Ausdehnung, sind erhältlich – passend für unterschiedlichste Anforderungen. Maßverkörperungen können entweder mechanisch oder mittels speziellem Klebeband montiert werden.
Die Maßverkörperungen sind mit unserem Angebot an optischen Messsystem in offener Ausführung kompatibel.Unsere breite Auswahl an Wegmesssystemen hilft Ihnen, genau das richtige System für Ihre Anwendung zu finden:
Absolute Messsysteme entschlüsseln ihre aktuelle Position sofort – es ist keine Bewegung erforderlich.
Inkrementelle Messsysteme können eine Bewegung nur in Bezug auf ihre aktuelle Position oder ein bekanntes Referenzmerkmal erfassen.
Absolute Wegmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Die Länge einer Maßverkörperung für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
Edelstahlmaßband Vielseitig Robust | Edelstahlmaßband Führungsmontiert Vielseitig und robust | ZeroMet™ Maßstab Minimale thermische Ausdehnung Hohe Genauigkeit | Edelstahlmaßstab Dick und stabil Hohe Genauigkeit |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel | |
(30 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Hohe Geschwindigkeit | Bis 21 m | Bis 21 m | Bis 1,5 m | Bis 5 m | Bis 21 m |
(50 µm Teilungsperiode) Einfache Installation Vielseitig | Bis 10,02 m | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. |
Inkrementelle Wegmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Die Länge einer Maßverkörperung für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
Edelstahlmaßband Vielseitig Robust |
Edelstahlmaßband Führungsmontiert Vielseitig und robust |
Glasmaßstab Kurz und stabil Minimale thermische Ausdehnung |
ZeroMet Maßstab Minimale thermische Ausdehnung Hohe Genauigkeit |
Edelstahlmaßstab Dick und stabil Hohe Genauigkeit |
Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel | |
(20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Analog | Bis 10 m | N. z. | Bis 130 mm | N. z. | N. z. | Bis 10 m |
(20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Digital | Bis 10 m | N. z. | Bis 130 mm | N. z. | N. z. | Bis 10 m |
(20 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Digital | Bis 10 m | Bis 10 m | N. z. | Bis 1,5 m | Bis 5 m | Bis 20 m |
(40 µm Teilungsperiode) Vielseitig | Bis 10 m | Bis 10 m | N. z. | N. z. | N. z. | Bis 20 m |
(20 µm Teilungsperiode) Analog | Bis 10 m | Bis 10 m | N. z. | Bis 1,5 m | Bis 5 m | Bis 20 m |

Laden Sie unsere technischen Dokumente herunter, um sich über die technischen Spezifikationen unserer optischen Messsysteme, ihre Optionen und Varianten zu informieren. Unsere Konformitätszertifikate geben Ihnen eine zusätzliche Garantie für das Qualitätsversprechen von Renishaw.

Erfahren Sie, wie optische Messsysteme eine hervorragende Bewegungssteuerung in einer Vielzahl verschiedener Branchen und Anwendungen ermöglichen. Sehen Sie an Beispielen aus der Praxis, wie Produkte und Prozesse von der Technologie der Messsysteme und umfangreichen Erfahrung von Renishaw profitieren.
Vorteile von Messsystemen für die Positions- und Bewegungssteuerung
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC