Optische Teilkreis-Messsysteme
Eine Umdrehung von weniger als einer vollen Umdrehung wird mit einem Teilkreis-Messsystem gemessen. Erfahren Sie, wie Renishaws flexible Maßbänder um Trommeln, Wellen oder andere zylindrische Oberflächen gelegt werden können, um die genaue Messung einer begrenzten Rotation mit einem kompakten Abtastkopf zu ermöglichen.
Wählen Sie Ihr Teilkreis-Messsystem
Aufgrund ihres dünnen Profils können die flexiblen Maßbänder von Renishaw für Teilkreismessungen um eine kreisförmige Oberfläche gelegt werden. Das Maßband wird mit selbstklebender Rückseite montiert.
Diese flexiblen Maßverkörperungen sind mit Renishaws optischen Messsystemen in offener Ausführung kompatibel und eignen sich für absolute und inkrementelle Messungen.
Absolute Messsysteme entschlüsseln ihre aktuelle Position sofort – es ist keine Bewegung erforderlich.
Inkrementelle Messsysteme können eine Bewegung nur in Bezug auf ihre aktuelle Position oder ein bekanntes Referenzmerkmal erfassen.
Unsere breite Auswahl an Abtastköpfen für Messsysteme hilft Ihnen, genau das richtige System für Ihre Anwendung zu finden.
Absolute Teilkreis-Messsysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Der minimale Biegeradius für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
RESOLUTE™ Abtastkopf (30 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Hohe Geschwindigkeit | RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 50 mm |
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen
Der minimale Biegeradius für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:
ATOM™ Abtastkopf (20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Analog |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 26 mm |
ATOM DX™ Abtastkopf (20 µm, 40 µm Teilungsperiode) Miniatur-Baugröße Digital |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 26 mm |
VIONiC™ Abtastkopf (20 µm Teilungsperiode) Hohe Genauigkeit Digital |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 30 mm |
QUANTiC™ Abtastkopf (40 µm Teilungsperiode) Vielseitig |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 26 mm |
TONiC™ Abtastkopf (20 µm Teilungsperiode) Analog |
RKL Edelstahlmaßband Schmal und dünn Flexibel 30 mm |

Laden Sie unsere technischen Dokumente herunter, um sich über die technischen Spezifikationen unserer optischen Messsysteme, ihre Optionen und Varianten zu informieren. Unsere Konformitätszertifikate geben Ihnen eine zusätzliche Garantie für das Qualitätsversprechen von Renishaw.

Erfahren Sie, wie optische Messsysteme eine hervorragende Bewegungssteuerung in einer Vielzahl verschiedener Branchen und Anwendungen ermöglichen. Sehen Sie an Beispielen aus der Praxis, wie Produkte und Prozesse von der Technologie der Messsysteme und umfangreichen Erfahrung von Renishaw profitieren.
Vorteile von Messsystemen für die Positions- und Bewegungssteuerung
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.