ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) Kalibrierkugel für Werkzeugmaschinenmesstaster
Erzielen Sie maximale Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit an Ihren Werkzeugmaschinen, indem Sie Werkzeugmaschinenmesstaster ohne Bedienereingriffe kalibrieren. Entdecken Sie die ACS-1 für CNC-Werkzeugmaschinenmesstaster und rationalisieren Sie Ihren Kalibrierprozess.
Kalibrierung von Werkzeugmaschinenmesstastern mit der ACS-1 Kalibrierkugel
Spindelmesstaster für CNC-Werkzeugmaschinen können äußerst wiederholgenau sein, ausschlaggebend für ihre Leistung ist jedoch eine genaue Kalibrierung.
Manuelle Kalibrierverfahren sind zeitaufwändig und anfällig für Fehler und Unstimmigkeiten, die die Qualität weiterer Messungen beeinträchtigen. Mithilfe der ACS-1 Kalibrierkugel können Sie maximale Messgenauigkeit auf Ihren Werkzeugmaschinen erzielen, da Bedienereingriffe beim Kalibriervorgang entfallen.
Der arretierbare Mechanismus an der ACS-1 kommt ohne Präzisionsendmaße oder sonstige manuelle Verfahren aus und gewährleistet eine zuverlässige und genaue Messleistung.
- Hervorragende Wiederholbarkeit– Erzielen Sie eine Kalibrierung mit hervorragender Wiederholbarkeit – ohne Endmaße oder sonstige manuelle Verfahren.
- Schnelle Kalibrierung– Kalibrieren Sie Messtasterlänge und Kugeldurchmesser in nur wenigen Minuten.
- Höhere Produktivität – Sparen Sie Zeit, Geld und Ärger, indem Sie Bedienereingriffe aus dem Kalibriervorgang ausschließen.
Kalibrierung – einfach und genau halten
Eine präzise Messleistung ist entscheidend für die Produktion hochwertiger Werkstücke. Die ACS-1 Kalibrierkugel ermöglicht die Bestimmung des Tasteroffsets, der Größe und der Messtasterlänge und bietet Herstellern eine kostengünstige Lösung für die genaue Kalibrierung von Werkzeugmaschinenmesstastern.
Dank des Magnetfußes, der eine vertikale oder horizontale Montage des Messtasters ermöglicht, ist die ACS-1 das ideale Kalibriermittel für CNC-Maschinen aller Art und Konfigurationen. Dazu gehören Vertikalfräsmaschinen, Drehmaschinen, Fräs-/Drehmaschinen und 5-Achsen-Maschinen.
Die ACS-1 kann aus folgenden Gründen hilfreich sein:
- Sie möchten Fehler vermeiden , indem Sie den Einsatz von Präzisionsendmaßen oder sonstige manuelle Verfahren ausschließen.
- Sie benötigen eine kosteneffiziente Lösung zur Verbesserung bereits bestehender manueller Arbeitsgänge.
- Sie müssen die Rüstzeit für den sofortigen Einsatz beschleunigen.
Wie funktioniert die ACS-1?
Die ACS-1 wird mit ihrem Magnetfuß am Werkzeugmaschinentisch oder Spannfutter der Werkzeugmaschine befestigt. Um eine genaue Bezugsfläche zu ermitteln, drückt ein Messdorn (oder ein Messwerkzeug bekannter Länge) den Arretiertstift nach unten auf die gewünschte Position und arretiert ihn.
Mithilfe der Kalibrierscheibe (der oberen Flache des Arretierstiftes) wird die Gesamtlänge des Messtasters genau eingemessen. Das Einmessen des Tastkugeldurchmessers erfolgt an der Einmesskugel, die je nach Konfiguration der CNC-Maschine in zwei verschiedenen Positionen montiert werden kann.
Ausführlichere Informationen zur Kalibrierung von Werkzeugmaschinen mit der ACS-1 Kalibrierkugel erhalten Sie in unserer Bibliothek zur technischen Unterstützung.
Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
KontaktDownloads
Benötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.