Skip navigation

Laser-Messsystem – Produktqualität und Konformität

Beim Kauf eines Laser-Messsystems von Renishaw erhalten Sie ein bewährtes, qualitätsgesichertes System.

ISO 9001

Das Renishaw Qualitätssicherungssystem und die dazugehörigen Verfahren werden gemäß ISO 9001, dem international anerkannten Qualitätsmanagementsystem, überprüft. Renishaws Zertifizierung nach EN ISO 9001 wurde von BSI Management Systems ausgestellt und trägt das UKAS-Akkreditierungslogo. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass Renishaw nicht nur entsprechend dem ISO-Standard arbeitet, sondern auch, dass das Unternehmen von einer kompetenten, UKAS-akkreditierten Organisation überprüft und zertifiziert wurde. UKAS-Akkreditierungen werden weltweit in vielen Ländern von der jeweils zuständigen nationalen Behörde anerkannt.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie im Dokument „Qualitätssicherung“.

Kalibrierscheine

Unsere RLE und HS20 Systeme können mit ausführlichen Kalibrierscheinen geliefert werden, die bei der Bestellung ausgewählt werden müssen.

Das Produktzertifikat enthält:

  • eine Beschreibung des Kalibrierverfahrens
  • Prüfbedingungen und geltende Normen
  • Angaben zur Rückführbarkeit (verwendete Kalibriernormale und Informationen zur Kalibrierung)
  • Angaben zur Messunsicherheit
  • Testergebnissen für jede Einheit in tabellarischer und grafischer Form
  • Datum der Kalibrierprüfung

Jeder Kalibrierschein wird durch eine von Renishaw bevollmächtigte Person unterzeichnet und datiert. Sollte der Kalibrierschein verloren gegangen sein, können Sie (gegen eine Gebühr) einen Ersatz bestellen.

Nachkalibrierscheine

Die werkseitige Kalibrierung ist nur erforderlich, um eine erste Charakterisierung der Sensoren in Umweltkompensationseinheiten (RCU) zu erhalten. Die Einführung eines vereinfachten Verfahrens zur Nachkalibrierung in den Servicecentern in Großbritannien hat sich eingebürgert, nachdem sich nach umfassenden Datenvergleichen herausgestellt hat, dass mit beiden Verfahren gleichwertige Ergebnisse erzielt werden. Inhalt und Gestaltung der Zertifikate für die Kompensationseinheit (und einzelne Sensoren, falls diese geprüft wurden) unterscheidet sich daher auch von den ursprünglich (ab Werk) gelieferten Produkten.

Rückführbarkeitsnachweis

Renishaws Ziel ist es, die angegebene Präzision mit einer umfassenden Rückverfolgbarkeit und der Zuversicht, dass das System Tag um Tag die benötigte Genauigkeit bietet, zu liefern. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass alle Laser, Kreisform- und Drehwinkelmessgeräte direkt im Renishaw Werk kalibriert wurden. Alle verwendeten Referenzstandards sind auf nationale Normale rückführbar und unsere Systeme werden mit ausführlichen Kalibrierscheinen geliefert. Die Rückführbarkeitsdaten für Kalibrierungen und Nachkalibrierungen bei Renishaw UK, USA und Deutschland werden in Rückführbarkeitsnachweisen (Tracebility Charts) festgelegt.

Produktkonformität

Die Laser-Messsysteme von Renishaw erfüllen seit Juni 2017 die RoHS-Richtlinie. Unsere Konformitätserklärungen und China RoHS-Zertifikate für das RLE System, HS20 System, die RCU10 Kompensationseinheit, das RSU10 USB Interface und RPI30 Interface finden Sie auf unserer Seite Produktqualität und Konformität.

Für Fragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam (siehe unten).

Service und Support

Renishaw hat sich einen beneidenswerten Ruf in Bezug auf Kundenservice und Support erarbeitet. Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, können Sie einfach in unserer Bibliothek zur technischen Unterstützung auf Leitfäden und Downloads zugreifen oder sich an unseren weltweiten Kundendienst wenden.

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.