Encóderes ópticos lineales
Seleccione sus sistemas de encóder lineal absoluto o incremental
Dispone de una gama completa de tipos de regla lineal, como cinta rugosa, regla recta de acero de alta precisión o recta ZeroMet™ de baja expansión, a medida de sus necesidades. El montaje de la regla se realiza por medios mecánicos o con cinta autoadhesiva.
La reglas son compatibles con nuestra gama de cabezas lectoras de encóder óptico.Nuestra amplia gama de encóderes lineales le ofrece el sistema que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación:
El encóder Absoluto descodifica inmediatamente su posición sin necesidad de detectar ningún movimiento.
El encóder Incremental solo puede detectar el movimiento relativo a su posición actual o un elemento de referencia conocido.
Sistemas de encóder lineal absoluto: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera la longitud de regla máxima para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
Regla de cinta de acero Versátil Robusta | Regla de cinta de acero Montaje en raíl Versátil y robusta | Regla recta ZeroMet™ Baja expansión Alta precisión | Regla recta de acero Gruesa y estable Alta precisión |
RKL Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible | |
Cabeza lectora (30 µm de paso) Alta precisión Alta velocidad | Hasta 21 m | Hasta 21 m | Hasta 1,5 m | Hasta 5 m | Hasta 21 m |
Cabeza lectora (50 µm de paso) Fácil de instalar Versátil | Hasta 10,02 m | N/P | N/P | N/P | N/P |
Sistemas de encóder lineal incremental: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera la longitud de regla máxima para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
Regla de cinta de acero Versátil Robusta |
Regla de cinta de acero Montaje en raíl Versátil y robusta |
Regla recta de cristal Corta y estable Baja expansión |
Regla recta ZeroMet Baja expansión Alta precisión |
Regla recta de acero Gruesa y estable Alta precisión |
Regla de cinta de acero Estrecha y fina Flexible | |
Cabeza lectora (20, 40 µm de paso) Diminuta Analógica | Hasta 10 m | N/P | Hasta 130 mm | N/P | N/P | Hasta 10 m |
Cabeza lectora (20, 40 µm de paso) Diminuta Digital | Hasta 10 m | N/P | Hasta 130 mm | N/P | N/P | Hasta 10 m |
Cabeza lectora (20 µm de paso) Alta precisión Digital | Hasta 10 m | Hasta 10 m | N/P | Hasta 1,5 m | Hasta 5 m | Hasta 20 m |
Cabezas lectoras (40 µm de paso) Versátil | Hasta 10 m | Hasta 10 m | N/P | N/P | N/P | Hasta 20 m |
Cabeza lectora (20 µm de paso) Analógica | Hasta 10 m | Hasta 10 m | N/P | Hasta 1,5 m | Hasta 5 m | Hasta 20 m |

Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.

Vea cómo los encóderes ópticos permiten un control de movimiento excelente en una serie de industrias y aplicaciones. Explore ejemplos reales de productos y procesos que aprovechan la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC