Omitir navegación

Encóderes ópticos Multi-DoF

Los sistemas de encóder óptico Multi-DoF (varios grados de desplazamiento) miden hasta seis grados de desplazamiento (6DoF). Más información sobre la tecnología de medición multi-DoF de Renishaw, que incluye sus exclusivas reglas RXMA 1.5D, proporciona medición de posición de alto rendimiento para aplicaciones de movimiento dinámico.

Control absoluto de aplicaciones de movimiento dinámico

Renishaw ha diseñado un sistema de encóder multi-DoF absoluto real, con una o varias reglas RXMA 1.5D, leídas por encóderes absolutos RESOLUTE™ líderes del sector. Esta combinación ofrece una medición avanzada de la posición multi-DoF, sin lentos ciclos de vuelta a la posición de inicio, que suelen requerir los sistemas de encóder incremental. Las reglas absolutas RXMA están fabricadas con un sustrato de baja expansión que proporciona una estabilidad térmica excelente.

Fabricadas para aplicaciones de alto rendimiento

En sistema de encóder multi-DoF absoluto de Renishaw es perfecto para sistemas de movimiento de alto rendimiento. Las aplicaciones altamente dinámicas, como las plataformas XY utilizadas en el sector de semiconductores, requieren una precisión y repetibilidad excepcionales para satisfacer las demandas de calidad y productividad. Al medir múltiples grados de desplazamiento a lo largo de cada eje, los fabricantes de máquinas pueden medir dinámicamente fuentes de error, como la rectitud de las guías lineales. Los encóderes multi-DoF de Renishaw permiten la compensación durante el proceso de los errores de traslación y rotación resultantes, lo que ayuda a mantener la capacidad del proceso y mejorar el rendimiento de los componentes.

Regla de encóder Multi-DoF con oblea
Escala multi-DoF con dos cabezales de lectura de codificador RESOLUTE™ (X, Y)

Medición de ejes X e Y real

Las reglas RXMA30 cuentan con dos patrones de regla ortogonales, lo que permite la medición directa de la posición en los ejes X e Y. La medición independiente de los grados de desplazamiento lineales principales proporciona ventajas metrológicas. Por ejemplo, las mediciones en el eje Y son inmunes a cualquier expansión térmica detectada en el eje X, normalmente más largo.

Fácil integración eléctrica y mecánica

El enfoque multi-DoF de Renishaw combina ejes distintos y separados para permitir una integración más sencilla con el bucle de control. La medición directa de los ejes X e Y facilita un procesamiento de señal cómodo y compatibilidad con una variedad de interfaces serie.

Los diseñadores de máquinas pueden posicionar las cabezas lectoras conforme a los requisitos de la aplicación, ya que cada cabeza lectora actúa independientemente una de la otra. También se puede configurar una combinación de cables de salida por el extremo y lateral, lo que facilita la colocación de los cables de cada eje.

Sistema Multi-DoF de 3 cabezales de lectura RESOLUTE bajo la sombra de obleas de semiconductores

Sistemas de encóder Multi-DoF: cabezas lectoras y reglas

Los sistemas de encóder Multi-DoF incluyen al menos una regla 1.5D y dos o más cabezas lectoras. A continuación se muestra la longitud de regla máxima para la cabeza lectora y la regla:

Encóderes ópticos RESOLUTE™

Cabeza lectora RESOLUTE™

(30 µm de paso)

Alta precisión

Alta velocidad

Escala del codificador multi-DoF RXMA

RXM

Regla Multi-DoF

Regla de cristal 1.5D

Baja expansión

Alta repetibilidad

Eje X= 350 mm

Eje Y= 4 mm

Soluciones completas de metrología multi-DoF metrology de Renishaw

Renishaw es su socio de metrología para sistemas de movimiento de alto rendimiento, con una gama de tecnologías disponibles para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.

Renishaw ofrece una variedad de soluciones de medición multi-DoF: calibradores láser, y encóderes ópticos y láser.

  • Los fabricantes utilizan los calibradores multieje XM-60 y XM-600 para medir errores en seis gradas de desplazamiento para establecer una base del proceso de alta precisión.
  • Las soluciones de encóder absoluto Multi-DoF aseguran una medición y un control de la posición en el proceso excepcionales para mantener un rendimiento óptimo en la operación.
  • El periscopio multieje RMAP combina tres cabezales de interferómetro láser para medir la posición lineal, el cabeceo y el ladeo en plataformas XY de alto rendimiento.


Plataforma horizontal en plataforma lineal
La tableta sujeta entre las manos muestra la guía de instalación de Renishaw

Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.

Descargar documentación técnica

Vista lateral del encóder óptico encapsulado FORTiS™ en el interior de una Máquina-Herramienta

Vea cómo los encóderes ópticos permiten un control de movimiento excelente en una serie de industrias y aplicaciones. Explore ejemplos reales de productos y procesos que aprovechan la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw.

Ventajas del encóder para el control de movimiento

 

Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo

Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.