RCU10 kvadraturkompensering i realtid
Kompenseringssystem för kvadraturpositionsåterkoppling i realtid.

När en laserinterferometer används i en omgivning utan vakuum behövs någon form av miljökompensation för att upprätthålla noggrannheten under varierade miljöförhållanden. Principen med interferometri är beroende av laserljusets våglängd. Ett värde som varierar något beroende på brytningsindexet hos luften som det färdas genom.
Miljöförändringar på ±1 °C i lufttemperaturen, ±3,3 mbar i lufttrycket eller 50 % variation i den relativa luftfuktigheten orsakar en variation på 1 ppm i laservåglängden och de mätningar som utförs.
För att bibehålla noggrannheten i många olika miljöer bör RLE-laserpulsgivaren eller HS20-laserpulsgivaren med lång räckvidd användas tillsammans med RCU10-kompensatorn, som kompenserar för förändringar i luftens brytningsindex på grund av variationer i omgivningen.
RCU10-kompensator använder miljösensorer för att övervaka en maskins omgivning och ger realtidskompensering av återkopplingssignalerna. In- och utgångsparametrarna konfigureras med Renishaw Configuration Software (RCU-CS).
Egenskaper och fördelar
- Noggrannhet - kompensering av brytningsindex för laserpulsgivare med lufttrycks- och temperaturgivare förbättrar noggrannheten till inom ±1 ppm.
- Förbättrad avkastning -kompensering för värmeutvidgning i arbetsstycken och maskindelar med temperaturavkännare förbättrar repeterbarheten drastiskt.
- Flexibilitet - RCU10 kan också användas för kompensering med många andra laser- och skalpulsgivare som tillhandahåller digitala signaler för feedback av kvadratur.
Konfigurera RCU10-system
Följande alternativ bör övervägas när du definierar ditt RCU10-system:
- RCU10-kompenseringsenheter finns tillgängliga med eller utan en inbyggd tryckgivare (RCU10-PX-XX respektive RCU10-XX-XX)
- För fleraxliga system kan upp till 6 RCU10 länkas samman via en seriell kommunikationslänk med hög hastighet. Vid användning som en del i ett fleraxligt system behövs endast en RCU10-PX-XX.
- Lufttemperaturgivare
- Materialtemperaturgivare
Använd vår RCU10-detaljnummergenerator för att identifiera det system som är lämpligt för din tillämpning, vilket kan användas för att be om en offert eller lägga en order.
Specifikationer
| Egenskaper | Kompensering för brytningsindex och materialutvidgning |
| Noggrannhet | ±1 ppm* |
| Dataformat | Digital - RS422 kvadratur Analog - 1 Vpp sinus/cosinus |
| Upplösning | Digital - variabel till 10 nm Analog - variabel till 20 µm |
| Hastighet | Upp till 5 m/s |
Separat sålda tillbehör
| Artikelnummer | Beskrivning |
| A-8014-0670 | Seriell/USB-adapter |
| RCU10-DB-XX | Givarfördelningsbox |
| RCU10-AC-X5 | Skyddad givarkabel (5 m längd) |
| RCU10-AT-XX | Lufttemperatursändare |
| RCU10-MT-XX | Materialtemperatursändare |
* plus det högre av 3 ingångspulser och 1 utgångspuls för digitala utsignaler och ett ytterligare hastighetsberoende fel för vissa analoga utsignaler.
Nedladdning av programvara
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.