Gyémánt tapintószárak méréstechnikai alkalmazásokhoz
Renishaw OPTiMUM™ gyémánt tapintószárak
Támogatják a nagy teljesítményű szkennelést a legmostohább alkalmazásokban is. Használja ki a megnövekedett élettartam és az újrakalibrálási és ellenőrzési állásidő csökkentésének előnyeit.
Egyedülálló megoldás a precíziós mérésekhez
A föld egyik legkeményebb ismert anyagát, a gyémántot használó OPTiMUM gyémánt tapintószárak a méréstechnikai alkalmazásokban alkalmazott tapintószáras technológia csúcsát jelentik. A gyémántbevonatú tapintószárak páratlan kopásállóságot és nagyobb rugalmasságot biztosítanak a legnagyobb kihívást jelentő vizsgálatokhoz úgy, hogy közben nincs anyaglerakódás.
A gyémántbevonatú tapintószárakat kifejezetten a legagresszívebb szkennelési alkalmazásokhoz terveztük. A rubin, a szilícium-nitrid és a cirkónium-oxid egyaránt általános anyagai a tapintócsúcsoknak, már évek óta használják őket, és a legtöbb alkalmazásban jól teljesítenek. Az utóbbi években azonban a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre több új és keményebb anyagot használnak. Az OPTiMUM gyémánt tapintószárak használata az ezen anyagokból készült alkatrészek szkenneléses vizsgálatához megszünteti a tapintószárak kopásával kapcsolatos aggodalmakat.
Most már online is megvásárolható!
Webshopunkban mostantól gyémántbevonatú tapintószárak széles választékát kínáljuk a különböző alkalmazásokhoz.
Helyi raktárkészletünkkel kihasználhatja a gyors átfutási idő jelentette előnyöket.
Nézze meg az OPTiMUM gyémánt tapintószárat működés közben
A lehetőségek kiaknázása: Miért válassza a gyémántbevonatú tapintószárakat?
Az OPTiMUM gyémánt tapintószárak ideális megoldást jelentenek olyan szkennelési alkalmazásokhoz, amelyeknél általában az anyagkopás vagy anyaglerakódás jelei mutatkoznak.
A REVO® rendszer nagy teljesítményű szkennelési képességeinek kiegészítése érdekében egy sor általánosan használt, RSP2 mérőfejjel használható tapintószárat terveztünk.
Létrehoztunk a leggyakoribb M2, M3 és M5 tapintószárakból is egy sorozatot egyéb szkennelési alkalmazásokhoz.
Az iparági eredményeket felhasználva azt tapasztaltuk, hogy a gyémánt bizonyos szkennelési alkalmazásokban felülmúlja a többi gömb anyagot. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan alkalmazást, ahol a gyémántbevonatú tapintószárak rendkívül jól teljesítenek.
Járműipar
Fémszórásos furatbevonás: A járműipar a hengerbélések esetében az olvadt fém szórását alkalmazza, ami pontos méréseket igényel, de erősen koptató hatású lehet. A gyémántbevonatú tapintószárak több mint 200 km-t bírnak ki, szemben a rubin 36 km-ével.
Repülőgépipar
Nagyméretű repülőgép-alkatrészek: A repülőgépiparban a gyémántbevonatú tapintószárakat előnyben részesítik a nagy hajtóműalkatrészek szkennelésénél, mivel a rubinhoz képest kiváló a tartósságuk, ami jelentősen meghosszabbítja az élettartamukat.
Orvosi
Orvosi minőségű titán ortopédiai implantátumok: A rubin és más hagyományos tapintószáranyagokról kiderült, hogy a szkennelés során anyagot vesznek fel és nyomot hagynak az alkatrészeken. A gyémántbevonatú tapintószárakról kiderült, hogy jelentősen csökkentik ezt a problémát.
Műszaki kerámia
Az olyan kerámiák, mint a szilícium-karbid, számos előnnyel rendelkeznek, de rendkívül kopásállóak. A gyémántbevonatú tapintószárakkal történő szkennelés ezekben az alkalmazásokban bizonyítottan lényegesen tovább tart, mint a rubinból készült társaik esetében.
Milyen előnyökkel járhat az OPTiMUM gyémánt tapintószárak használata?
Ha az ellenőrzéssel szembeni kihívásokról van szó, a legnagyobb jelentősége a tapintószár kiválasztásának van. Az olyan tényezőket, mint a hozzáférhetőség a munkadarabhoz, a mérési idő és a tapintófej teljesítménye, a használt tapintószár nagymértékben befolyásolja.
Gyémántbevonatú gömbjeinek egyik kiemelkedő előnye, hogy azok megőrzik gömb alakjukat, és nem „szednek fel” anyagot, illetve nem kopnak el idő előtt még koptató hatású anyagok vagy lágy ötvözetek szkennelésekor sem. Ez nem csak a tapintószár élettartamát hosszabbítja meg, hanem csökkenti az újrakalibrálás szükségességét és minimalizálja ellenőrzés miatti üzemkiesést.
A legrugalmasabb tapintószár az Ön méréstechnikai eszköztárában
Teljesen nyugodt lehet, tudva, hogy mindig a megfelelő tapintószárat használja a munkához. Egyes munkadarab-anyagok nem kompatibilisek a jellemző tapintóvég anyagokkal. Például: egyes alumíniumtípusok a szkennelés során erős anyaglerakódást okoznak a tapintószár csúcsán, ami befolyásolja a mérési eredményeket.
A gyémántbevonatú tapintószárak a munkadarabok anyagainak széles skáláján, a kemény és koptató hatású kerámiáktól a puha alumíniumötvözetekig, bizonyítottan ugyanolyan jól teljesítenek, mint a hagyományos tapintószártípusok. Bővítse méréstechnikai eszköztárát gyémántbevonatú tapintószárakkal a hosszú tartósság és teljesítmény érdekében, függetlenül az ellenőrzési kihívástól.
A Renishaw a tapintószárak széles választékát kínálja. További információkért kérjük, tekintse meg a precíziós méréstechnikai tapintószárak oldalunkat.



A tapintószár idő előtti kopásának elkerülése
A durva vagy koptató hatású felületeken történő szkennelés a tapintószár nem kívánt kopásához és elhasználódásához vezethet. A munkadarab és a tapintószár gömbje közötti kölcsönhatás abráziós kopást okozhat, ami mindkettő sérülését eredményezheti.
Ezen probléma elkerülése érdekében fontolja meg az OPTiMUM gyémánt tapintószárak használatát. A rendkívül tartós gömbök ellenállnak a koptató hatású felületeken történő szkennelésnek anélkül, hogy elveszítenék alakjukat vagy integritásukat.
Nincs anyaglerakódás
A puha felületeken, például alumíniumon végzett szkennelés hatására anyaglerakódás keletkezik a tapintószár gömbjén.
Ha rubingömböt használ alumínium szkenneléséhez, akkor a két anyag között kialakuló vonzás miatt anyag kerül át a puhább felületről a keményebbre. Ennek során alumínium rakódik le a rubingömb felületén, ami eltorzítja a gömb alakját, és a tapintószár gyakori cseréjét teszi szükségessé.
Az OPTiMUM gyémánt tapintószárak használatakor a munkadarab anyaga legfeljebb csak nagyon kis mennyiségben tapad rá a gömbre, és az is egyszerűen letörölhető onnan.



Hosszú távon pénzt takarít meg Önnek
Amikor a tapintószár kiválasztásán gondolkodik, a vételáron kívül érdemes lehet más tényezőket is figyelembe vennie. Az olyan szempontok, mint a tapintószár élettartama, a munkaerőköltség és a CMM állásidejének költségei mind-mind befolyásolják a teljes üzemeltetési költséget. A gyémántbevonatú tapintószárak bizonyítottan hosszabb ideig dolgoznak, és kevesebb beavatkozást igényelnek, így hosszú távon pénzt takarítanak meg Önnek. Bizonyos esetekben a rubin alternatíva magasabb költséggel járhat, ha gyakran kell cserélni.
Példa a gyémánt költségmegtakarítására (kemény anyag szkennelése):
Egy gyakorlati alkalmazásban a hagyományos, rubin csúccsal rendelkező tapintószár már egy hónapos agresszív szkennelés után elkezdett elhasználódni, ami már negatívan hat a mérési eredményekre. Ezzel szemben a gyémántbevonatú tapintószár egy egész évet kibírt ugyanolyan körülmények között, teljesítményromlás nélkül.
| Rubin | Gyémánt | |
| Tapintószár költsége | £50 | £430 |
| Tapintószár élettartama (hónap) | 1 | 12 |
| Munkaerő és CMM költsége (óránként) | £80 | £80 |
| A tapintószár cseréjének és újrakalibrálásának ideje (perc) | 15 | 15 |
| Teljes költség 12 hónapra vetítve | £840 | £450 |
Vásárlás online
Látogasson el webshopunkba, és vásároljon precíziós tapintószáraink széles választékából.
További olvasmányok
Termékismertetők
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.