Környezeti tényezők automatikus kompenzálása a lézeres méréshez
A Renishaw XC100 környezeti kompenzációs egysége figyelemmel kíséri a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom változásait, ezzel biztosítva a lézerrendszer pontosságát
A levegő hőmérsékletének, nyomásának és relatív páratartalmának ingadozásai befolyásolhatják a lézersugár hullámhosszát, és ezáltal hibákat okozhatnak a mérési eredményekben. A Renishaw XC100 kompenzátora automatikusan figyeli a környezeti feltételeket, és kiegyenlíti azokat a változásokat, amelyek befolyásolhatják a mérési pontosságot, anélkül, hogy kézi beavatkozásra lenne szükség. Ez biztosítja, hogy a Renishaw lineáris lézeres mérőrendszere a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett is a legpontosabb eredményeket biztosítsa a piacon.
Hogyan javítja a környezeti kompenzáció a mérés pontosságát?
A környezeti kompenzációs egységek figyelembe veszik, hogy a változó környezeti feltételek milyen hatással vannak a lézeres mérésekre.
A légkörben bekövetkező változások mérésével a környezeti kompenzátor kiszámítja a levegő törésmutatóját, és ennek megfelelően állítja be a lézeres interferométer kijelzését. Ez automatikusan kompenzálja a lézer hullámhosszának változásait, csökkentve a mérési bizonytalanságot és kiküszöbölve az emberi hiba kockázatát.
A Renishaw XC100 kompenzátorának egyedülálló intelligens érzékelői már a forrásnál feldolgozzák az adatokat, és rendkívül pontosan mérik a környezeti feltételeket. Ezek az értékek rendszeresen frissülnek, és felhasználásra kerülnek a folyamatosan végzett számításokhoz, hogy gyakorlatilag teljesen kiküszöböljék az ilyen eltérésekből eredő mérési hibákat.


Miért érdemes az XC100 kompenzátort választani?
A környezeti kompenzáció elengedhetetlen a pontos lineáris mérési eredményekhez.
A Renishaw bevált környezeti kompenzációs technológiájára épülő XC100 kompenzátor a kalibrációs termékcsaládunk legújabb fejlesztése, amely az XL-80 lézeres interferométerrel együtt is használható. Az XM-60 és XM-600 többtengelyes kalibrátorokkal szintén kompatibilis. Kompatibilis a CARTO szoftverrel, így zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít a Renishaw kalibrációs termékcsaládjának teljes skáláján.
Az XC100 kompenzátor az XC100 központi egységből, levegő- és anyagérzékelőkből, valamint vezetékes modulokból áll. Az XC100 központi egység a belső nyomásérzékelő és a távoli érzékelők adatait dolgozza fel. A nagy felbontású, széles betekintési szöggel rendelkező LCD érintőképernyős kijelző ideális a távoli érzékelők állapotának valós idejű figyelésére, az intuitív vizuális jelzések pedig tovább egyszerűsítik a kezelést.
Az XC100 kompenzátor az anyaghőmérsékletet is méri. Ez lehetővé teszi a különböző hőmérsékleten működő gépek kalibrációs eredményeinek standard hőmérsékletre történő normalizálását.
Jobb teljesítmény, nagyobb rugalmasság
A hatékony hullámhossz-kompenzáció elengedhetetlen a pontosság biztosításához. Az XC100 kompenzátor kulcsfontosságú eleme annak, hogy ez a pontossági szint a legkülönbözőbb körülmények között is tartható legyen.
A környezeti tényezők kompenzációjának fontosságával kapcsolatos további információkért olvassa el Az interferometria magyarázata című cikkünket.



Automatizált
Az érzékelők adatai két másodpercenként frissülnek, és ezek alapján folyamatosan automatikus korrekciók történnek, hogy a lézer pontossága állandóan biztosítva legyen.
A pontosság garantált
A lézeres mérés lineáris pontosságának 0,4 ppm-re történő javítása, ami megbízhatóbbá teszi a teszteredményeket és a gép állapotát.
Egyszerű beállítás
A bepattintható érzékelőkábelek, a beépített mágneses rögzítések és egyéb rögzítési lehetőségek rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.



Konfigurálható
A különböző alkalmazási követelményeknek való megfelelés érdekében a levegő- és anyagérzékelők tetszőleges kombinációja használható. A kettős funkciójú levegőérzékelő a páratartalmat és a környezeti hőmérsékletet is méri, ami tovább növeli a sokoldalúságot.
Hőmérséklet tekintetében optimalizált
Az egyedi kialakítás csökkenti a hőmérséklet-változás és az érzékelő reakciója közötti késleltetést. Minimálisra csökkenti az elektronika önmelegedést, és megakadályozza, hogy az elkülönített áramkörök befolyásolják a mért hőmérsékleti értékeket.
Teljesítmény
A rendkívül érzékeny érzékelési teljesítmény biztosítja a lézeres mérések magas pontosságát még a gyorsan változó körülmények között is.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.